| |
Haas Automation bietet eine Vielfalt verschiedener horizontaler Bearbeitungszentren an - und eine davon ist genau richtig für Ihre Werkstatt. Das Angebot horizontaler Bearbeitungszentren von Haas wächst ständig und bietet eine große Auswahl stabiler und leistungsstarker Maschinen für jede Anwendung. Diese robusten Maschinen sind ohne weiteres in der Lage, Stahllegierungen, Edelstahl, Gusseisen und Legierungen mit hohem Nickelgehalt zu bearbeiten, sie bieten aber auch die für Aluminiumlegierungen erforderlichen hohen Drehzahlen. Es ist allgemein bekannt, dass horizontale Bearbeitungszentren beim Zerspanen eindeutig von Vorteil sind. Anstatt die Späne aus vertikalen Löchern zu drücken, nutzen die horizontalen Bearbeitungszentren von Haas hierbei Schwerkraft - Späne fallen einfach herunter und sind somit aus dem Weg. Anstatt den Schaftfräsern immer wieder in "die Quere" zu kommen, wobei die Schnittkante des Werkzeugs zerstört wird, fallen die Späne zur Seite, wodurch sich saubere Schnittbedingungen für das Werkzeug ergeben. Die Folgen: weniger Verstopfung durch Späne und eine zwei- oder dreifache Werkzeugstandzeit. Mit unseren integrierten Drehtischen und Palettenwechslern wird gegenüber vertikalen Bearbeitungszentren leicht die doppelte Produktivität erzielt. Das neueste horizontale Bearbeitungszentrum von Haas ist das Modell EC-1600, ein robustes SK 50-Bearbeitungszentrum mit XYZ-Verfahrwegen von 1626 mm x 1016 mm x 813 mm, einem Maschinentisch von 1626 mm x 813 mm und einer 6000-min-1 Spindel mit 2-Stufen-Getriebe. Der zur Grundausstattung gehörende T-Nutentisch trägt Werkstücke von bis zu 4536 kg und die Spindel wird von einem 22,4-kW-Vektorantriebssystem angetrieben. Ein seitlich angeordneter Werkzeugwechsler mit 30 Magazinplätzen ist serienmäßig vorhanden. In der Standardkonfiguration hat das Bearbeitungszentrum EC-1600 keine Umhausung, so dass sehr große Werkstücke problemlos auf dem Maschinentisch abgelegt werden können. Die als Sonderausstattung erhältliche Verkleidung beinhaltet zwei Spiral-Späneförderer und ein Kühlsystem mit einem Fassungsvermögen von 300 Litern. Die Haas EC-400 ist ein horizontales Bearbeitungszentrum mit einer umfangreichen Grundausstattung für hohe Produktivität. Es handelt sich um ein horizontales Bearbeitungszentrum mit Maschinenbett in T-Rahmen-Bauweise und einem großzügigen Arbeitsraum (510 mm x 510 mm x 510 mm), zwei 400-mm-Paletten mit einer Tragfähigkeit von 454 kg, Palettendrehtisch mit 45°-Inkrementalschritten, großvolumigem Kühlmittelsystem und einer Späneentsorgung über drei Spiralförderer. Ein Spindelsystem mit "inline"-Direktantrieb kuppelt den Motor direkt an die Spindel, wodurch weniger Vibrationen und geringere Wärme- und Geräuschentwicklung auftreten, als bei Systemen mit Riemen- oder Zahnradantrieb. Dadurch ergeben sich eine hervorragende Oberflächenqualität, ausgezeichnete thermische Stabilität und größere Laufruhe. Die standardmäßige SK 40-Spindel mit 8000 mi-1 wird von einem 14,9-kW-Vektor-Doppelantriebssystem angetrieben. Ein seitlich angeordneter Werkzeugwechsler sowie Eilgänge von 25,4 m/min gehören ebenfalls mit zur Grundausstattung. Und um die Leistungsfähigkeit noch weiter zu steigern, ist ein großes Angebot an Sonderausstattungen erhältlich. Die Spitzenmodelle im HS-Programm sind eine Reihe von Maschinen mit besonders langem Verfahrweg. Sie verfügen über X-Achsen-Verfahrwege für extrem schwere Lasten und SK 50-Spindeln mit hohem Drehmoment für intensive Metallzerspanung. Die HS-4, HS-6 und HS-7 basieren auf den erfolgreichen Modellen HS-3 und HS-3R und dank der modularen Konfigurationen können Sie eine Maschine mit den für Sie genau richtigen Verfahrwegen und der richtigen Stellfläche auswählen. Jede Maschine ist mit einem 22,4-kW-Vektorantrieb und einem seitlich angeordneten Werkzeugwechsler mit 38 Magazinplätzen für Hochleistungsbearbeitung ausgestattet. Die HS-4, HS-6 und HS-7 sind außerdem mit integriertem Drehtisch mit 4. Achse (HS-4R, HS-6R und HS-7R) erhältlich. Mit 4536 kg Tragfähigkeit und einem Umlaufradius von 1270 mm lassen sich alle vier Seiten von sehr großen Werkstücken ohne weiteres in nur einer Aufspannung bearbeiten. Wenn Sie Ihren Zeitaufwand reduzieren und gleichzeitig Ihren Gewinn steigern möchten, sind die neuen horizontalen Bearbeitungszentren der HS-Baureihe genau das Richtige für Sie.
|
|