SITEMAP Site Map
CNC-DREHMASCHINE
 

 

Ganz gleich, welche Anforderungen Sie haben, es gibt garantiert ein Haas-CNC-Drehzentrum, das für Sie richtig ist. Dank großzügiger Verfahrwege, großer Aufnahmekapazitäten für Werkstücke und zahlreicher Modelle und Sonderausstattungen ist Haas die logische Wahl für jede Drehaufgabe.

Bei Haas-CNC-Drehmaschinen können Sie zwischen Antrieben mit einer Leistung von 11,2, 14,9, 22,4 oder 29,9 kW und Drehzahlen bis zu 7000 min-1 wählen. Alle Modelle verfügen über den Haas Vektorantrieb für maximales Drehmoment und Spitzenleistung bei hohen Schnittkräften. Die Stern-Dreieck-Umschaltung erzielt in einem weiten Drehzahlbereich hohe Drehmomentwerte und konstante Leistung. Die Maschinen der SL-Baureihe haben Arbeitsbereiche zwischen 280 mm x 360 mm für die kleine SL-10 und maximal großzügige 635 mm x 2035 mm für die Langbett-Drehmaschine SL-40L.

Die neuen Haas-Drehmaschinen für den Werkzeug- und Vorrichtungsbau, deren Funktionsumfang von der manuellen Bedienung bis zur vollen CNC-Steuerung reicht, sind mit dem intuitiven Drehsystem von Haas ausgestattet, einem firmeneigenen, intuitiven Betriebssystem, das das Bearbeiten von Werkstücken und das Erstellen von Programmen zu einem Kinderspiel macht. Die Drehmaschinen für den Werkzeug- und Vorrichtungsbau verfügen über vier Betriebsarten: manuell, halbautomatisch, vollautomatisch und CNC-Betrieb. Dank der hochgenauen Digitalanzeige ist die manuelle Positionierung denkbar einfach und das intuitive Haas-Programmiersystem macht die Positionierung mit G-Code sogar noch einfacher.

Alle SL-Modelle haben zuverlässige, bürstenlose Achsenantriebe und sind mit programmierbaren Reitstöcken erhältlich (die SL-10 hat einen manuellen Reitstock mit hydraulischer Pinole). Drehmaschinen der SL-Baureihe verfügen über Revolver mit 10 bzw. 12 Stationen, die in weniger als einer Sekunde auf das nächste Werkzeug umschalten. Die "Big Bore"-Modelle (Modelle mit großem Spindeldurchlass) bieten mehr Leistung und können größere Stangen aufnehmen, ohne dass eine größere Maschine eingesetzt werden muss. Darüber hinaus sind für die meisten Modelle angetriebene Werkzeuge sowie eine C-Achse als Sonderausstattung erhältlich, um für sekundäre Bearbeitungsvorgänge ohne neues Aufspannen standardmäßige VDI 40-Rotationswerkzeuge anzutreiben.

Diese robusten Maschinen verfügen über stark verrippte Gusskörper (hergestellt in den USA) für besonders gute Vibrationsdämpfung sowie über das exklusive verwindungssteife Gussbett in Tunnelbauweise von Haas, das durch mehr als die doppelte Masse gegenüber Konkurrenzmodellen für ausgezeichnete Steifigkeit sorgt. Daraus ergeben sich hohe Positionier- und gleich bleibende Wiederholgenauigkeiten sowie eine hervorragende Oberflächenqualität - und das mit hoher Zuverlässigkeit und einem sehr günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Ausstattung und Funktionen von Haas-CNC-Drehmaschinen der SL-Baureihe sind normalerweise nur bei Maschinen zu finden, die Tausende von Euro mehr kosten und manche Ausstattungsmerkmale sind sogar nur bei Haas erhältlich. Mit dem umfangreichen Sonderausstattungssortiment, wie beispielsweise eine 7000-min-1 Spindel, Getriebekasten mit hohem Drehmoment, volle C-Achse, angetriebene Werkzeuge, Teilefänger, Servo-Stangenlader und Werkzeug-Voreinstellarm, können Sie Ihre neue Maschine präzise auf Ihre Anforderungen abstimmen.


 
 
Kontaktieren Sie uns:
2800 Sturgis Road
Oxnard, CA  93030
Tel: 800-331-6746
Fax: 805-278-2255
Haas Portal
Geschäfts-
bedingungen |
Datenschutz
© 2010
Haas Automation, Inc