| |
|
|
Haas Automation bietet eine Vielfalt verschiedener vertikaler Bearbeitungszentren an - eine davon ist auch für Ihre Werkstatt genau richtig.
Ganz gleich, welche Anforderungen Sie haben, es gibt garantiert ein vertikales Bearbeitungszentrum von Haas, das für Sie richtig ist. Die Fräsmaschinen für den Werkzeug- und Vorrichtungsbau kombinieren die Leistung der CNC-Steuerung mit der Einfachheit der manuellen Bedienung. Vertikale CNC-Bearbeitungszentren von Haas haben Verfahrwege zwischen 406 mm x 305 mm x 254 mm (XYZ) auf der Mini Mill und der Super Mini Mill sowie 3048 mm x 1016 mm x 762 mm auf der riesigen VF-11. Auch die möglichen Werkstückgrößen stehen hierbei in nichts nach - es sind Maschinentischgrößen von 305 mm x 914 mm bis 711 mm x 3048 mm erhältlich.
Die Anwendungsmöglichkeiten sind ebenso vielfältig wie die Größen: 5,6-kW-Mini Mill, 11,2-kW-Super Mini Mill, 14,9-/22,4-kW-Motoren für die VF-Baureihe, Drehzahlen zwischen 0 und 7500 min-1 (10.000, 15.000 und 30.000 min-1 als Sonderausstattung möglich) und Drehmomentwerte von bis zu 610 Nm. Diese Maschinen sind so flexibel, dass sie sowohl intensive Bearbeitungsaufgaben mit hohem Drehmoment als auch die anspruchvollsten "High-Speed"-Bearbeitungsvorgänge mühelos bewältigen.
Aufgrund der legendären Haas-Steuerung sind alle unsere vertikalen Bearbeitungszentren denkbar einfach zu bedienen. Sie werden feststellen, dass die Haas-Steuerung dank spezieller, nur bei Haas erhältlicher Funktionen, wie z. B. Programmtextbearbeitung, Direkttasten-Funktionen, tragbares Multifunktions-Bedienpult und "Visual Quick Code"-Programmierung die anwenderfreundlichste CNC-Steuerung überhaupt ist. Das Bedienen der Maschine ähnelt dem Fahren in Ihrem Lieblings-Sportwagen: Sie bestimmen, wo es langgeht, die Steuerung ist ein Kinderspiel und nichts kann Sie aufhalten.
Für Haas-Maschinen gibt es ein umfassendes Sortiment an Sonderausstattungen, Zubehör und Drehtischen, mit denen Sie Ihre Maschine präzise auf Ihre Anforderungen abstimmen können. Aber lange bevor Sie überhaupt Sonderausstattungen in Betracht ziehen, werden Sie schon von der umfangreichen Liste der zur Grundausstattung gehörenden Merkmale und Funktionen der Haas-Maschinen beeindruckt sein. Diese Merkmale und Funktionen sind normalerweise nur bei Maschinen zu finden, die Tausende von Euro mehr kosten und manche Ausstattungsmerkmale sind sogar nur bei Haas erhältlich.
Jedes vertikale Bearbeitungszentrum von Haas verfügt über die Merkmale und Leistungsfähigkeit, die Sie brauchen, und wird damit zur besten Investition, die Sie je gemacht haben. Darüber hinaus bietet sie mehr Nutzwert, Flexibilität und Produktivität als Sie sich bisher vorstellen konnten.
| |