MyHaas Välkommen
!
Haas Tooling Gästorderhistorik MyHaas/HaasConnect Logga in Registrera Haas Tooling Mitt konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logga ut Välkommen Mina maskiner Senaste aktivitet Mina offerter Mitt konto Mina användare Logga ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA Maskiner i lager Maskiner i lager NYHETER NYHETER DIN FÖRSTA CNC-MASKIN DIN FÖRSTA CNC-MASKIN
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA Maskiner i lager Maskiner i lager NYHETER NYHETER DIN FÖRSTA CNC-MASKIN DIN FÖRSTA CNC-MASKIN
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
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Välkommen
!
Haas Tooling Gästorderhistorik MyHaas/HaasConnect Logga in Registrera Haas Tooling Mitt konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logga ut Välkommen Mina maskiner Senaste aktivitet Mina offerter Mitt konto Mina användare Logga ut
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
High-Speed Drill Centers

  1. VMT-serien
  2. Höghastighetsborrmaskiner
Haas borrmaskiner

Höghastighetsborrmaskiner

Traditionella borr-/gängmaskiner

DC-serien borrmaskiner

  • Egenskaper
  • Modeller med 30-kona
  • Modeller med 40-kona
  • Modeller för långa detaljer
Bygg-och-Se pris
Recently Updated

Höghastighetsborrmaskiner avsedda för en mängd olika branscher


Haas traditionella borr-/gängmaskiner är välanpassade för både blandad, lågvolymproduktion med snabb omställningstid och produktionskörningar med höga volymer.

Varvtal | Precision | Mångsidighet 

Haas borrmaskiner i DC-serien erbjuder både höga varvtal och litet utrymmesbehov och är mångsidiga vertikala fleroperationsmaskiner lämpliga för precisionstillverkning av 2D- och 3D-detaljer, exempelvis inom kommunikations-, flyg-, medicinteknisk- och fordonsindustri. En fristående maskin kan användas för blandad produktion med hög omsättning, och flera maskiner i serie för högvolymproduktion.

30/40

KONA

3/4/5

AXEL

10 000–20 000

RPM

20–21

VERKTYGSKAPACITET

TRADITIONELLT FORMAT, BEVISAT HAAS-VÄRDE

✓  Snabb revolververktygsväxlare


✓  Bakre spånutkast och kylmedelsspolning


✓  Klar för automatisering – Cobot 

 

✓  
Haas användarvänliga styrsystem

 

✓  Högpresterande spindlar

 

✓  Enkel integration av 4:e och 5:e axel

 

VISA DETALJER
  1. DC Series
  2. DC-1 and DC-2
  3. DC-3 and DC-4

HÖGHASTIGHETSBORRMASKINER – 30-KONA

Haas DC-1

DC-1 Drill Center

Höghastighetsborrmaskin med rörelseområde 600 x 450 x 330 mm, 30-kona

    ENDAST CNY
Läs mer Bygg och prissätt
Haas DC-2

DC-2 Drill Center

Höghastighetsborrmaskin med rörelseområde 1 000 x 500 x 330 mm, 30-kona

    ENDAST CNY
Läs mer Bygg och prissätt

HÖGHASTIGHETSBORRMASKINER – 40-KONA

Haas DC-1

DC-1/40 Drill Center

Höghastighetsborrmaskin med rörelseområde 600 x 450 x 300 mm, 40-kona

    ENDAST CNY
Läs mer Bygg och prissätt
Haas DC-2

DC-2/40 Drill Center

Höghastighetsborrmaskin med rörelseområde 1 000 x 500 x 500 mm, 40-kona

    ENDAST CNY
Läs mer Bygg och prissätt

BORRMASKINER FÖR LÅNGA DETALJER – 40-KONA

Haas DC-3/40

DC-3/40 Drill Center

Höghastighetsborrmaskin med rörelseområde 2 000 x 500 x 300 mm, 40-kona

    ENDAST CNY
Läs mer Bygg och prissätt
Haas DC-4/40

DC-4/40 Drill Center

Höghastighetsborrmaskin med rörelseområde 2 500 x 500 x 300 mm (98,4" x 19,7" x 11,8"), 40-kona

    ENDAST CNY
Läs mer Bygg och prissätt

VERKTYGSVÄXLARE FÖR REVOLVER

DC-maskinernas ultrasnabba revolververktygsväxlare ger minimala stycktider genom total verktygsväxlingstid på bara 1,25 sekunder och tid mellan verktygsingrepp på bara 2,25 sekunder. Verktygsväxlaren med 30-kona har plats för 21 verktyg och verktygsväxlaren med 40-kona har plats för 20 verktyg. Båda har ett effektivt servodrivsystem som garanterar snabbhet och tillförlitlighet.

 

HÖGPRESTERANDE SPINDLAR

Alla maskiner i DC-serien är utrustade med en högpresterande fettpackad spindel som drivs av Haas tillförlitliga direktdrivsystem. Vätskekyld spindelpatron med hög termisk stabilitet. Haas direktdrivsystem ger hög acceleration/retardation för minimal tid mellan skären och möjliggör och möjliggör fast gängning med hög hastighet  för att minska cykeltiderna.

30-kona: 10 000 varv/min | 15 000 varv/min | 20 000 varv/min
40-kona: 12 000 varv/min | 15 000 varv/min

HAAS STYRSYSTEM

Haas DC-maskiner är utrustade med samma kraftfulla, lättanvända Haas styrsystem som finns på varje maskin vi bygger. Haas styrsystem, hårdvara och programvara, har utformats och byggts internt och optimerats speciellt för Haas maskiner. Den levereras som standard på varje maskin vi säljer och är densamma över hela produktlinjen. Haas styrsystem är snabbt, smart och kraftfullt, med ett enkelt användargränssnitt och konsekvent, intuitiv navigering som gör det enkelt att lära sig och använda. Med över 300 000 Haas styrsystem i bruk över hela världen är det helt klart en industristandard.

Standardfunktioner:

■ Pekskärmsgränssnitt
■ Dedkerad Knappsats
■
Enknappsfunktioner
■ Pulsgenerator med flera funktioner
■ LCD-färgskärm
■ Ethernet-gränssnitt
■ USB-port
■ M130 Mediaspelare

■ Avancerad Verktygshantering
■ 1 GB Programminne
■ Strömbortfallsdetektering
■ HaasConnect Mobil Övervakning
■ WiFi-anslutning
■ Säker Körning
■ Överspänningsskydd
■ HaasDrop Trådlös Filöverföring

KYLMEDELSPOLNING OCH BAKRE SPÅNUTMATARE

Brant sluttande gejdskydd och vinklad inre tunn plåt leder spån in i sidotrågen, och kraftfulla främre munstycken spolar dem till baksidan av maskinen.

Med spånutmatning bakifrån kan maskinerna placeras sida vid sida för att maximera utrymmet i verkstaden, och det är enkelt att komma åt automationssystemen från sidan.

AUTOMATISERING REDO

Ta produktiviteten hos din DC-maskin till nästa nivå genom att lägga till ett av våra helt integrerade automationssystem – som Haas HC10 Cobot-system. Dessa system ansluts direkt till maskinen och fungerar smidigt från Haas styrsystem för snabb, enkel obemannad bearbetning. 

VISA COBOT

ENKEL RUNDMATNINGSINTGRATION

Haas rundmatningsbord har varit industristandard i mer än 40 år, och alla Haas rundmatningsbordsprodukter erbjuder smidig integrering med Haas maskiner. Lägg helt enkelt till de valfria 4- och 5-axeldrivna enheterna till DC-maskinerna för enkel plug-and-play-anslutning till Haas en eller tvåaxliga rundmatningsbord. 

HA5CS
Hylsstorlek 5C
Max hastighet 725 °/sek
Max vridmoment 20 ft-lb

VISA INDEXERARE

HRT160SS
Plattstorlek 160 mm
Max hastighet 500 °/sek
Max vridmoment 110 ft-lb

VISA RUNDMATNINGSBORD

TRT160
Plattstorlek 160 mm
Max hastighet
104 °/sek Max vridmoment 112 ft-lb

VISA 5-AXLIGA RUNDMATNINGSBORD
Trådlöst smart inmätningssystem
Med Haas trådlöst probsystem (WIPS) kan du ställa in verktygs- och arbetsoffset betydligt snabbare. Det krävs inga fler pappersark eller kantdetektorer under verktyget.
Förenkla 3+2 och 5-axlig maskinbearbetning
Genom att använda DWO/TCPC (dynamiska arbetsoffset/kontrollfunktionen för verktygets mittpunkt), kan du skapa ditt eget revolutionära CAM-program och sedan placera uppspänningsanordning och delar var som helst på bordet utan att behöva lägga in programmet igen!
Visa bilder och videor
Med M130 kan du visa installationsblad, verktygslistor, arbetsinstruktioner och även videor, allt från ditt program. Du behöver aldrig mer knappa in arbetsinstruktioner till maskinen eller handskrivna anteckningar för att berätta för operatören hur man ska ladda eller inspektera en del: Ange det bara i ditt NC-program!

 

Recently Updated

Bygg din egen borrmaskin


Är du redo att skapa din nya Haas vertikalfräs?  

Låt oss hitta rätt maskin för din verkstad och göra den till din, genom att lägga till de funktioner och tillval du behöver.

KOM IGÅNG
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
I detta pris ingår frakt, export- och tullavgifter, försäkring och övriga kostnader som uppstår för leverans till överenskommen plats. Inga övriga obligatoriska kostnader kan läggas till för leverans av Haas CNC-produkt.