MyHaas Välkommen
!
Haas Tooling Gästorderhistorik MyHaas/HaasConnect Logga in Registrera Haas Tooling Mitt konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logga ut Välkommen Mina maskiner Senaste aktivitet Mina offerter Mitt konto Mina användare Logga ut
0
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • maskiner Main Menu
    • Haas VMT-serien VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VR-serien
      • Prismatisk VP-5
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Portalrobot för fräs
      • APL för laddning av VMC/UMC från sidan
      • Kompakt portalrobot
    • Product Image Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Fleraxlade lösningar
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Haas-svarvar Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • ST-serien
      • Dubbla spindlar
      • Box Way-serien
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Portalrobot för svarv
    • Haas horisontalfräsar Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Horisontella fleroperationsmaskiner/ 50-kona
      • Horisontella fleroperationsmaskiner/ 40-kona
    • Haas rundmatningsbord och indexerare Rundmatningsbord och indexerare
      Rundmatningsbord och indexerare
      Rundmatningsbord och indexerare View All
      • Rundmatningsbord och indexerare
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
      • 5-axliga rundmatande produkter
      • Extra stora rundmatningsbord
    • Product Image Automatiseringssystem
      Automatiseringssystem
      Automatiseringssystem View All
      • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatiseringslösning för svarv
      • Automatiseringsmodeller
    • Haas borrmaskiner Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Skrivbordsmaskiner
      • Desktop Mill
      • Desktop Lathe
    • Haas verkstadsutrustning Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Verkstadsutrustning
      • Bandsåg
      • Bordsfräs
      • Planslipmaskin, 2550
      • Planslipmaskin, 3063
      • Laserskärmaskin
    • SNABBLÄNKAR Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA Maskiner i lager Maskiner i lager NYHETER NYHETER DIN FÖRSTA CNC-MASKIN DIN FÖRSTA CNC-MASKIN
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
      • CNCA-finansiering
      VILL DU KOMMA I KONTAKT MED OSS?

      Din Haas-leverantör (HFO) kan besvara alla dina frågor och diskutera vilka lösningar som är bäst för dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
    • Product Image Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
    • Product Image 4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Revolvrar och roterande verktyg
      Revolvrar och roterande verktyg
      Revolvrar och roterande verktyg View All
      • Revolvrar och roterande verktyg
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
    • Haas – Hantering av spån och kylmedel Hantering av spån och kylmedel
      Hantering av spån och kylmedel
      Hantering av spån och kylmedel View All
      • Hantering av spån och kylmedel
    • Haas styrsystem Haas styrsystem
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
    • Product Image Produktalternativ
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
    • Product Image Verktyg och fixturtillbehör
      Verktyg och fixturtillbehör
      Verktyg och fixturtillbehör View All
      • Verktyg och fixturtillbehör
    • Product Image Uppspänningsanordning
      Uppspänningsanordning
      Uppspänningsanordning View All
      • Uppspänningsanordning
    • View All
    • Product Image 5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisering
      Automatisering
      Automatisering View All
      • Automatisering
    • SNABBLÄNKAR Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA Maskiner i lager Maskiner i lager NYHETER NYHETER DIN FÖRSTA CNC-MASKIN DIN FÖRSTA CNC-MASKIN
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
      • CNCA-finansiering
      VILL DU KOMMA I KONTAKT MED OSS?

      Din Haas-leverantör (HFO) kan besvara alla dina frågor och diskutera vilka lösningar som är bäst för dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • MyHaas
    • Utbildningsgrupp
    • Industri 4.0
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
  • Service Main Menu
      Välkommen till Haas Service
      SERVICEHEMSIDA Bruksanvisningar Så här går det till Felsökningsguider Förebyggande underhåll Haas-detaljer Haas-verktyg Video
  • Videor Main Menu
×

Sökresultat

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Välkommen
!
Haas Tooling Gästorderhistorik MyHaas/HaasConnect Logga in Registrera Haas Tooling Mitt konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logga ut Välkommen Mina maskiner Senaste aktivitet Mina offerter Mitt konto Mina användare Logga ut
0
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Sökresultat

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

CM-1

  1. VMT-serien
  2. Compact Mill
  3. CM-1

CM-1

    ENDAST CNY
Not Currently Available In Your Region
Kompakt CNC vertikal fleroperationsmaskin med 305 x 254 x 356 mm rörelse

Tillverkning av smådetaljer kan innebära stora utmaningar för de flesta verkstäder. Små hål, mikroskopiska egenskaper, extrem noggrannhet och mycket plana ytor kan innebära svårigheter för stora CNC-maskiner.

CM-1 Compact Mill tar upp litet utrymme och ger hög noggrannhet vid prototyper och framtagning av små 2D- och 3D-detaljer där precisionen måste vara hög. Typiska användningsområden är kommunikationer, flygindustri, medicin och dentalteknik.

  • Använder enkel- eller trefasström
  • Kompakt format
  • Verktygsväxlare med 20 platser
  • Spindel för 30 000 rpm

See Available Stock

Aktuell ledtid

Filter

  • 20 Kona
  • 3 Axel
  • 30k RPM
  • 20 Verktygskapacitet

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Maskiner av V-modell finns endast tillgängliga med CNY-priser
Jämför maskiner
UTFORSKA LAGRET
Jämför maskiner
BYGG OCH PRISSÄTT
Kontakta återförsäljare
  • Bygg-och-Se pris
  • Maskininformation
  • Specifikationer
  • Anpassningstabell för rundmatning

TILLGÄNGLIGA VAL

TEKNISK DOKUMENTATION

VIDEOR

EXEMPAL FRÅN KUNDER

RELATERADE PRODUKTER

Standardegenskaper

Spindlar

  • Spindel på 30 000 rpm

Verktygsväxlare

  • Verktygsväxlare av karuselltyp med 20 fack

Hantering av spån och kylmedel

  • Fönsterblåsfunktion
  • Kylmedelsbehållare på 13 gal

Haas styrsystem

  • Styrsystemets pekskärm
  • Ethernet-gränssnitt
  • WiFi-anslutning för Haas styrsystem
  • Modul för tidig avkänning av strömavbrott
  • Avancerad verktygshantering
  • M-kod för visning av media; M130
  • HaasConnect: Fjärrövervakning
  • HaasDrop
  • Höghastighetsbearbetning
  • Fast gängning
  • Användardefinierbara makron
  • Koordinatrotation och skalning
  • Standard programminne 1 GB

Produktalternativ

  • Gejdskydd i rostfritt stål
  • Telefonladdningsstation

Garanti

  • Ett års standardgaranti
  • 6 månaders standardgaranti
Tillgängliga val

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativ
TEKNISK DOKUMENTATION
  • 3D-modell (ZIP)
  • Installationshandledning
  • Layout
  • Momenttabell
  • Bruksanvisning
  • Informationsblad om CM-serien
Video
Tre enkla sätt att ställa in verktygsoffset med VPS
Du känner kanske till dessa genvägar för inställning av verktygsoffset, men Andrew går igenom tre enkla sätt för att snabba upp det hela lite och spara några värdefulla minuter under riggningen.
Haas trådlöst probsystem (WIPS)
Med Haas trådlöst probsystem (WIPS) kan du ställa in verktygs- och arbetsoffset betydligt snabbare. Det krävs inga fler pappersark eller kantdetektorer under verktyget.
CM-1 och TRT70, skärningsdemonstration
Compact Mill-serien är vår kompakta, högprecisionslösning för prototyper och framtagning av små 2D- och 3D-detaljer där hög noggrannhet krävs, som inom kommunikations-, flyg-, medicin- och tandvårdsindustri. CM-1 är tillräckligt liten för att få plats i de flesta godshissar och kan enkelt flyttas med en palltruck eller annan lyftanordning.
Visa bilder och videor om hur ditt Haas styrsystem använder M130
Med M130 kan du visa installationsblad, verktygslistor, arbetsinstruktioner och även videor, allt från ditt program. Du behöver aldrig mer knappa in arbetsinstruktioner till maskinen eller handskrivna anteckningar för att berätta för operatören hur man ska ladda eller inspektera en del: Ange det bara i ditt NC-program!
EXEMPAL FRÅN KUNDER

METALLKONST smycken


”Som en guldsmed som tillverkar smycken med hjälp av bearbetningsteknik är jag mycket nöjd med den nya Haas CM-1. Programvaran och maskinen är mycket väl samordnade. Tack vare Haas CM-1 kan jag göra något unikt för våra kunder."

– Joeri Dijkman, guldsmed

RELATERADE PRODUKTER

KOMPAKT CL-SERIEN

Haas CL-1

CL-1

CNC-chucksvarv med 25 mm stångkapacitet

  • 5C Nose Chuckdimension
  • 1.0" Stångkapacitet
  • 6k RPM
  • 5 hp Effekt
    ENDAST CNY
Läs mer Bygg och prissätt

STÖRRE ARBETSOMRÅDE

Haas DT-1

DT-1

CNC-Drill/Tap-maskin med 508 x 406 x 394 mm rörelse

  • 30 Kona
  • 3 Axel
  • 10k RPM
  • 20+1 Verktygskapacitet
    ENDAST CNY
Läs mer Bygg och prissätt

KOMPAKT 40-KONA

Haas SuperMinimill

Super Mini Mill

Supersnabb vertikal CNC-fräs i miniformat med rörelseområde 406 x 356 x 381 mm

  • 40 Kona
  • 3 Axel
  • 10k RPM
  • 10 Verktygskapacitet
    ENDAST CNY
Läs mer Bygg och prissätt
Rörelser S.A.E METRIC
X-axel 12.00 in 305 mm
Y-axel 10.00 in 254 mm
Z-axel 14.00 in 356 mm
Spindelnos till bord (~ max) 16.6 in 422 mm
Spindelnos till bord (~ min) 2.6 in 66 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maximal effekt 5.0 hp 3.7 kW
Maxvarvtal 30000 rpm 30000 rpm
Maximalt vridmoment 8.0 ft-lbf @ 3000 rpm 10.8 Nm @ 3000 rpm
Drivsystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Kona ISO 20 ISO 20
Lagersmörjning Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Kylning Air Cooled Air Cooled
Bord S.A.E METRIC
Längd 22.5 in 572 mm
Bredd 10.0 in 254 mm
T-spårsbredd 0.438 in to 0.440 in 11.13 mm to 11.18 mm
T-spårcentrumavstånd 3.38 in 86 mm
Antal standard T-spår 3 3
Max vikt på bord (jämnt fördelad) 150 lb 68 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maxskärning 500 ipm 12.7 m/min
Snabbmatningar på X 757 ipm 19.2 m/min
Snabbmatningar på Y 757 ipm 19.2 m/min
Snabbmatningar på Z 757 ipm 19.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max axialtryck X 1149 lbf 5111 N
Max axialtryck Y 1149 lbf 5111 N
Max axialtryck Z 1149 lbf 5111 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ Carousel Carousel
Kapacitet 20 20
Max verktygsdiameter (fullständig) 2.3 in 58 mm
Max verktygsvikt 5.0 lb 2.3 kg
Verktyg till verktyg (genomsnitt) 3.20 s 3.20 s
Allmänt S.A.E METRIC
Kylmedelskapacitet 13 gal 49 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 1 scfm @ 100 psi 28 L/min @ 4.8 bar
Inline tryckluftsslang 3/8 in 3/8 in
Koppling (luft) 3/8 in 3/8 in
Lufttryck min 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighet 30000 rpm 30000 rpm
Drivsystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Spindeleffekt 5.0 hp 3.7 kW
Ingående växelspänning (1-fas) 220 VAC 220 VAC
Full ampereladdning (1-fas) 16 A 16 A
Ingående växelspänning (3-fas) – låg 220 VAC 220 VAC
Full ampereladdning (3-fas) – låg 12 A 12 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Inhemsk pall 78.0 in x 62.0 in x 92.0 in 199 cm x 157 cm x 234 cm
Exportera pall 78.0 in x 62.0 in x 92.0 in 199 cm x 157 cm x 234 cm
Vikt 2200 lb 998.0 kg

*Haas-maskinerna drivs med 220 (200–240) V AC. En intern högspänningstransformator (tillbehör) (380–480 V AC) finns tillgänglig för alla modeller utom Desktop Mill, CL-1, CM-1 och skivmatningsbord i SR-serien. Denna tillvalbara inbyggda transformatorär installeras inte i fält utan måste beställas med maskinen.

Haas-maskiner avsedda för Europa och Storbritannien är konfigurerade med en intern oisolerad högspänningstransformator för drift på 400 VAC, förutom routrar i Desktop Machines, CL-1, CM-1 och SR-serien. 

Obs! Högpresterande spindlar (tillbehör) kan ha högre effektbehov än standardspindlar. Om spindelns effekt inte ändras förblir säkringskapaciteten oförändrad. Verifiera effektbehovet innan maskinen strömförs.

† Luftförbrukningen på maskiner i 40-kona DC-serien kan vara högre när luftblåsning genom verktyg (TAB) är aktiverad.

 

HAAS RUNDMATNINGSBORD HAAS-MASKIN TYP AV RUNDMATNINGSJUSTERING WARNING
HRT100 CM-1 POSITIV JUSTERING
TRT70 CM-1 POSITIV JUSTERING

Behöver du hjälpa att hitta rätt maskin?

Bygg och prissätt

Vi hjälper dig att hitta rätt maskin till din verkstad.

Kom igång

Behöver du mer information?

Om du vill ha mer information om hur en ny Haas-maskin kan förverkliga dina produkter – lämna dina kontaktuppgifter till oss.

Language Preference :
Loading

Alla priser och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Frakt, inställning, statliga och kommunala skatter, återförsäljarens installationsavgifter och tillbehör som installeras av handlaren ingår inte. Inget ansvar accepteras för feltryck eller typografiska fel. Maskinerna visas med tillvalsutrustning. Den faktiska produkten kan ha ett annat utseende.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas pris inkl. frakt

I detta pris ingår frakt, export- och tullavgifter, försäkring och övriga kostnader som uppstår för leverans till överenskommen plats. Inga övriga obligatoriska kostnader kan läggas till för leverans av Haas CNC-produkt.

HÅLL DIG UPPDATERAD OM TIPS OCH TEKNIK FRÅN HAAS ...

Anmäl dig nu!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Reparationsförfrågan, rundmatningsbord
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Bygg och prissätt en ny Haas
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • CNCA-finansiering
  • Om Haas
  • DNSH-meddelande
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Villkor och bestämmelser för Haas verktyg
  • Integritet
  • Garanti
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation
  • Haas gemenskap för teknisk utbildning
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC-verktygsmaskiner

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255