MyHaas Tervetuloa,
!
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
0
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • koneet Main Menu
    • Haasin pystyjyrsinkoneet Pystykaraiset jyrsinkoneet
      Pystykaraiset jyrsinkoneet
      Pystykaraiset jyrsinkoneet View All
      • Pystykaraiset jyrsinkoneet
      • VF-sarja
      • Yleiskoneet
      • VR-sarja
      • VP-5 Prismaattinen
      • Palettia vaihtavat pystykaraiset työstökeskukset
      • Minijyrsinkoneet
      • Muottikoneet
      • Suurnopeusporauskeskukset
      • Poraus-/kierteitys-/jyrsintäsarja
      • Työkalujyrsinkoneet
      • Compact Mill -jyrsinkoneet
      • Portaalisarja
      • SR-levyreitittimet
      • Erittäin suuri pystytyöstökeskus
      • Kaksipylväiset jyrsinkoneet
      • Ohjaussimulaattori
      • Jyrsinkoneen automaattinen kappaleenlataaja
      • VMC/UMC Sivulta kuormaava automaattinen kappaleenlataaja
      • Pienet automaattiset kappaleenlataajat
    • Product Image Moniakseliset ratkaisut
      Moniakseliset ratkaisut
      Moniakseliset ratkaisut View All
      • Moniakseliset ratkaisut
      • Y-akselisorvit
      • 5-akseliset jyrsinkoneet
    • Haas-sorvit Sorvit
      Sorvit
      Sorvit View All
      • Sorvit
      • ST-sarja
      • Kaksikarainen
      • Kaavauskehysjohdesorvisarja
      • Työkalusorvit
      • Istukkasorvi
      • Haas-tangonsyöttölaite V2
      • Sorvin automaattinen kappaleen lataaja
    • Haas vaakakaraiset jyrsinkoneet Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      Vaakakaraiset jyrsinkoneet View All
      • Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      • 50-kartioiset
      • 40-kartioiset
    • Haas-pyöröpöydät ja -paikoittimet Pyöröpöydät ja paikoittimet
      Pyöröpöydät ja paikoittimet
      Pyöröpöydät ja paikoittimet View All
      • Pyöröpöydät ja paikoittimet
      • Pyöröpöydät
      • Paikoittimet
      • 5-akseliset pyöröpöydät
      • Erittäin suuret pyöröpöydät
    • Product Image Automaatiojärjestelmät
      Automaatiojärjestelmät
      Automaatiojärjestelmät View All
      • Automaatiojärjestelmät
      • Jyrsinkoneen automaatio
      • Sorvin automaatio
      • Automaatiomallit
    • Haas-porauskeskukset Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet View All
      • Pöytäkoneet
      • Pöytäjyrsinkone
      • Pöytäsorvi
    • Haasin laitteet konepajaan Osta laitteita
      Osta laitteita
      Osta laitteita View All
      • Osta laitteita
      • Vannesaha
      • Jyrsinkone
      • Pintahiomakone, 2550
      • Pintahiomakone, 3063
      • Laserleikkauskone
    • PIKALINKIT Erikoissarjat  Erikoissarjat 
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Haas-koneen kokoonpano ja hinta
      • Hintalista
      • Varastokoneet
      • CNCA-rahoitus
      HALUATKO KESKUSTELLA JONKUN KANSSA?

      Haas Factory Outlet (HFO) osaa vastata kysymyksiisi ja auttaa sinua parhaan vaihtoehdon valitsemisessa.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Valinnat Main Menu
    • Product Image Karat
      Karat
      Karat View All
      • Karat
    • Product Image Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat View All
      • Työkalunvaihtajat
    • Product Image 4- | 5-akselin valmius
      4- | 5-akselin valmius
      4- | 5-akselin valmius View All
      • 4- | 5-akselin valmius
    • Product Image Revolverit ja pyörivät työkalut
      Revolverit ja pyörivät työkalut
      Revolverit ja pyörivät työkalut View All
      • Revolverit ja pyörivät työkalut
    • Product Image Mittaus
      Mittaus
      Mittaus View All
      • Mittaus
    • Haasin lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta
      Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta
      Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta View All
      • Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta
    • Haas-ohjaus Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus View All
      • Haas-ohjaus
    • Product Image Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot View All
      • Tuotevaihtoehdot
    • Product Image Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkalut ja kiinnittäminen View All
      • Työkalut ja kiinnittäminen
    • Product Image Työkappaleen kiinnitys
      Työkappaleen kiinnitys
      Työkappaleen kiinnitys View All
      • Työkappaleen kiinnitys
    • View All
    • Product Image 5-akseliset ratkaisut
      5-akseliset ratkaisut
      5-akseliset ratkaisut View All
      • 5-akseliset ratkaisut
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automaatio
      Automaatio
      Automaatio View All
      • Automaatio
    • PIKALINKIT Erikoissarjat  Erikoissarjat 
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Haas-koneen kokoonpano ja hinta
      • Hintalista
      • Varastokoneet
      • CNCA-rahoitus
      HALUATKO KESKUSTELLA JONKUN KANSSA?

      Haas Factory Outlet (HFO) osaa vastata kysymyksiisi ja auttaa sinua parhaan vaihtoehdon valitsemisessa.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Tutustu Haasin etuihin
    • Miksi Haas
    • MyHaas
    • Koulutusyhteisö
    • Teollisuus 4.0
    • Haas-sertifiointi
    • Asiakkaiden kokemuksia
  • Huolto Main Menu
      Tervetuloa Haas Service
      PALVELUJEN ALOITUSSIVU Käyttöopas Suoritettavia toimenpiteitä Vianmääritysoppaat Ennaltaehkäisevä huolto Haas-osat Haas Tooling Videot
  • Videot Main Menu
×

Haun tulokset

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Tervetuloa,
!
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
0
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Haun tulokset

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

GM-2

  1. Pystykaraiset jyrsinkoneet
  2. Portaalisarja
  3. GM-2

GM-2

    VAIN CNY
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi
3-akselinen CNC-portaalijyrsin, jonka liikealue on 3683 x 2223 x 559 mm:n

GM-2 on lujatekoinen, suurten osien työstämiseen suunniteltu 3-akselinen portaalijyrsin. Se on tarkoitettu esimerkiksi lentokoneen runkokomponenttien, suurien levyjen ja pitkien ulkonevien osien työstämiseen. Koneen jäykkä teräsrakenne tarjoaa erittäin vakaan leikkuualustan ja 1":n (25 mm) paksuinen alumiinipöytä kuuluu vakiovarustukseen. Liikkuva suojus suojaa käyttäjää lastuilta ja jäähdytysnesteeltä sekä pitää työskentelyalueen puhtaana.

  • Jykevä 40-kartioinen inline-suorakäyttökara
  • Pylväiden välinen etäisyys 75" (1905 mm) suuria osia varten    
  • Jämäkkä teräsrakenne
  • Liikkuva suojus estää lastujen ja jäähdytysnesteen leviämisen
  • 1":n (25 mm) paksuinen alumiinipöytä

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

  • 40 Kartio
  • 3 Akseli
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Työkalukapasiteetti

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-mallin koneet ovat saatavilla vain CNY-hinnoitteluun
Vertaa koneita
TUTUSTU KOKO VARASTOTILANTEESEEN
Vertaa koneita
RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
Ota yhteyttä jälleenmyyjään
  • Kokoonpano ja hinta
  • Koneen tiedot
  • Tiedot
  • Tekniset tiedot

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

VIDEOT

OHEISTUOTTEET

Perusominaisuudet

Karat

  • 8 100 rpm kara

Työkalunvaihtajat

  • Sivukiinnitteinen 30+1-työkalunvaihtaja

Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

  • Ruuvikuljetin

Haas-ohjaus

  • Ohjauskosketusnäyttö
  • Suuri kosketusnäytöllinen kauko-ohjain
  • Ethernet-käyttöliittymä
  • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
  • Ylijännitesuoja
  • Hallittu koneen pysäytys virtakatkon yhteydessä
  • Toinen kotiasento
  • Edistyksellinen työkalunvalvonta
  • Medianäytön M-koodi: M130
  • HaasConnect: Etävalvonta
  • HaasDrop
  • Kiinteä kierteytys
  • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt

Tuotevaihtoehdot

  • Alumiinipöytä
  • Puhelimen latausteline

Takuu

  • Yhden vuoden vakiotakuu
  • Kuuden kuukauden vakiotakuu
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset
TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
  • 3D-malli (ZIP)
  • Asennusopas
  • Rakennepiirros
  • Vääntömomenttitaulukko
  • Käyttöopas
  • GM–2-sarjan esite
VIDEOT
Recently Updated

GM-2 testileikkaus


Suurikehikkoinen GM-2-pylväsjyrsinkone on GR-712-portaalijyrsimen järeä veli. Raskaampiin leikkauksiin suunniteltu GM-2 sisältää järeämmät valut, kaksi X-akselin kuularuuvia, suuremman Z-akselin liikealueen, suuremmat akselien työntövoimat, 30 hv:n suoravetokaran ja sivukiinnitteisen työkalunvaihtajan (30+1). Yhdessä nämä ominaisuudet tekevät koneesta vahvan työjuhdan raskaaseen suurten osien työstämiseen.

Recently Updated

Gantry-sarjan mallien esittely


Nämä laitteet selviävät helposti suurista metallilevyistä tai voivat työstää tuhansittain pieniä osia. Selvitä, mikä Haasin pylväskone on juuri sinun tarpeisiisi sopiva!

OHEISTUOTTEET

5-AKSELINEN + ENEMMÄN TEHOA

Haas GM-2-5AX

GM-2-5AX

5-akselinen CNC-portaalijyrsin, jonka liikealue on 3 683 x 2 223 x 998 mm

  • HSK 63F Kartio
  • 5 Akseli
  • 20k RPM
  • 30+1 Työkalukapasiteetti
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

Yleiskuvaus

 Portaalijyrsinalustamme kehitetty GM-2-pylväsjyrsinkone on suurikehikkoinen jyrsinkone, joka kykenee vaativaan metallinpoistoon. Alla olevassa vertailussa näkyvät ominaisuudet, jotka erottavat GM-2:n (pylväsjyrsinkoneen) GR-712-mallista (portaalijyrsin).

Pylväsjyrsinkoneen parannukset:

  • Parannettu pylväsrakenne
  • Kaksois-X-akselin kuularuuvit
  • GM/UMC-karanpään kokoonpano
  • Maksimivääntömomentti
  • Suurempi akselin työntövoima
  • Suurempi työkalunvaihtajan kapasiteetti
  • Suurempi Z-akselin liikealue
  • Ruuvit lastunpoistoon
  • Vapaasti seisova ohjauspaneeli

 

Parannettu pylväsrakenne

Jotta pylväsjyrsinkone voi suorittaa vaativampia raskaampia leikkauksia, olemme jäykistäneet X-akselia huomattavasti ja suunnitelleet pylväskokoonpanon pylväiden rakenteen uudelleen parantaaksemme vakautta ja jäykkyyttä. Etummaiset X-akselin johdekelkat sijaitsevat nyt sillan edessä ja liikuttavat painopistettä takaisinpäin niin, että X-akselin kelkat ovat tasaisemmin kuormittuneita. Lisäksi nyt molemmilla sivuilla on käytössä neljä johdekelkkaa, ja jokaisella kelkalla on suurempi kuormaluokitus kuin portaalijyrsinsarjan koneissa.

Kaksois-X-akselin kuularuuvit

Jotta parannetusta pylväs- ja siltarakenteesta saadaan täysi hyöty, olemme parantaneet X-akselin käyttömoottorijärjestelmää lisäämällä toisen X-akselin kuularuuvi-/moottorikokoonpanon. Sen sijaan, että pylvästä ohjattaisiin yksittäisen yhteyden kautta keskeltä, sitä ohjataan samanaikaisesti molemmilta sivuilta, millä varmistetaan, että pylväs säilyy tasaisena ja jäykkänä ollessaan liikkeessä ja estää vääristymät.

Kaksi X-akselimoottorikokoonpanoa myös kaksinkertaistavat koneen X-akselin työntövoiman antaen lisää voimaa raskaisiin leikkauksiin ja suuremman materiaalin poistonopeuden.

GM/UMC-karanpään kokoonpano

GM-2:n paras ominaisuus on sen tehokas 30 hv:n (22,4 kW) inline-suorakäyttökara. Tämä on sama tehokas kara, jota käytetään VF-, EC- ja UMC-sarjojen jyrsinkoneissa. Nyt ne ovat saatavilla raskaimpia töitä varten tässä suuressa avoinrunkoisessa koneessa.

GM-2:n vakio-ominaisuuksiin kuuluu 8 100 rpm:n kara, joka sopii erinomaisesti yleiseen koneistukseen. Suurnopeustyöstötoimintoihin ja suuriin syöttöarvoihin pienillä työkaluilla on saatavilla 10 000 rpm:n ja 15 000 rpm:n suurnopeuskarat. Nämä karat kykenevät suuren pyörintänopeuden toimintoihin tinkimättä pienen nopeuden vääntövoimasta tai suuren nopeuden tehosta.

GM-2-malli sisältää myös huippusuositun UMC-1000-mallimme lujatekoisen karanpääkokoonpanon, jossa käytetään johdekelkkoja, joiden huomattavasti suurempi kuormaluokitus tarjoaa parannettua jäykkyyttä ja muuntaa suositun suurikehikkoisen portaalijyrsimemme tehokkaaksi pylväsjyrsinkoneeksi.

Tämä muutos tarkoittaa myös, että suuren tuottavuuden vaihtoehdot, kuten karanläpijäähdytys ja työkalujen läpipuhallus, ovat käytettävissä GM-2-mallissa.

Maksimivääntömomentti

GM-2:n parannettu kara-/moottoriyhdistelmä yli kolminkertaistaa vääntömomentin ja kaksinkertaistaa karan nimellistehon verrattuna GR-712-portaalijyrsimeen.

Saat 90 ft-lb (122 Nm) vääntömomentin 2 000 rpm:llä ja 30 hv:n (22,4 kW) vektorikäyttöjärjestelmän. Se on täsmälleen sama suorituskyky, jonka huippusuositut VF- ja UMC-sarjan mallimme mahdollistavat. Nyt sinun ei tarvitse uhrata tehokkaita metallinpoisto-ominaisuuksia valtavan työalueen takia.    

Akselin työntövoima

Parannettu karan teho ja jäykkyys eivät auta mitään, jos et voi työntää terää materiaalin läpi. Siksi olemme jäykistäneet GM-2:n pylvästä, pylvässilta- ja karanpääkokoonpanoja voidaksemme käsitellä raskaiden leikkausten aiheuttamia lisävoimia. Lisäksi olemme lisänneet toisen X-akselin kuularuuvi-/moottorikokoonpanon parantaaksemme akselin työntövoimaa.

GM-2:n X-akselin työntövoima lisääntyi 80 % ja on nyt 4 500 lbf (20 017 N), ja Y-akselin työntövoima lisääntyi 60 % ollen nyt 1 650 lbf (7 340 N). Se on vähintään riittävästi raskasta leikkausta ja nopeaa materiaalin poistoa varten.

Työkalunvaihtajan kapasiteetti

GM-2-mallissa on myös 30+1-työkalun sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, jossa on suurinopeuksinen suoraan paikoittuva karuselli. Tämä työkalunvaihtaja yli kolminkertaistaa työkalukapasiteetin verrattuna GR-sarjan portaalijyrsimiimme, ja sen lisäetuihin kuuluvat paljon nopeammat työkalunvaihdot ja työkalun säilytys työstöalueen ulkopuolella.

Z-akselin liikealue

UMC-sarjan mallien sisältämän karanpään valun ja karamoottorikokoonpanon lisäyksen ansiosta olemme voineet helposti kasvattaa portaalijyrsinmallien Z-akselin liikealuetta.

Olemme itse asiassa käytännössä kaksinkertaistaneet Z-akselin liikealueen, joka oli ennen 11" (279 mm:n) ja nyt 22" (559 mm:n).

Lisäksi kasvatimme karanpäästä pöytään -mittoja mahdollistaaksemme lisätilan tyypilliselle jyrsintäsovelluksissa käytetylle työkappaleen kiinnitykselle. Karanpäästä pöytään -vähimmäismitta kasvoi GR-712-mallin 2,5":sta (64 mm) GM-2-mallin lukemaan 4" (102 mm). Karanpäästä pöytään -enimmäismitta kasvoi GR-712-mallin 13,5":sta (343 mm) GM-2-mallin lukemaan 26" (660 mm).

Ruuvit lastunpoistoon

Lisääntyneen karan tehon ansiosta voit työskennellä paljon tuottavammin jokaista työtuntia kohti.

GM-2:n vakio-ominaisuuksiin kuuluvat kaksoisruuvikuljettimet – yksi pöydän molemmin puolin X-akselin suuntaisesti. Kone on myös varustettu irrotettavilla roiskesuojapaneeleilla, jotka auttavat rajoittamaan useimpia pöydälle osuvia jäähdytysnesteroiskeita ja jotka on helppo irrottaa, joten lastut ja jäähdytysneste voidaan harjata pöydän molemmilla puolilla oleviin lastunotkoihin.

Kaikki GM-sarjan mallit on varustettu liikkuvilla koteloilla, joissa on joustavat lastusuojat. Nämä limittäin asettuvat kirkkaat muoviliuskat muodostavat joustavan ”verhon”, joka ehkäisee lastuja ja jäähdytysnestettä lentämästä työkalusta metallilevyn kotelossa olevalle karaa ympäröivälle alueelle.

Vapaasti seisova ohjauspaneeli

GM-2:n rullilla varustettu vapaasti seisova ohjauspaneeli mahdollistaa käyttäjälle ohjauksen siirtämisen mihin tahansa kätevään asentoon sen sijaan, että se olisi jatkuvasti kiinnitetty koneen päädyssä olevaan sähköpaneeliin, kuten portaalijyrsinmalleissa.

Kone käyttää myös kätevämpiä kosketusturvallisuusantureita, joten nyt voit astua koneen lähelle ilman, että syötönpitotila käynnistyy. Syötönpitotilan käynnistymiseen vaaditaan turva-anturin koskettaminen. Tällä tavoin käyttäjä voi turvallisesti työskennellä pöydällä etäällä työstöalueelta koneen ollessa käynnissä.

Liikealueet S.A.E METRIC
X-akseli 145.00 in 3683 mm
Y-akseli 87.50 in 2223 mm
Z-akseli 22.00 in 559 mm
Karanpäästä pöytään (~ maks.) 26.0 in 660 mm
Karanpäästä pöytään (~ väh.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Suurin teho 30.0 hp 22.4 kW
Suurin nopeus 8100 rpm 8100 rpm
Enimmäisvääntömomentti 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kartio CT or BT 40 CT or BT 40
Laakerin voitelu Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Jäähdytys Coolant Jacket Coolant Jacket
Pöytä S.A.E METRIC
Pituus 144.0 in 3658 mm
Leveys 72.0 in 1829 mm
Paksuus 1.0 in 25 mm
Pöydälle sijoitettava enimmäispaino (tasaisesti jaettuna) 6000 lb 2722 kg
Pylväiden välissä 75.0 in 1905 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Suurin leikkaus 472 ipm 12.0 m/min
Pikaliikkeet X-akselilla 472 ipm 12.0 m/min
Pikaliikkeet Y-akselilla 1889 ipm 48.0 m/min
Pikaliikkeet Z-akselilla 1181 ipm 30.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks työntövoima X 4500 lbf 20017 N
Maks työntövoima Y 1650 lbf 7340 N
Maks työntövoima Z 2000 lbf 8896 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tyyppi SMTC SMTC
Kapasiteetti 30+1 30+1
Työkalun suurin halkaisija (makasiini täynnä) 2.5 in 64 mm
Työkalun suurin halkaisija (viereiset paikat tyhjinä) 3.5 in 89 mm
Työkalun suurin pituus 11 in 279 mm
Suurin työkalun paino 12.0 lb 5.4 kg
Yleistä S.A.E METRIC
Jäähdytysnesteen tilavuus 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Karanopeus 8100 rpm 8100 rpm
Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Karan teho 30.0 hp 22.4 kW
Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Kotimainen paletti 226.0 in x 143.0 in x 109.0 in 574 cm x 363 cm x 277 cm
Vientilaatikko 226.0 in x 153.0 in x 127.0 in 574 cm x 389 cm x 323 cm
Paino 20200 lb 9190.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 89 in x 57 in x 50 in 226 cm x 145 cm x 126 cm
Metallilevylaatikon paino 1400 lb 1400 lb

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot, myyjän asennusmaksut tai jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.

PYSY AJAN TASALLA UUSIMMISTA HAASIN VINKEISTÄ JA TEKNOLOGIASTA...

Liity nyt!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Huolto ja tuki
  • Omistajat
  • Pyydä huoltoa
  • Käyttöoppaat
  • Haas-osat
  • Pyöröpöydän korjauspyyntö
  • Esiasennusohjeet
  • Työkaluja ostamiseen
  • Määrittele ja laske uuden Haas-koneen hinta
  • Varastokoneet
  • Haas-hinnasto
  • CNCA-rahoitus
  • Tietoja Haas-yhtiöstä
  • DNSH-lauseke
  • Uramahdollisuudet
  • Sertifioinnit ja turvallisuus
  • Ota yhteyttä
  • Historiaa
  • Ehdot
  • Haas Tooling Ehdot
  • Tietosuoja
  • Takuu
  • Haas-yhteisö
  • Haasin sertifiointiohjelma
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation -säätiö
  • Haasin teknisen koulutuksen yhteisö
  • Tapahtumia
  • Liity keskusteluun
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC-koneistuskeskukset

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255