MyHaas Willkommen
!
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Alles anzeigen
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Alles anzeigen
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC Alles anzeigen
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • LINKS Sondermodelle  Sondermodelle 
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      Automatisierungszubehör Shop Support Fräsen-Werkzeughalter Fräsmaschinen-Schneidwerkzeuge Bohrsysteme Werkstückhalterung für Fräsen Drehmaschinen-Werkzeughalter Drehmaschinen-Schneidwerkzeuge Drehmaschine-Werkstückhalterung Paketsätze ER Spannzangen und Spannfutter Bohren Gewindedrehen Räumen Spannwürfel und Sätze Manuelle Spannfutter zum Fräsen Entgraten und Schleifen Werkzeug-Voreinstellarm und Wärmeschrumpfer Aufstellung und Bedienung Maschinenwartung Werkzeugzubehör Bekleidung und Zubehör Mess- und Prüfwerkzeuge Winner's Circle Winner's Circle Lagerräumung Hot Deals für heute
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
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
VMC Z-Axis Waycover Installation - AD0585

Service Home How-To-Verfahren Installation der Z-Achsen-Führungsbahnabdeckung des vertikalen Bearbeitungszentrums – AD0585
Recently Updated Last updated: 04/04/2025

VMC – Z-Achsen-Führungsbahnabdeckung – Installation


AD0585

Installation der Z-Achsen-Führungsbahnabdeckung des vertikalen Bearbeitungszentrums – AD0585

- Zum Abschnitt springen - 1. VMC Z Axis Waycover Installation (3 Schritte) Back to Top

VMC Z Axis Waycover Installation

In diesem Verfahren wird beschrieben, wie die Z-Achsenabdeckung in vertikale Bearbeitungszentren installiert wird. 

Dieses Verfahren gilt für die folgenden Kits:

  • 93-1906: FÜHRUNGSBAHNABDECKUNG, Z-ACHSE VF0/1/2
  • 93-4462: FÜHRUNGSBAHNABDECKUNG Z-ACHSE SVC-SATZ MED VF
  • 93-2299: FÜHRUNGSBAHNABDECKUNG FALTENBALG Z ACHSE LRG VF

HINWEIS: Maschinen, die von 10/2010 bis 09/2012 gebaut und mit der Aluminiumblock-Y-Achsen-Reinigung ausgestattet sind, benötigen das Reinigungs-Kit 93-30-9170 .

1

Drücken Sie [POWER OFF]. Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die  AUS -Position. Sperren Sie den Hauptleistungsschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.

Falls Ihre Maschine über eine Reinigungskühlmitteldüse [1] der Y-Achse verfügt, entfernen Sie diese.

Entfernen Sie die Schrauben von der Oberseite [2] der Führungsbahnabdeckung. Halten Sie die Führungsbahnabdeckung fest, um sie langsam abzusenken.

Hinweis: Der Späneschutz [6] und die Montageschienen [5] sind je nach Modell möglicherweise nicht symmetrisch. Überprüfen Sie die korrekte Ausrichtung, bevor Sie sie entfernen.

Entfernen Sie die Komponenten in dieser Reihenfolge:

  • die Schrauben an der Unterseite [3] der Führungsbahnabdeckung
  • Eine der Montageschienen der Führungsbahnabdeckung[4]
  • Die Führungsbahnabdeckung [5]
  • die zweite Montageschiene.

Ersetzen Sie die (2) Späneschutzvorrichtungen [6]. Diese befinden sich auf der linken und rechten Seite der Spindel [7].

Für VF-Medium Maschinen:
Die neue Führungsbahnabdeckung 25-3678D verfügt über neu gestaltete Schienen, die mit anderen Schrauben befestigt werden. Wenn sie an einer Maschine installiert wird, die zuvor mit PN 25-3678C ausgestattet war, müssen die Späneschutzvorrichtungen (PN 25-9041A oder 25-14764) entfernt und entsorgt werden.
Bei den neuen Schienen (PN 25-3678D) werden jetzt auch Lochstopfen verwendet, um die Zugangslöcher zu verschließen.

2

Bringen Sie (1) der Montageschienen [1] an.

Setzen Sie die neue Führungsbahnabdeckung [2] in den Schienenboden ein.

Achtung: Stellen Sie sicher, dass die Montageschiene [3] im entsprechenden Bereich [4] des jeweiligen Führungsbahnabdeckungsblatts angeordnet wird.

Bringen Sie die zweite Montageschiene an.. Stellen Sie sicher, dass die Montageschiene in den Bereich jedes Führungsbahnabdeckungsblatt passt.

Hinweis: Die Führungsbahnabdeckung [2] sollte so installiert werden, dass die Vorderseite der Führungsbahnabdeckungsblätter oben auf den Montageschienen [1] sitzt. 

Installieren Sie die Z-Achsenabdeckungsplatte [5]. Dies gilt für Maschinen, die nicht mit einer Y-Achsen-Reinigungskühlmitteldüse ausgestattet sind.

3

Heben Sie die Führungsbahnabdeckung [2] bis zur unteren Kopfabdeckung [3] an. Befestigen Sie das Oberteil [1] der Führungsbahnabdeckung an der unteren Kopfabdeckung [3]. Verwenden Sie die (3) Schrauben [4] der unteren Kopfabdeckung [3] der entfernten Führungsbahnabdeckung.

Falls Sie die Y-Achsen-Reinigungskühlmitteldüse entfernt haben, montieren Sie diese.
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
Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.