Ihr Haas-Händler (Haas Factory Outlet, HFO) kann Ihre Fragen beantworten und Sie durch die besten Varianten führen.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >Ihr Haas-Händler (Haas Factory Outlet, HFO) kann Ihre Fragen beantworten und Sie durch die besten Varianten führen.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >Es handelt sich dabei um das gleiche leistungsstarke Messpaket wie unser standardmäßiges intuitives Drahtlos-Messsystem (WIPS), enthält aber eine Hochfrequenz-Maschinenschnittstelle (RMI) und HF-Messtaster. Es ist also keine Sichtverbindung zwischen den Messtastern und der Maschinenschnittstelle erforderlich.
Richten Sie Ihre Haas Fräsmaschine mit dem drahtlosen, intuitiven Messtastsystem (WIPS) von Haas bis zu fünfmal schneller ein. WIPS ist ein komplettes Messtasterpaket, das den Spindelmesstaster, den Taster zur Werkzeugeinrichtung und die Hochfrequenz-Maschinenschnittstelle sowie eine leistungsstarke Software enthält, die den Bediener mit intuitiven, einfach zu bedienenden Werkstückvorlagen durch den Einrichtungsprozess führt.
ÜBERBLICK
DOKUMENTE
VIDEOS
AUF DIESEN MASCHINEN VERFÜGBAR
Das WIPS erlaubt, Werkstückversätze festzulegen, Werkzeuglängenversätze einzustellen und eine ”In-Prozess”-Kontrolle durchzuführen, für die Prüfung der Werkstücke und die Erkennung von Werkzeugbruch. Das WIPS ist die beste einzelne Produktivitätsverbesserung für Ihre Fräsmaschine von Haas.
Jeder, der eine Maschine in Betrieb genommen hat, weiß, wie lange es dauert, eine Werkstückversatzmessung vorzunehmen. Was, wenn Sie dies in einem Bruchteil der Zeit tun könnten? Es stellt sich heraus, dass Sie es können, und es ist einfacher, als Sie denken!
Bestellen Sie das drahtlose, intuitive Messtastsystem mit einem beliebigen Vertikalfräszentrum mit 50er Kegel und wir schenken Ihnen den Werkzeughalter für den 50er Kegel. Damit können Sie besonders schwere und große Werkzeuge schnell, einfach und sicher einspannen.
Das drahtlose, intuitive Messtastsystem, Hochfrequenz (WIPS-RF) von Haas führt den Bediener mit verständlichen Anweisungen durch die Einrichtung des Auftrages. Die Vorlagen sparen bei der Einrichtung Zeit und erlauben dem Bediener, gleichzeitig verschiedene Aufgaben auszuführen, während die automatisierten Prozesse laufen. WIPS kann auch gewährleisten, dass Werkstücke und Werkzeuge während des Bearbeitungsprozesses innerhalb der Toleranzen bleiben, indem es die verfügbaren Verschleiß- und Bruchschutzroutinen einsetzt. Das WIPS erlaubt, Werkstückversätze festzulegen, Werkzeug-Längenversätze einzustellen und ”In Prozess”-Kontrolle durchzuführen.
WIPS-RF beinhaltet Folgendes:
Einfach handzuhabende Vorlagen für den Arbeitsoffset
*Erweiterte Programmiermethoden ermöglichen die Teileinspektion während der Bearbeitung
Je nach Maschinenkonfiguration, Spannvorrichtung oder Teilehöhe kann ein Werkzeug-Messtasterarm nötig sein.
Haas bietet zwei Optionen an, um den Werkzeug-Messtaster vom Tisch anzuheben und dabei Kollisionen mit der Einspannung oder dem Werkstück zu vermeiden:
Sie können diese Arme auf Parts.HaasCNC.com bestellen. Nutzen Sie dazu die Teilenummern# PRB-EC3 oder PRB-EC8.
Die Messtaster werden von kleinen Programmen gesteuert, die Messzyklen heißen und spezielle Aufgaben durchführen. Jede Aufgabe erfordert Dateninput passend zu Werkstück und Aufgabe. Haas Automation stellt Vorlagen für das Visual Programming System (VPS) zur Verfügung, um die Dateneingabe zur Kalibrierung des Messtastersystems, zur Einstellung der Offsets und Auffinden der Stellung von Drehtischen und Werkzeugmagazinen zu vereinfachen.
Aber das Messtastersystem kann noch viel mehr. Mit Hilfe des Messtaster-Programmierhandbuches und ein paar Programmierkenntnissen können Sie das WIPS-System auch zu folgenden erweiterten Funktionen veranlassen:
WARNUNG - www.P65Warnings.ca.gov
{{=itemTitle}}
Teilenummer: {{=itemSku}}
RETAIL PRICE:
{{ }); }} {{if (itemAllDiscountPrices.length) {}} {{_.forEach(itemAllDiscountPrices, function(dPrice){ }}{{=dPrice.amount}}
WARNUNG - www.P65Warnings.ca.gov
{{=itemTitle}}
Teilenummer: {{=itemSku}}
{{ } }}RETAIL PRICE:
{{ }); }} {{if (itemAllDiscountPrices.length) {}} {{_.forEach(itemAllDiscountPrices, function(dPrice){ }}{{=dPrice.amount}}
Erfolg! {{=qty}} Artikel zum Warenkorb hinzugefügt!
Zwischensumme: {{=sub}}
Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.
Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Nicht enthalten sind Fracht, Ausrüstung, Steuern und Gebühren, Installationskosten des Anbieters sowie vom Händler eingebautes Zubehör. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produktes kann abweichen.
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
Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.
BLEIBEN SIE AUF DEM NEUESTEN STAND MIT TECHNOLOGIE UND GEHEIMTIPPS VON HAAS!
HAAS TOOLING AKZEPTIERT FOLGENDES:
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy und Terms of Service apply.
2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255