Ihr Haas-Händler (Haas Factory Outlet, HFO) kann Ihre Fragen beantworten und Sie durch die besten Varianten führen.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >Ihr Haas-Händler (Haas Factory Outlet, HFO) kann Ihre Fragen beantworten und Sie durch die besten Varianten führen.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >ÜBERBLICK
SERVICEDOKUMENTE
VIDEOS
AUF DIESEN MASCHINEN VERFÜGBAR
Unsere Gegenspindel zum Schlichten für die Drehzentren ST-30 und ST-35 einschließlich der Y-Achsen-Modelle lässt Sie nicht nur produktiver werden, sondern bietet auch neue Optionen für das Schlichten der zweiten Bearbeitungsseite Ihrer Teile.
Diese kostengünstige A2-5-Spindel ist mit einem hydraulisch betätigten 165 mm Spannfutter ausgestattet und wird vollständig mit der Hauptspindel synchronisiert, um eine mühelose Übergabe während des Betriebs zu ermöglichen. Damit können Sie “die andere Hälfte” Ihres Werkstücks in einer Aufspannung fertigstellen: Laden Sie einfach Ihr Rohteil und beim nächsten Öffnen der Tür steht Ihnen ein fertiges Werkstück zur Verfügung. Für den Automatikbetrieb befördert ein eingebauter Werkstückauswerfer das fertige Teil in den optionalen Teilefänger.
Hinweis: Nicht kompatibel mit dem optional erhältlichen BOT-Revolver oder dem Reitstock. Die Gegenspindel ist kompatibel mit dem automatischen Werkstücklader; der automatische Werkstücklader kann allerdings nur Teile von der Hauptspindel be- und entladen. Verfügbarkeit kann je nach Region variieren.
Sehen Sie, wie einfach es wirklich ist, die Gegenspindel Ihrer Drehmaschine zu programmieren. In diesem Tipp des Tages zeigt Ihnen Mark, wie Sie bei Einsatz einer Gegenspindel mit G14 arbeiten und Ihre Werkzeuge einrichten.
In diesem Tipp des Tages zeigt Mark, wie die Spindeln auf Ihrer Haas Doppelspindel-Drehmaschine synchronisiert werden. Erfahren Sie, wie Teile von der Hauptspindel an die Gegenspindel übergeben werden, wie die Spannfutter auszurichten sind, und wie Sie sicher sein können, dass die Drehzahlen der Spindeln einander angeglichen sind. Dank der großartigen Schrit-für-Schritt-Erläuterungen in Kombination mit super Animationen und Nahaufnahmen der Spindeln werden Sie nach diesem Video Experte im Synchronisieren von Spindeln sein!
Vorzüge einer Gegenspindel:
Das Programmieren von Gegenspindeln ist durch die Haas Steuerung ganz einfach. Sie müssen nicht mehr die Z-Achse in positiver Richtung programmieren. Programmieren Sie einfach den Betrieb der Gegenspindel auf die gleiche Weise wie den für die Hauptspindel, geben Sie G14 (Nachgeschaltetes Drehteil) beim Werkzeugaufruf im Programm ein und die Steuerung erledigt alles für Sie - vom Drehen der Spindel in der korrekten Richtung, über das Öffnen und Schließen des Spannfutters bis hin zum Kühlen und vieles mehr.
Die Haupt- und Gegenspindel können synchronisiert werden, auf die Weise können Sie die Teile bei drehenden Spannfuttern auswechseln. Die Gegenspindel ist ebenfalls in der Lage die Phaseneinstellung (Orientierung) zu übernehmen. Auf diese Weise lassen sich Teile mit ungewöhnlicher Form greifen.
Ein aktives G-Code-Display auf der Steuerung informiert Sie jederzeit über den Status beider Spindeln.
Die Option A2-5 Gegenspindel zum Schlichten erfordert die BMT65 Revolver-Option, mit oder ohne angetriebene Werkzeuge. Der BMT65 Revolver ist Standardausstattung auf allen Y-Achsen Drehmaschinen.
Wenn die Option Gegenspindel zum Schlichten bestellt ist, wird das enthaltene Werkzeugteil durch ein neues, wie unten beschrieben, ausgewechselt Die Werkzeuge sind mit dem BMT65 Revolver kompatibel.
Die Inch-Ausgabe des BMT65 Werkzeugs beinhaltet das Folgende:
Die metrische Version der BMT65 Werkzeuge beinhaltet das Folgende:
Ein Set-up für eine Großserienanfertigung, wie sie mit Drehmaschinen mit Gegenspindel üblich ist, umfasst einen Stangenlader und einen Teilefänger. Diese drei Optionen ermöglichen erweiterte Perioden von mannloser Teilebearbeitung.
Deshalb fügen wir einen Teile-Auswerfer zu jeder Spindel-Option hinzu. Der Teile-Auswerfer wird direkt auf das Spannfutter angeschraubt und bietet eine sehr einfache Art, ein gefertigtes Teil in den Fangkorb des Teilefängers auszuwerfen, ohne dass während des laufenden Bearbeitungsprozesses die Tür geöffnet werden muss.
Hinweis:
Sub-Spindle | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Spannfuttergröße | 6.5 in | 165 mm |
Spindelnase | A2-5 | A2-5 |
Max. Geschwindigkeit | 4100 rpm | 4100 rpm |
Max Sync Speed w/Main Spindle | 4100 rpm | 4100 rpm |
Chuck Throat | Ø 1.81 in x 1.60 in DEEP | Ø 46.0 mm x 40.6 mm DEEP |
Drawbar Adapter Bore | Ø 1.81 in x 3.09 in DEEP | Ø 46.0 mm x 78.5 mm DEEP |
Drawbar Bore (NON-THROUGH) | Ø 1.03 in x 4.91 in DEEP | Ø 26.2 mm x 124.7 mm DEEP |
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) | 2.31 in | 58.7 mm |
Integrated Brake Torque | 17 ft-lbf | 23 N/m |
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) | ± 0.02 ° | ± 0.02 ° |
Rapids (B-axis) | 400 ipm | 10 m/min |
Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.
Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Nicht enthalten sind Fracht, Ausrüstung, Steuern und Gebühren, Installationskosten des Anbieters sowie vom Händler eingebautes Zubehör. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produktes kann abweichen.
Recently Viewed Items
You Have No Recently Viewed Items Yet
美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.
人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.
Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.
BLEIBEN SIE AUF DEM NEUESTEN STAND MIT TECHNOLOGIE UND GEHEIMTIPPS VON HAAS!
HAAS TOOLING AKZEPTIERT FOLGENDES:
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy und Terms of Service apply.
2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255