MyHaas Willkommen
!
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      Automatisierungszubehör Shop Support Fräsen-Werkzeughalter Fräsmaschinen-Schneidwerkzeuge Bohrsysteme Werkstückhalterung für Fräsen Drehmaschinen-Werkzeughalter Drehmaschinen-Schneidwerkzeuge Drehmaschine-Werkstückhalterung Paketsätze ER Spannzangen und Spannfutter Bohren Gewindedrehen Räumen Spannwürfel und Sätze Manuelle Spannfutter zum Fräsen Entgraten und Schleifen Werkzeug-Voreinstellarm und Wärmeschrumpfer Aufstellung und Bedienung Maschinenwartung Werkzeugzubehör Bekleidung und Zubehör Mess- und Prüfwerkzeuge Winner's Circle Winner's Circle Lagerräumung Hot Deals für heute
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
Verwende die Pfeile nach oben und unten, um das verfügbare Ergebnis auszuwählen. Drücke die Eingabetaste, um zum ausgewählten Suchergebnis zu gelangen. Benutzer von Touchgeräten können Touch- und Streichgesten verwenden.
MyHaas Willkommen
!
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
4 -Rotary - SCOL - Installation

Drehtisch – Servicehandbuch


  • 1 – Drehtisch – Einführung
  • 2 – Drehtisch – CNC-Installation
  • 3 – Drehtisch – CNC-Entfernung
  • 4 – Drehtisch – SCOL – Installation
  • 5 – Drehtisch – Bedienung
  • 6 – Wartung von Drehtischen
  • 7 – Drehtisch-Werkstückhalterung
  • 8 – Drehtisch – Fehlerbehebung

Go To :

  • 4.1 Servosteuerung – Drehtisch-Installation
  • 4.2 Schnittstelle zu anderen Geräten
  • 4.3 Remote-Betrieb mit Fanuc
  • 4.4 RS-232-Schnittstelle

4.1 Servosteuerung – Drehtisch-Installation

Recently Updated

Drehtisch – SCOL – Installation


AD0646

Introduction

Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie die Drehtisch-Servosteuerung (SCOL) installieren. 
 

 WICHTIG: Die Drehtisch-Servosteuerung wird nicht mit Batterien aus dem Werk geliefert.  Diese Batterien werden von der Steuerung verwendet, um die Konfigurationsparameter und -programme der Drehtisch-Servosteuerung beizubehalten. Siehe Verfahren DREHTISCH-STEUERKASTEN – BATTERIEINSTALLATION .  

Drehtischkompatibilität

  • Hinweis: Drehtische mit einem  Sigma-7-Motor  erfordern eine nach dem  1. Januar 2021 mit Softwareversion 26.22 oder neuer und FPGA-Version 1.08 gelieferte Haas Drehtischsteuerung.

Turning On the Servo Control

Warnung: Verwenden Sie KEINEN GFCI-Stromkreis, um die Servo-Steuerungsbox zu betreiben.

Die Servosteuerung erfordert eine einzelne  115 V- oder 230 V-Versorgung. Einschalten Ihrer Servosteuerung:

  1.  Stecken Sie die Steuerbox in eine Stromquelle. Überprüfen Sie die erforderliche Spannung auf der Rückseite der Steuerbox [1] und vergewissern Sie sich, dass die Stromquelle korrekt ist. Dieses Bild zeigt eine 230-V-Steuerungsbox. 
  2. Drücken sie am Netzschalter auf der Rückseite 0, um sicher zu stellen, dass die Stromversorgung der Servosteuerung ausgeschaltet ist.
  3. Die Steuerkabel (MOTOR/BREMSE und ENCODER) vom Tisch/Indexiertisch anschließen.
  4. Das Kabel für den Remote-Eingang (CNC-Schnittstelle) von der Fräsmaschine (und/oder das RS-232 UP-Kabel vom PC oder der CNC-Fräsmaschine) anschließen.
  5. Das Netzkabel der Servosteuerung an ein einphasiges 120 VAC-Netz mit 50/60 Hz anschließen. Durch Drücken von 1 auf der Rückseite auf dem Netzschalter die Servosteuerung einschalten.
  6. Die Servosteuerung durchläuft einen Selbsttest und zeigt dann: Zuerst die Alarme löschen, dann Zyklusstart drücken. Wenn die Anzeige eine Alarmmeldung anzeigt, siehe 8.4 Drehtisch-Servosteuerung – Fehlerbehebung für weitere Informationen. Die Zahlen verbleiben nur für ca. eine Sekunde in der Anzeige. Die Meldung „Por On“ zeigt an, dass die Motoren ausgeschaltet sind. Das ist normal.
  7. Den Not-Aus-Taster zum Lösen ziehen, falls er eingerastet ist. Durch Drücken einer beliebigen Taste kann der Betrieb fortgesetzt werden.

Initialize Servo Control to Factory Default Parameters

Dieses Verfahren beschreibt, wie eine Drehtisch-Servosteuerung entsprechend dem richtigen Drehtischmodell initialisiert wird. Schalten Sie die Steuerung ein. 

Vierzeilige Anzeige-Steuerboxen:

Schalten Sie die Steuerung ein. Drücken Sie MODUS/PROGRAMM AUSFÜHREN[1], um die Steuerung in den Programmmodus zu versetzen. Die Anzeige beginnt zu blinken. Drücken und halten Sie den Step-Scan-Pfeil [3] nach oben für 5 Sekunden. 

Hinweis: Die Größe der Drehspannfläche ist der Stammname des Drehtisches. 

Hinweis:Wenn Sie einen Fehlercode erhalten, wenden Sie sich an den Haas Kundendienst, um die Steuerung zu entsperren. Notieren Sie sich vor dem Aufruf von Haas die Zahlen aus den Parametern 24 und 30.

Halten Sie LÖSCHEN/NULLEINSTELLUNG fünf (5) Sekunden lang gedrückt. Die Anzeige zeigt ein Drehtischmodell oben links an. Der blinkende Text ist der Elternname oder die Spannflächengröße des Drehtisches. Verwenden SieDISPLAY SCANNEN, um den Elternnamen für den Drehtisch zu suchen, und drücken Sie ZYKLUSSTART, um ihn auszuwählen. Jetzt blinkt die Version der Drehvorrichtung rechts neben dem Elternnamen. 

Hinweis: Das ältere Sonderzubehör ist für ältere bürstenlose Modelle geeignet. Zum Beispiel Drehtische mit Sigma-One-Motoren. 

Verwenden SieDisplay scnnen, um durch die Optionen zu navigieren, und ZYKLUSSTART, um das Modell und die Version (P-Code) auszuwählen, und warten Sie einige Sekunden, bis die Steuerung den neuen Satz von Parametern initialisiert und geladen hat. Das Modell und die Version des Drehtisches finden Sie auf der Seriennummernplakette auf dem Drehtisch. 

 MODE/RUN-PROG drücken , um die Standardwertparameter für die Drehvorrichtung einzustellen. Die Anzeige hört auf zu blinken.

Schalten Sie die Steuerung aus. Die Box an die Drehvorrichtung anschließen. Schalten Sie die Steuerung ein und drücken Sie ZYKLUSSTART und KEIN SPIEL.

Einzeilige Anzeige-Steuerboxen:

 Schalten Sie die Steuerung ein.  MODE/RUN-PROG [1] drücken, um die Steuerung in den Programmmodus zu versetzen. Die Anzeige beginnt zu blinken.

Halten Sie den Step-Scan-Pfeil [3] nach oben 5 Sekunden gedrückt. Auf einer Bürstensteuerung erscheint „01PP 1“ auf der Anzeige [2]. Auf einer bürstenlosen Steuerung erscheint „01UU 1“ in der Anzeige.

Hinweis: Wenn Sie einen Fehlercode erhalten, wenden Sie sich an den Haas Kundendienst, um die Steuerung zu entsperren. Notieren Sie sich vor dem Aufruf von Haas die Zahlen aus den Parametern 24 und 30.

Halten Sie  LÖSCHEN/NULLEINSTELLUNG 5 Sekunden gedrückt. Die Anzeige zeigt ein Drehtischmodell an. Ermitteln Sie mit DISPLAY SCANNEN das Modell, für das die Steuerung initialisiert werden soll.

Drücken Sie  ZYKLUSSTART. Warten Sie einige Sekunden, bis die Steuerung den neuen Parametersatz initialisiert und geladen hat.  MODE/RUN-PROG drücken , um die Standardwertparameter für die Drehvorrichtung einzustellen. Die Anzeige hört auf zu blinken.

Schalten Sie die Steuerung aus. Die Box an die Drehvorrichtung anschließen. Schalten Sie die Steuerung ein und drücken Sie ZYKLUSSTART und KEIN SPIEL.

Finding the Zero Position

Zum automatischen Auffinden der Nullposition:

Drücken Sie ZERO RETURN, um den automatischen Referenzvorgang zu starten.

Wenn der Tisch/Indexiertisch stoppt, erscheint auf der Anzeige: . 01 Pnnn.nnn.

Wenn die Anzeige eine Zahl ungleich Null anzeigt, CLEAR/ZERO SET für drei Sekunden drücken.

Initialize Dual Axis Control Box

4.2 Schnittstelle zu anderen Geräten

Introduction

Die Servosteuerung kann auf zwei verschiedene Arten zur Kommunikation mit der Fräsmaschine installiert werden:

  • Remote-Eingang mit CNC-Schnittstellenkabel (Zwei-Signal-Methode) und/oder
  • RS-232-Schnittstelle (Weitere Informationen zu dieser Verbindung finden Sie auf der Registerkarte zur RS-232-Schnittstelle.)

Servo Control Relay

Das Relais innerhalb der Servosteuerung hat eine maximale Nennleistung von 2 Ampere (1 Ampere für HA5C) bei 30 Volt Gleichspannung. Es wird entweder als normal geschlossenes (Arbeitstakt) oder normal geöffnetes Relais programmiert. Siehe Abschnitt „Parameter“. Es ist zur Ansteuerung anderer Logikschaltungen oder kleiner Relais vorgesehen, jedoch nicht für andere Motoren, magnetische Anlasser oder Lasten über 100 Watt. Wird das Rückleitungsrelais zur Ansteuerung eines anderen Gleichstromrelais (oder einer induktiven Last) verwendet, eine Überspannungsdiode über die Relaisspule in entgegengesetzter Richtung des Spulenstromflusses schalten. Wird diese Diode oder eine andere Funkenunterdrückungsschaltung bei induktiven Lasten nicht verwendet, werden die Relaiskontakte beschädigt.

Servosteuerungsrelais:

[1] CNC-Fräse intern,

[2] Relais mit M-Funktion,

[3] CNC-Schnittstellenkabel,

[4] Servosteuerung intern

  1. Den Widerstand zwischen den Kontakten 1 und 2 mit einem Ohmmeter messen, um das Relais zu prüfen.

    Der Messwert sollte bei ausgeschalteter Steuerung unendlich (offene Kontakte) betragen.
  2. Wird ein niedrigerer Widerstand gemessen (nicht unendlich), sind die Kontaktpunkte beschädigt und das Relais muss ausgewechselt werden.

Remote Operation with CNC Equipment

HINWEIS: Alle Haas-Servosteuerungen werden standardmäßig mit 1 CNC-Schnittstellenkabel geliefert. Zusätzliche CNC-Schnittstellenkabel können bestellt werden (Haas Teil-Nr. CNC).

CNC-Fräsen verfügen über Hilfsfunktionen, die als M-Codes bezeichnet werden. Diese steuern externe Schalter (Relais), die wiederum andere Funktionen der Fräsmaschine (z. B. Spindel, Kühlmittel usw.) ein- oder ausschalten. Das Haas-Remote-Kabel ZYKLUSSTART wird an den Arbeitskontakten eines normalerweise offenen Kontakts eines Ersatz-M-Code-Funktionsrelais eingehakt. Unsere Remote-Rückführkabelkontakte werden dann an das M-Funktion-Ende-Kabel (MFIN), einen Eingang der Frässteuerung, angeschlossen, der die Fräsmaschine anweist, zum nächsten Informationssatz überzugehen. Das Schnittstellenkabel hat die Haas Teil-Nr.: CNC.

Connecting the Servo Control box to Mill

Die Haas-Servosteuerung besteht aus zwei Signalen, Eingang und Ausgang. Die Fräsmaschine weist die Drehtischsteuerung an zu schalten (eine Eingabe), diese schaltet ein und sendet dann ein Signal zurück an die Fräsmaschine, dass das Schalten abgeschlossen ist (eine Ausgabe). Diese Schnittstelle erfordert vier Drähte; zwei für jedes Signal, sowie vom Fernsteuereingang der Drehtischsteuerung und von der Fräsmaschine.

CNC-Schnittstellenkabel:

[1] CNC-Fräsmaschine

[2] RS-232-Kabel

[3] Haas Servosteuerung (2 für TRT)

[4] Indexiertisch-Steuerkabel

[5] HRT-Steuerungskabel

[6] TRT-Steuerungskabel (2 Sätze)

[7] Servosteuerung intern

[8] CNC-Schnittstellenkabel

[9] CNC-Fräse intern

[10] Relais mit M-Funktion

Das CNC-Schnittstellenkabel ermöglicht diese beiden Signale zwischen der Fräsmaschine und der Haas-Servosteuerung. Da die meisten CNC-Maschinen mit Reserve-M-Codes ausgestattet sind, lässt sich die Bearbeitung mit einer halbwertigen vierten Achse erreichen, indem ein Ende des CNC-Schnittstellenkabels an eines dieser Reserverelais (Schalter) und das andere an die Haas-Servosteuerung angeschlossen wird.

Die Servosteuerung speichert Drehpositionsprogramme im Speicher, und jeder Impuls des Fräsmaschinenrelais löst die Servosteuerung aus, um die nächste programmierte Position anzufahren. Nach Abschluss der Bewegung signalisiert die Servosteuerung das Ende der Bewegung und ist für den nächsten Impuls bereit.

An der Rückwand der Servosteuerung befindet sich eine Remote-Eingangsbuchse (ZYKLUSSTART und -ENDE-SIGNAL). Der Remote-Eingang besteht aus einem ZYKLUSSTART- und einem ENDE-SIGNAL-Befehl. Zum Anschluss an die Remote-Buchse ist ein Stecker erforderlich (von Ihrem Händler erhältlich), der zur Auslösung der Servosteuerung von verschiedenen Quellen verwendet werden kann. Der Kabelstecker ist ein DIN-Stecker mit vier Kontakten. Die Haas Automation-Teilenummer lautet 74-1510 (Amphenol-Teilenummer lautet 703-91-T-3300-1). Die Haas Automation-Teilenummer für die Anschlussbuchse auf der Rückseite der Servosteuerung lautet 74-1509 (Amphenol-Teilenummer 703-91-T-3303-9).

Für den Betrieb des ZYKLUSSTART und ENDE-SIGNALS:

1. Werden die Kontakte 3 und 4 mindestens 0,1 Sekunden miteinander verbunden, bewegt die Servosteuerung die Vorrichtung einen Zyklus oder Schritt im Programm weiter.

Bei Verwendung von ZYKLUSSTART liefert Kontakt 3 eine positive 12-Volt-Spannung bei 20 mA, während Kontakt 4 an die Diode eines zum Chassis geerdeten Optoisolators angeschlossen ist. Durch Anschließen von Kontakt 3 an Kontakt 4 fließt ein Strom durch die Diode des Optoisolators, wodurch die Steuerung ausgelöst wird.

HINWEIS: Wird die Steuerung in der Nähe von Schweißgeräten oder Induktionsheizungen eingesetzt, müssen abgeschirmte Leitungen verwendet werden, um Falschauslösungen durch EMI (elektromagnetische Interferenzen) zu verhindern. Die Abschirmung muss geerdet werden.

2. Für eine erneute Bewegung müssen sich die Kontakte 3 und 4 mindestens 0,1 Sekunden öffnen und dann Schritt 1 wiederholen.

VORSICHT: Keinesfalls Strom an die Kontakte 3 und 4 anlegen; ein Relaisschluss ist die sicherste Art zum Anschluss an die Steuerung.

3. Bei Anwendung in einer automatischen Maschine (CNC-Fräsmaschine) werden die Rückleitungen (ENDE-SIGNAL Kontakte 1 und 2) verwendet. Die Kontakte 1 und 2 werden an die Kontakte eines Relais im Innern der Steuerung angeschlossen und haben keine Polarität oder Stromführung. Sie dienen zur Synchronisierung der automatischen Ausrüstung mit der Servosteuerung.

4. Die Rückleitungskabel teilen der Fräsmaschine mit, dass die Drehvorrichtung ihre Bewegung abgeschlossen hat. Das Relais kann dazu verwendet werden, den VORSCHUB bei Bewegungen der NC-Maschine anzuhalten oder um eine M-Funktion aufzuheben. Ist die Maschine nicht mit dieser Option ausgestattet, kann alternativ auch eine Verweilzeit (Pause) verwendet werden, die länger ist, als zur Bewegung der Drehvorrichtung benötigt wird. Das Relais wird für alle CXCLE START-Schließungen ausgelöst, außer bei G97.

Remote Operation with Manual Equipment

Die Remote-Verbindung wird dazu verwendet, die Servosteuerung anders als mit dem START-Schalter zu schalten. Wird zum Beispiel die optionale Haas fernbetätigte Pinolenverstellung verwendet, berührt der Pinolengriff bei jedem Rückzug einen geklemmten Mikroschalter, wodurch die Vorrichtung automatisch weitergeschaltet wird. Der Schalter kann auch zum automatischen Schalten beim Fräsen verwendet werden. Beispielsweise, jedes Mal, wenn der Tisch in eine bestimmte Position zurückkehrt, kann eine Schraube am Tisch den Schalter betätigen, wodurch die Vorrichtung weitergeschaltet wird.

Um die Servosteuerung schalten zu können, müssen die Kontakte 3 und 4 angeschlossen sein (keinen Strom an diese Leitungen anlegen). Die Kontakte 1 und 2 müssen für den Betrieb der Servosteuerung nicht angeschlossen werden. Die Kontakte 1 und 2 könnten jedoch zur Signalführung für eine andere Option, wie beispielsweise einen automatischen Bohrkopf verwendet werden.

Die Installation (M-Funktionssteuerung) wird durch Farbcodierung der Kabel erleichtert. Die Kabelfarben und zugehörigen Kontakte sind:

Kontakt Farbe
1 Rot
2 Grün
3 Schwarz
4 Weiß

Beispiel für HA5C Remote-Eingang:

Eine typische Anwendung für die HA5C sind spezielle Bohrbearbeitungen. Die ZYKLUSSTART-Leitungen werden an einen Schalter angeschlossen, der schließt, wenn sich der Bohrkopf zurückzieht und die SCHLICHTEN-SIGNAL-Leitungen an die Startleitungen des Bohrkopfs angeschlossen. Wenn der Bediener auf ZYKLUSSTART drückt, schaltet die HA5C in die entsprechende Position und veranlasst den Bohrkopf, das Loch zu bohren.

Der auf dem Bohrkopf montierte Schalter schaltet die HA5C, wenn sich der Bohrer zurückzieht. Dies führt zu einer Endlosschleife aus Schalten und Bohren. Um den Zyklus zu stoppen, wird als letzter Schritt der Steuerung G97 eingegeben. Der G97 ist ein No-Op-Code, der die Steuerung anweist, keine Rückmeldung zu senden, sodass der Zyklus gestoppt werden kann.

4.3 Remote-Betrieb mit Fanuc

Remote Operation with FANUC CNC Control

Es müssen mehrere Anforderungen erfüllt sein, bevor eine Haas-Servosteuerung (HTRT und HA5C) an eine FANUC-gesteuerte Fräsmaschine angeschlossen werden kann. Diese sind wie folgt:

  1. FANUC-Steuerung mit aktiviertem benutzerdefiniertem Makro und Parameter 6001, Bits 1 und 4 gesetzt auf „1“.
  2. An der FANUC-Steuerung muss ein serieller Anschluss zur Verwendung durch die Haas-Servosteuerung vorhanden sein, während ein DPRNT-Programm läuft.
  3. Abgeschirmtes 25’ RS-232-Kabel (DB25M/DB25M).
DB25M DB25M
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
20 20

4 abgeschirmte M-Code-Relaiskabel

Wenn die Anforderungen erfüllt sind, müssen die Parameter der Haas-Servosteuerung angepasst werden. Die folgenden Parameter müssen geändert werden.

Servo Control Parameters

Anfangseinstellungen. Diese erst ändern, wenn die Schnittstelle funktioniert.

Parameter Wert
1 1
2 0
5 0
8 0
10 0
12 3
13 65535
14 65535
21 Siehe Parameter 21 Tabelle
26 Siehe Parameter 26 Tabelle
31 0
33 1

Values For Parameter 21

Wert Definition
0 RS 232 Upload/Download von Programmen
1 U-Achse
2 V-Achse
3 W-Achsen
4 X-Achse
5 Y-Achse
6 Z-Achse
7,8,9 Reserviert

Values For Parameter 26

Wert Definition
0 110
1 300
2 600
3 1.200
4 2400
5 4800
6 7200
7 9600
8 19200

Fanuc Parameters

Um mit der Haas-Servosteuerung kommunizieren zu können, müssen die folgenden Parameter der Fanuc-Steuerung eingestellt werden.

Parameter Wert
Baud-Rate 1200 (Anfangseinstellung. Diese erst ändern, wenn die Schnittstelle funktioniert.)
Parität Gerade (Erforderliche Einstellung)
Stoppbits 2
Ablaufsteuerung XON/XOFF
Zeichencodierung (EIA/ISO) ISO (Erforderliche Einstellung, EIA funktioniert nicht)
DPRNT EOB LF CR CR (CR ist erforderlich, LF wird von der Servosteuerung immer ignoriert)
DPRNT Führende Nullen als Leerzeichen – AUS

Sicherstellen, dass die FANUC-Parameter für den tatsächlichen seriellen Anschluss, der mit der Haas-Servosteuerung verbunden ist, eingestellt werden. Die Parameter wurden für Remote-Betrieb eingestellt. Es kann nun ein Programm eingegeben oder ein bestehendes Programm ausgeführt werden. Es sind mehrere wichtige Aspekte zu berücksichtigen, um einen reibungslosen Programmlauf zu gewährleisten.

DPRNT muss jedem Befehl vorausgehen, der an die Servosteuerung gesendet wird. Die Befehle werden im ASCII-Code gesendet und durch einen Wagenrücklauf (CR) abgeschlossen. Alle Befehle müssen einen vorangestellten Achsenauswahlcode (U, V, W, X, Y, Z) enthalten. Die Einstellung von Parameter 21 = 6 beispielsweise bedeutet, dass Z den Achsencode darstellt.

RS-232 Command Blocks

DPRNT-Befehl Beschreibung
DPRNT [] Empfangspuffer löschen/zurücksetzen
DPRNT[ZGnn] Lädt den G-Code nn in Schritt Nr. 00, 0 ist ein Platzhalter
DPRNT[ZSnn.nnn] Lädt die Schrittweite nnn.nnn in Schritt Nr. 00
DPRNT[ZFnn.nnn] Lädt die Vorschubgeschwindigkeit nnn.nnn in Schritt Nr. 00
DPRNT[ZLnnn] Lädt Schleifenzähler in Schritt Nr. 00
DPRNT[ZH] Sofortige Rückkehr in die Ausgangsposition ohne M-FIN
DPRNT[ZB] Aktiviert Remote-Zyklusstart ohne M-FIN
DPRNT[B] Aktiviert Remote-Zyklusstart ohne M-FIN unabhängig von Parameter 21 der Servosteuerung (Nicht für den allgemeinen Gebrauch in dieser Anwendung)

HINWEISE:

  1. Die obige Verwendung von Z" setzt Parameter 21 = 6 in der Servosteuerung voraus.
  2. Führende und nachfolgende 0 müssen enthalten sein (richtig: S045.000, falsch: S45).
  3. Beim Schreiben von Programmen im FANUC-Format dürfen keine Leerstellen oder Wagenrückläufe (CR) in den DPRNT-Anweisungen vorhanden sein.

DPRNT-Programmbeispiel:

Im Folgenden ist ein Beispiel für ein Programm im FANUC-Format wiedergegeben.

 

O0001
G00 G17 G40 G49 G80 G90 G98
T101 M06
G54 X0 Y0 S1000 M03
POPEN (Seriellen FANUC-Anschluss öffnen)
DPRNT [ ] (Haas Löschen/Zurücksetzen)
G04 P64
DPRNT [ZG090] (Schritt der Servosteuerung sollte nun „00“ sein)
G04 P64 
DPRNT [ZS000.000] (Lädt Schrittweite 000.000 in Schritt 00)
G04 P64DPRNT [ZF050.000] (Lädt Vorschubgeschwindigkeit 50 Einheiten/Sekunde in Schritt 00)
G04 P64
Mnn (Remote-Zyklusstart, Bewegung zu P000.0000, sendet M-FIN)
G04 P250 (Verweilung, um DPRNT zu vermeiden, während M-FIN noch hoch ist)
G43 Z1. H01 M08
G81 Z-.5 F3. R.1 (Bohren in: X0 Y0 P000.000)
DPRNT [ ] (Sicherstellen, dass der Haas-Eingabepuffer gelöscht ist) 
G04 P64
Nr. 100 = 90. (Beispiel für eine korrekte Makrosubstitution)
DPRNT [ZS#100[33] ] (Lädt Schrittweite 090.000 in Schritt 00) (Führende Null umgewandelt in Leerzeichen Param. muss ausgeschaltet sein)
G04 P64
Mnn (Remote-Zyklusstart, Bewegung zu P090.000, sendet M-FIN)
G04 P250
X0 (Bohren bei: X0 Y0 P090.000)
G80 (Beendet den Bohrzyklus)
PCLOS (Seriellen FANUC-Anschluss schließen) 
G00 Z0 H0
M05
M30

4.4 RS-232-Schnittstelle

The RS-232 Interface

Es gibt zwei Anschlüsse für die RS-232-Schnittstelle; eine DB-25-Buchse und ein entsprechender Stecker. Um mehrere Servosteuerungen anzuschließen, das Kabel vom Computer an die Buchse anschließen. Mit einem anderen Kabel kann die erste Servosteuerung an die zweite angeschlossen werden, indem der Stecker der ersten Box mit der Buchse der zweiten verbunden wird. Auf diese Weise können bis zu neun Steuerungen angeschlossen werden. Der RS-232-Anschluss an der Servosteuerung wird zum Laden von Programmen verwendet.

Der RS-232-Anschluss an der Rückseite der meisten PCs ist ein DB-9-Stecker, sodass nur ein Kabeltyp für den Anschluss an die Steuerung oder zwischen den Steuerungen erforderlich ist. Dieses Kabel muss an einem Ende ein DB-25-Stecker und am anderen eine DB-9-Buchse sein. Die Kontakte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9 müssen eins zu eins verdrahtet werden. Es kann kein Nullmodemkabel sein, das die Kontakte 2 und 3 invertiert. Zum Überprüfen des Kabeltyps einen Kabeltester verwenden, mit dem die Richtigkeit der Kommunikationsleitungen geprüft wird.

Die Steuerung entspricht DCE (Data Communication Equipment) d. h., dass sie auf der RXD-Leitung (Kontakt 3) sendet und auf der TXD-Leitung (Kontakt 2) empfängt. Der RS-232-Anschluss an den meisten PCs ist für DTE (Data Terminal Equipment) verdrahtet, sodass keine Brückenstecker benötigt werden.

PC RS-232 COM1 Einrichten

PC-Parameter Wert
Stoppbits 2
Parität GLEICH
Baud-Rate 9600
Datenbits 7

RS-232 Daisy Chain Zwei Servosteuerungen für TRT:

[1] PC mit RS-232 DB-9-Anschluss

[2] RS-232-Kabel DB-9 auf DB-25 gerade

[3] Servosteuerung A-Achse

[4] RS-232-Kabel DB-25 auf DB-25 gerade

[5] Servosteuerung B-Achse

Bei Verwendung mehrerer Steuerungen wird der DB-232-Anschluss DOWN (Outline) DB-25 verwendet. Der (Outline)-Anschluss der ersten Steuerung RS-232 DOWN wird mit dem (Inline)-Anschluss der zweiten Steuerung RS-232 UP (in line) usw. verbunden.

Wenn Parameter 33 auf 0 gesetzt ist, kann die CTS-Leitung noch zur Synchronisierung der Ausgabe verwendet werden. Wenn mehrere Haas-Drehtischsteuerungen hintereinandergeschaltet sind, werden die Daten vom PC gleichzeitig zu allen Steuerungen weitergeleitet. Deshalb ist ein Achsenauswahlcode (Parameter 21) erforderlich. Daten, die von den Steuerungen zurück zum PC gesendet werden, werden mit digitalen logischen ODER-Gattern (OR-ed) zusammen programmiert, sodass die Daten verstümmelt sind, wenn mehr als eine Box sendet. Daher muss der Achsenauswahlcode für jede Steuerung eindeutig sein. Die serielle Schnittstelle kann entweder in einer Remote-Befehlsbetriebsart oder als Pfad zum Hoch-/Herunterladen verwendet werden.
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
Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.