MyHaas Dobro došli,
!
Haas Tooling Povijest naloga posjetilaca MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
0
Pronađite zastupnika
  1. Odaberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • strojevi Main Menu
    • Vertikalne glodalice Haas Vertikalne glodalice
      Vertikalne glodalice
      Vertikalne glodalice View All
      • Vertikalne glodalice
      • VF serija
      • Univerzalni strojevi
      • VR serija
      • VP-5 prizmatski stroj
      • VMC-ovi za izmjenu paleta
      • Male glodalice
      • Strojevi za modeliranje
      • Centri za bušenje velike brzine
      • Serija strojeva za bušenje/narezivanje/glodanje
      • Alatne glodalice
      • Kompaktne glodalice
      • Serije pokretnih postolja
      • SR Usmjernici za ploče
      • Iznimno veliki VMC strojevi
      • Glodalice s dvostrukim stupcem
      • Upravljački simulator
      • Automatski sustav za dodavanje sirovca za glodalicu
      • VMC/UMC automatski sustav za dodavanje sirovca s bočnim punjenjem
      • Kompaktni APL
    • Product Image Višeosna rješenja
      Višeosna rješenja
      Višeosna rješenja View All
      • Višeosna rješenja
      • Y-osne tokarilice
      • 5-osne glodalice
    • Haas tokarilice Tokarilica
      Tokarilica
      Tokarilica View All
      • Tokarilica
      • ST serije
      • Dva glavnog vretena
      • Serija Box Way
      • Alatne tokarilice
      • Konjić tokarilice
      • Haas dodavač šipke V2
      • Automatski sustav za dodavanje sirovca za tokarilicu
    • Haas horizontalne glodalice Horizontalne glodalice
      Horizontalne glodalice
      Horizontalne glodalice View All
      • Horizontalne glodalice
      • Konus 50
      • Konus 40
    • rotacioni proizvodi i indekseri Haas rotacioni proizvodi i indekseri
      rotacioni proizvodi i indekseri
      rotacioni proizvodi i indekseri View All
      • rotacioni proizvodi i indekseri
      • Okretni stolovi
      • Indekseri
      • 5-osne rotacione jedinice
      • Iznimno velike rotacione jedinice
    • Product Image Sustavi automatizacije
      Sustavi automatizacije
      Sustavi automatizacije View All
      • Sustavi automatizacije
      • Automatizacija glodalice
      • Automatizacija tokarilice
      • Modeli za automatizaciju
    • Haasovi centri za bušenje Desktop strojevi
      Desktop strojevi
      Desktop strojevi View All
      • Desktop strojevi
      • Desktop glodalica
      • Desktop tokarilica
    • Haas oprema za radionice Oprema za radionice
      Oprema za radionice
      Oprema za radionice View All
      • Oprema za radionice
      • Tračna pila
      • Konzolna glodalica
      • Površinska brusilica, 2550
      • Površinska brusilica, 3063
      • Laserski stroj za rezanje
    • BRZE POVEZNICE Posebne serije  Posebne serije 
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ALATI ZA KUPNJU
      • Sastavite i izradite cijenu Haas stroja
      • Cjenik
      • Dostupan inventar
      • CNCA financiranje
      ŽELITE RAZGOVARATI S NEKIM?

      Haas tvornički dućan (outlet) (HFO) može odgovoriti na vaša pitanja i provesti vas kroz najbolje opcije.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opcije Main Menu
    • Product Image Glavna vretena
      Glavna vretena
      Glavna vretena View All
      • Glavna vretena
    • Product Image Izmjenjivači alata
      Izmjenjivači alata
      Izmjenjivači alata View All
      • Izmjenjivači alata
    • Product Image 4- | 5-osni
      4- | 5-osni
      4- | 5-osni View All
      • 4- | 5-osni
    • Product Image Revolveri i pogonjeni alati
      Revolveri i pogonjeni alati
      Revolveri i pogonjeni alati View All
      • Revolveri i pogonjeni alati
    • Product Image Sondiranje
      Sondiranje
      Sondiranje View All
      • Sondiranje
    • Haas Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima
      Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima
      Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima View All
      • Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima
    • Haas upravljačka naprava Haas upravljačka naprava
      Haas upravljačka naprava
      Haas upravljačka naprava View All
      • Haas upravljačka naprava
    • Product Image Opcije proizvoda
      Opcije proizvoda
      Opcije proizvoda View All
      • Opcije proizvoda
    • Product Image Alati i Stezanje i prihvat sirovca
      Alati i Stezanje i prihvat sirovca
      Alati i Stezanje i prihvat sirovca View All
      • Alati i Stezanje i prihvat sirovca
    • Product Image Držač obratka
      Držač obratka
      Držač obratka View All
      • Držač obratka
    • View All
    • Product Image 5-osna rješenja
      5-osna rješenja
      5-osna rješenja View All
      • 5-osna rješenja
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizacija
      Automatizacija
      Automatizacija View All
      • Automatizacija
    • BRZE POVEZNICE Posebne serije  Posebne serije 
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ALATI ZA KUPNJU
      • Sastavite i izradite cijenu Haas stroja
      • Cjenik
      • Dostupan inventar
      • CNCA financiranje
      ŽELITE RAZGOVARATI S NEKIM?

      Haas tvornički dućan (outlet) (HFO) može odgovoriti na vaša pitanja i provesti vas kroz najbolje opcije.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Otkrijte Haas razliku
    • Zašto Haas
    • MyHaas
    • Edukacijska zajednica
    • Industry 4.0
    • Haas certifikat
    • Svjedočenja kupaca
  • Servis Main Menu
      Dobrodošli u Haas Service
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
×

Rezultati pretrage

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Dobro došli,
!
Haas Tooling Povijest naloga posjetilaca MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
0
Pronađite zastupnika
  1. Odaberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Rezultati pretrage

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DC-2/40 Drill Center

DC-2/40 centar za bušenje

    SAMO CNY
Centar za bušenje velike brzine s hodom od 1000 x 500 x 500 mm, konusa 40

DC-2/40 je veća verzija našeg tradicionalnog stroja za bušenje/urezivanje navoja koji nudi veći hod po X i Y osi i veći stol za prihvat većih dijelova, više škripca ili gusto postavljenih konfiguracija. Stroj je opremljen glavnim vretenom sa konusom 40 od 10.000 rpm i brzim izmjenjivačem alata u obliku revolvera, kako bi se smanjilo vrijeme između rezanja i skratilo vrijeme ciklusa. Odaberite opcijsko glavno vreteno od 12.000-rpm ili 15.000-rpm kako biste još više smanjili vrijeme proizvodnje.

Stražnje pražnjenje strugotine DC-2/40 stroja omogućuje da se strojevi postavljaju jedan pored drugog kako bi se maksimizirao podni prostor i omogućio jednostavan bočni pristup sustavima za automatizaciju. Jednodijelna, iznimno široka baza stroja pruža stabilnu potporu za teže dijelove i učvršćenja, a triangulirani širokostavni stupac povećava cjelokupnu krutost.

  • Veći hod i veći stol za veće dijelove i postavke visoke gustoće
  • Glavno vreteno sa konusom 40 od 10.000 rpm (dostupno 12.000-rpm ili 15.000-rpm)
  • Brzi izmjenjivač alata u obliku revolvera, 20 alata
  • Dostupan automatski prozor za jednostavnu automatizaciju
  • Stražnje pražnjenje strugotine s ispiranjem strugotina na prednjoj strani

See Available Stock

Trenutačno vrijeme isporuke

Filtri

  • 40 Konus
  • 3 Os
  • 10k o/min
  • 20 Kapacitet alata

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V model strojeva dostupan je samo u po cijeni u CNY
Usporedi strojeve
ISTRAŽITE SAV INVENTAR

Dostupno za narudžbu, s predviđenom isporukom u 2. tromjesečju 2025.

HAAS CENTRI ZA BUŠENJE VELIKE BRZINE

PREUZMITE BROŠURU

HAASOV ČASOPIS

    Usporedi strojeve
    SASTAVLJANJE I CIJENA
    Kontaktirajte zastupnika
    • Konfiguracija i cijena
    • Informacije o stroju
    • Specifikacije
    • Grafikon usklađenosti rotacijskih strojeva

    Informacije o seriji

    DOSTUPNE OPCIJE

    TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

    VIDEOZAPISI

    SRODNI PROIZVODI

    Brzina | Preciznost | Svestranost 

    Haasovi centri za bušenje DC serije kombiniraju mogućnosti velike brzine i tlocrtne dimenzije stroja koja štedi prostor za stvaranje svestranih vertikalnih obradnih centara pogodnih za proizvodnju visoko preciznih 2D i 3D dijelova, poput onih u komunikacijskim, zrakoplovnim, medicinskim i automobilskim industrijama. Postavite jedan stroj za brzi rad s velikom količinom mješavine dijelova ili instalirajte više strojeva jedan pored drugog za proizvodnju velikih količina.

    30 / 40

    KONUS

    3/4/5

    OSOVINA

    10.000-20.000

    o/min

    20 - 21

    KAPACITET ALATA

    TRADICIONALNI FORMAT, DOKAZANA VRIJEDNOST HAASA

    ✓  Brzi izmjenjivač alata u obliku revolvera


    ✓  Stražnje ispuštanje strugotina i ispiranje strugotine rashladnim sredstvom


    ✓  Spremno za automatizaciju – Kobot 

     

    ✓  Korisnički prilagođen Haasov upravljač

     

    ✓  GLAVNA VRETENA VISOKIH PERFORMANSI

     

    ✓  Jednostavna integracija 4. i 5. osi

     

    PRIKAZ POJEDINOSTI

      CENTRI ZA BUŠENJE VELIKE BRZINE – KONUS 30

      Haas DC-1

      DC-1 Drill Center

      Centar za bušenje velike brzine s hodom od 600 x 450 x 330 mm, konusa 30

          SAMO CNY
      Saznajte više Build & Price
      Haas DC-2

      DC-2 Drill Center

      Centar za bušenje velike brzine s hodom od 1000 x 500 x 330 mm, konus 30

          SAMO CNY
      Saznajte više Build & Price

      CENTRI ZA BUŠENJE VELIKE BRZINE – KONUS 40

      Haas DC-1

      DC-1/40 Drill Center

      Centar za bušenje velike brzine s hodom od 600 x 450 x 300 mm, konusa 40

          SAMO CNY
      Saznajte više Build & Price
      Haas DC-2

      DC-2/40 Drill Center

      Centar za bušenje velike brzine s hodom od 1000 x 500 x 500 mm, konusa 40

          SAMO CNY
      Saznajte više Build & Price

      CENTRI ZA BUŠENJE ZA DUGE MODELE – KONUS 40

      Haas DC-3/40

      DC-3/40 Drill Center

      Centar za bušenje velike brzine s hodom od 2000 x 500 x 330 mm, konusa 40

          SAMO CNY
      Saznajte više Build & Price
      Haas DC-4/40

      DC-4/40 Drill Center

      Centar za bušenje velike brzine s hodom od 2500 x 500 x 330 mm, konusa 40

          SAMO CNY
      Saznajte više Build & Price

      IZMJENJIVAČ ALATA U OBLIKU REVOLVERA

      Ultra brzi izmjenjivači alata u stilu revolvera na strojevima serije DC daju vremena od alata do alata jednako brzo od 1,25 sekundi, a vremena od strugotine do strugotine čak 2,25 sekundi kako bi se smanjilo vrijeme između rezanja i skratilo vrijeme ciklusa. Izmjenjivač alata s konusom 30 drži 21 alat, a izmjenjivač alata konusa 40 drži 20 alata. Oba imaju moćan servo pogonski sustav za brzinu i pouzdanost.

       

      GLAVNA VRETENA VISOKIH PERFORMANSI

      Svi strojevi serije DC opremljeni su glavnim vretenom s mazivom visokih performansi koje pokreće pouzdani Haas sustav linijskog direktnog pogona. Umetak glavnog vretena se hladi tekućinom za termalnu stabilnost. Haas sustav linijskog direktnog pogona pruža visoke stope ubrzanja/usporavanja kako bi se smanjilo vrijeme između rezanja i omogućuje kruto urezivanje navoja  kako bi se smanjilo vrijeme ciklusa.

      KONUS 30: 10.000 rpm | 15.000 rpm | 20.000 rpm
      KONUS 40: 12.000 rpm | 15.000 rpm

      HAASOVA UPRAVLJAČKA NAPRAVA

      Strojevi Haasove DC serije opremljeni su istim snažnim, jednostavnim za uporabu s Haasovim upravljačem koji se nalazi na svakom stroju koji pravimo. Interno dizajnirane i razvijene - hardver i softver - Haasova upravljačka naprava optimizirana je posebno za Haas alatne strojeve. Dolazi standardno na svakom stroju koji prodajemo i isti je u čitavoj liniji proizvoda. Haasova upravljačka naprava je brza, pametna i moćna, s jednostavnim korisničkim sučeljem i dosljednom, intuitivnom navigacijom koja olakšava učenje i uporabu. S više od 300.000 Haasovih upravljačkih naprava koje se koriste diljem svijeta, to je očito industrijski standard.

      Standardne značajke:

      ■ Sučelje dodirnog zaslona
      ■ Namjenska tipkovnica
      ■
      Značajke dosupne pritiskom jedne tipke
      ■ Više funkcijska ručica za ručno pomicanje osi stroja
      ■ LCD zaslon u boji
      ■ Ethernet sučelje
      ■ USB priključak
      ■ M130 Media Player

      Napredno upravljanje alatom
      ■ 1 GB programske memorije
      ■ Otkrivanje nestanka struje
      ■ HaasConnect Mobile Monitoring
      ■ WiFi povezivost
      ■ Sigurno pokretanje programa
      ■ Zaštita od prenapona
      ■ HaasDrop bežični prijenos datoteka

      ISPIRANJE RASHLADNOG SREDSTVA I STRAŽNJE PRAŽNJENJE STRUGOTINE

      Strmo nagnuti poklopci kanala i zakošeni unutarnji metalni lijevak usmjeravaju strugotine u bočna korita, a snažne prednje mlaznice za ispiranje ispiru ih prema stražnjem dijelu stroja.

      Stražnje pražnjenje strugotine stroja omogućuje da se strojevi postavljaju jedan pored drugog kako bi se maksimizirao prostor u radionici i omogućio jednostavan bočni pristup sustavima za automatizaciju.

      SPREMNO ZA AUTOMATIZACIJU

      Podignite produktivnost stroja serije DC na novu razinu dodavanjem jednog od naših potpuno integriranih sustava za automatizaciju - poput Haasovog HC10 Kobot sustava. Ovi se sustavi povezuju izravno na stroj i rade bez problema s Haasovim upravljačkomnapravom radi brze, jednostavne strojne obrade bez ljudskog nadzora. 

      POGLEDAJTE KOBOT

      JEDNOSTAVNA INTEGRACIJA ROTACIJSKE JEDINICE

      Haasovi rotacijski strojevi industrijski su standard više od 40 godina, a svi Haasovi rotacijski/okretni proizvodi nude besprijekornu integraciju s Haas strojevima. Jednostavno dodajte opcijske pogone 4. i 5. osi na strojeve serije DC radi jednostavne, plug-and-play povezivosti na Haasove rotacijske jedinice s jednom i dvije osi. 

      HA5CS
      veličina stezne čahure 5C
      Maksimalna brzina 725 °/sec
      Maksimalni zakretni moment 20 ft-lb

      POGLEDAJTE INDEKSERE

      HRT160SS
      Veličina ploče 160 mm
      Maksimalna brzina 500 °/sec
      Maksimalni zakretni moment 110 ft-lb

      POGLEDAJTE ROTACIJSKE STOLOVE

      TRT160
      Veličina ploče 160 mm
      Maksimalna brzina 104 °/sec
      Maksimalni zakretni moment 112 ft-lb

      POGLEDAJTE 5-OSNE ROTACIJSKE JEDINICE
      Standardne značajke

      Glavna vretena

      • 10.000–rpm glavno vreteno sa konusom 40, serija DC

      Izmjenjivači alata

      • Izmjenjivač alata u obliku revolvera s 20 alata

      Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

      • Window Air Blast
      • Hlađenje rashladnom tekućinom kroz glavno vreteno Ready
      • Višestupanjska pumpa rashladnog sredstva

      Haas upravljačka naprava

      • Upravljački zaslon osjetljiv na dodir
      • Sučelje etherneta
      • WiFi veza za Haas kontrolu
      • Zaštita od prenapona
      • Rani modul za detekciju nestanka struje
      • Napredno upravljanje alatom
      • M-naredba za prikaz medija datoteka; M130
      • HaasConnect: Udaljeni nadzor
      • SigPokr.
      • HaasDrop
      • Kruto urezivanje navoja
      • Standardne programske memorije, 1 GB

      Opcije proizvoda

      • Praktičan paket
      • Stalak za punjenje telefona

      Jamstvo

      • 1-godišnje standardno jamstvo
      • 6-mjesečno standardno jamstvo
      Dostupne opcije

      * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

      Mogućnosti automatizacije
      TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
      • 3D model (ZIP)
      • Vodič za instalaciju
      • Pregledni nacrt
      • Grafikon obratnog momenta
      • Priručnik za korisnika
      Videozapisi

      TRADICIONALNI FORMAT, DOKAZANA VRIJEDNOST HAASA

      ✓  Brzi izmjenjivač alata u obliku revolvera


      ✓  Stražnje ispuštanje strugotina i ispiranje strugotine rashladnim sredstvom


      ✓  Spremno za automatizaciju– Cobot ili APL


      ✓  Korisnički prilagođen Haasov upravljač

       

      ✓  GLAVNA VRETENA VISOKIH PERFORMANSI

       

      ✓  Jednostavna integracija 4. i 5. osi

      PRIKAZ POJEDINOSTI
      PREUZMITE BROŠURU
      Haas sustav bežičnog intuitivnog sondiranja
      Uz Haas sustav bežičnog intuitivnog sondiranja (WIPS) možete postaviti odstupanja alata i nultu točku u tren oka. Nema više potrebe za tragačima rubova niti komadićima papira ispod alata.
      Prikažite slike i videozapise na vašem Haasu
      Uz M130 možete pregledati ploče za pripremu, popise alata, upute za rad te videozapise, sve u sklopu programa. Nema više potrebe za snimanjem upute za rukovanje strojem niti zapisivanja bilješki za operatera s uputama za umetanje ili pregled dijela; postavite sve u program NC!
      Pojednostavite 3+2 i 5-osnu strojnu obradu
      Uz pomoć DWO/TCPC (dinamičko ishodište nulte točke obratka/upravljanje točkom središta alata) možete stvoriti CAM program prije rada, a zatim postaviti držač dijela i dio bilo gdje na stolu bez potrebe za ponovnom objavom programa!
      SRODNI PROIZVODI

      MANJA VERZIJA

      Haas DC-1

      DC-1 Drill Center

      Centar za bušenje velike brzine s hodom od 600 x 450 x 330 mm, konusa 30

      • 30 Konus
      • 3 Os
      • 10k o/min
      • 21 Kapacitet alata
          SAMO CNY
      Saznajte više Build & Price

      DRUKČIJI PRISTUP

      Haas DT-2

      DT-2

      CNC centar za bušenje/rezanje s hodom 711 x 406 x 394 mm

      • 30 Konus
      • 3 Os
      • 10k o/min
      • 20+1 Kapacitet alata
          SAMO CNY
      Saznajte više Build & Price

      KOMPAKTNI KONUS 40

      Haas super mala glodalica

      Super Mini Mill

      Iznimno brza vertikalna mini glodalica s hodom 406 x 355 x 381 mm

      • 40 Konus
      • 3 Os
      • 10k o/min
      • 10 Kapacitet alata
          SAMO CNY
      Saznajte više Build & Price
      Hodovi S.A.E METRIC
      Os X 39.40 in 1000 mm
      Os Y 19.70 in 500 mm
      Z os 19.70 in 500 mm
      Nos vretena do stola (~ maks.) 25.6 in 650 mm
      Nos vretena do stola (~ min.) 5.9 in 150 mm
      Spindle S.A.E METRIC
      Maks. ocjena 15.0 hp 11.2 kW
      Maks. brzina 10000 rpm 10000 rpm
      Maks. obratni moment 52.0 ft-lbf @ 3000 rpm 70.5 Nm @ 3000 rpm
      Pogonski sustav Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
      Konus CT40 CT40
      Podmazivanje ležaja Grease Packed Grease Packed
      Hlađenje Liquid Cooled Liquid Cooled
      Tablica S.A.E METRIC
      Dužina 43.3 in 1100 mm
      Širina 19.7 in 500 mm
      Širina T-utora 0.630 in 16 mm
      Udaljenost središta T-utora 3.94 in 100 mm
      Broj standardnih T-utora 5 5
      Maksimalna težina na stolu (jednako raspoređena) 772 lb 350 kg
      Feedrates S.A.E METRIC
      Maksimalno rezanje 1200 ipm 30.5 m/min
      Brzi pomaci na X 1890 ipm 48.0 m/min
      Brzi pomaci na Y 1890 ipm 48.0 m/min
      Brzi pomaci na Z 1890 ipm 48.0 m/min
      Axis Motors S.A.E METRIC
      Maksimalni potisak X 2054 lbf 9137 N
      Maksimalni potisak Y 2054 lbf 9137 N
      Maksimalni potisak Z 2054 lbf 9137 N
      Tool Changer S.A.E METRIC
      Tip Turret Turret
      Kapacitet 20 20
      Maks. promjer alata (puni) 4.3 in 110 mm
      Maks. promjer alata (susjedni je prazan) 6.3 in 160 mm
      Maksimalna dužina alata (od crte koja presijeca os vretena, od koje se mjeri vrh alata) 8 in 200 mm
      Maksimalna težina alata 11.0 lb 5.0 kg
      Tool to tool (vrijeme zamjene alata) (prosjek) 1.50 s 1.50 s
      Strugotina-na-strugotinu (vrijeme između zadnjeg reza jednog alata i prvog reza drugog alata) (prosjek) 2.50 s 2.50 s
      Općenito S.A.E METRIC
      Kapacitet rashladnog sredstva 66 gal 250 L
      Air Requirements S.A.E METRIC
      Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
      Izravno spojeno crijevo za zrak 3/8 in 3/8 in
      Spojnica (zrak) 3/8 in 3/8 in
      Minimalni tlak zraka 80 psi 5.5 bar
      Electrical Specification S.A.E METRIC
      Brzina vretena 10000 rpm 10000 rpm
      Pogonski sustav Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
      Snaga vretena 15.0 hp 11.2 kW
      Ulazni napon izmjenične struje (3 faza) - niski 220 VAC 220 VAC
      Struja pod punim opterećenjem (3 faze) - niska 40 A 40 A
      Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
      Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
      Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
      Domaća paleta 123.8 in x 90.0 in x 101.0 in 314 cm x 229 cm x 257 cm
      Izvozna paleta 123.8 in x 90.0 in x 101.0 in 314 cm x 229 cm x 257 cm
      Težina 8860 lb 4019.0 kg

      *Haas strojevi dizajnirani su za rad na 220 VAC (200-240 VAC) napajanja. Dodatni interni visokonaponski transformator (380 - 480 VAC) dostupan je za sve modele, osim za Desktop strojeve, CL-1 i CM-1 i usmjernike ploča za SR seriju. Ovaj opcijski visokonaponski interni transformator nije moguće ugraditi na terenu; mora se naručiti sa strojem.

      Haas strojevi namijenjeni Europi i Ujedinjenom Kraljevstvu konfigurirani su s internim visokonaponskim neizolacijskim transformatorom za rad na 400 V AC, osim Desktop strojeva, uroutersa serije CL-1, CM-1 i SR. 

      PAŽNJA! Dodatna opcijska glavna vretena velike učinkovitosti zahtijevaju više snage od standardnog glavnog vretena. Međutim, ako se konjska snaga glavnog vretena (kW) ne promijeni, potrebna snaga ostaje ista. Provjerite zahtjeve za napajanjem prije pokretanja napajanja za svoj stroj.

      † Potrošnja zraka na strojevima serije DC konus 40 može biti veća kada je aktiviran ispuhivanje zrakom kroz alat (TAB).

       

      HAAS ROTACIJSKI UREĐAJ HAAS STROJ VRSTA ROTACIJSKIH SKLOPOVA WARNING
      HA2TS DC-2/40 POZITIVNI SKLOP
      HA5C DC-2/40 POZITIVNI SKLOP
      HA5C-T DC-2/40 POZITIVNI SKLOP
      HA5C2 DC-2/40 POZITIVNI SKLOP
      HA5C2-T DC-2/40 POZITIVNI SKLOP
      HA5C3 DC-2/40 ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
      HA5C3-T DC-2/40 ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
      HA5C4 DC-2/40 ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
      HA5C4-T DC-2/40 ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
      HA5CS DC-2/40 POZITIVNI SKLOP
      HRT100 DC-2/40 POZITIVNI SKLOP
      HRT160 DC-2/40 POZITIVNI SKLOP
      HRT160-2 DC-2/40 ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
      HRT160SP DC-2/40 POZITIVNI SKLOP
      HRT160SS DC-2/40 POZITIVNI SKLOP
      HRT210 DC-2/40 POZITIVNI SKLOP
      HRT210-2 DC-2/40 ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
      HRT210HS DC-2/40 POZITIVNI SKLOP
      HRT210HT DC-2/40 POZITIVNI SKLOP
      HRT210SP DC-2/40 POZITIVNI SKLOP
      HRT210SS DC-2/40 POZITIVNI SKLOP
      HRT310 DC-2/40 POZITIVNI SKLOP
      HRT310SP DC-2/40 POZITIVNI SKLOP
      HRT310SS DC-2/40 POZITIVNI SKLOP
      HRTA5 DC-2/40 POZITIVNI SKLOP
      HRTA6 DC-2/40 POZITIVNI SKLOP
      LT260 DC-2/40 POZITIVNI SKLOP
      T5C DC-2/40 POZITIVNI SKLOP
      T5C2 DC-2/40 POZITIVNI SKLOP
      T5C3 DC-2/40 POZITIVNI SKLOP
      T5C4 DC-2/40 POZITIVNI SKLOP
      TH240 DC-2/40 POZITIVNI SKLOP
      TR160 DC-2/40 POZITIVNI SKLOP
      TR160-2 DC-2/40 POZITIVNI SKLOP
      TR200Y DC-2/40 POZITIVNI SKLOP
      TRT100 DC-2/40 POZITIVNI SKLOP
      TRT160 DC-2/40 POZITIVNI SKLOP
      TRT210 DC-2/40 POZITIVNI SKLOP
      TRT70 DC-2/40 POZITIVNI SKLOP

      Trebate pomoć oko pronalaska pravog stroja?

      Sastavljanje i cijena

      Dopustite da vam pomognemo pronaći odgovarajućeg za vaš pogon.

      Započnite

      Trebate dodatne informacije?

      Ako želite više informacija o tome kako novi stroj tvrtke Haas može oživjeti vaše proizvode, ostavite svoje podatke za kontakt.

      Language Preference :
      Loading

      Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne & lokalne takse, troškovi instalacije dobavljača i instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

      Recently Viewed Items

      You Have No Recently Viewed Items Yet

      Povratna veza
      Haas Logo

      美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
      USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

      人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
      CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

      Haas cijena s dostavom

      Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.

      OSTANITE U TIJEKU S NAJNOVIJIM HAAS SAVJETIMA I TEHNOLOGIJAMA…

      Prijavite se sad!   

      HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

      • Servis i podrška
      • Vlasnici
      • Zatražite servis
      • Korisnički priručnik
      • Haas dijelovi
      • Zahtjev za popravak okretnog ili okretno nagibnog aparata
      • Vodič prije ugradnje
      • Alati za kupovinu
      • Cijena izrade novog Haasovog stroja
      • Dostupan inventar
      • Cjenik tvrtke Haas
      • CNCA financiranje
      • O tvrtki Haas
      • Izjava DNSH
      • Zapošljavanje
      • Certifikati i sigurnost
      • Obratite nam se
      • Povijest
      • Uvjeti i odredbe
      • Uvjeti i odredbe za Haas Tooling
      • Privatnost
      • Jamstvo
      • Zajednica Haas
      • Haas CNC program certifikacije
      • Motosportovi Haas
      • Zaklada Gene Haas
      • Tehnička edukacijska zajednica tvrtke Haas
      • Događanja
      • Pridružite se razgovoru
      • Facebook
      • X
      • Flickr
      • YouTube
      • LinkedIn
      • Instagram
      • TikTok
      © 2025 Haas Automation, Inc – CNC alatni strojevi

      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

      2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
      Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255