MyHaas Bienvenue,
!
Haas Tooling Historique des commandes de clients MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling Mon compte Order History Return History MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
0
Trouver votre distributeur
  1. Sélectionner la langue
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • machines Menu principal
    • Fraiseuses verticales Haas Fraiseuses verticales
      Fraiseuses verticales
      Fraiseuses verticales Afficher tout
      • Fraiseuses verticales
      • Série VF
      • Machines universelles
      • Série VR
      • Machine à prismes VP-5
      • Centres d’usinage à broche verticale avec changeur de palettes
      • Mini Mills
      • Machines pour l’industrie du moule
      • Centres de perçage à grande vitesse
      • Série perçage-taraudage-fraisage
      • Fraiseuses d’atelier verticales
      • Fraiseuses compactes
      • Série Portique
      • Détoureuses de plaques SR
      • CUV Extra-Large
      • Fraiseuses colonne double
      • Simulateur de commande
      • Chargeur automatique de pièces pour fraiseuse
      • Chargeur automatique de pièces à chargement latéral CUV/UMC
      • Chargeur automatique de pièces compact
    • Product Image Solutions multi-axes
      Solutions multi-axes
      Solutions multi-axes Afficher tout
      • Solutions multi-axes
      • Tours à axe Y
      • Fraiseuses à 5 axes
    • Tours Haas Tours
      Tours
      Tours Afficher tout
      • Tours
      • Série ST
      • Double-broche
      • Série à glissières prismatiques
      • Tours d’outilleur
      • Tour à décolleter
      • Ravitailleur de barres V2 de Haas
      • Chargeur automatique de pièces pour tour
    • Fraiseuses horizontales Haas Fraiseuses horizontales
      Fraiseuses horizontales
      Fraiseuses horizontales Afficher tout
      • Fraiseuses horizontales
      • Cône de broche 50
      • Cône de broche 40
    • Tables rotatives et diviseurs Haas Tables rotatives et indexeurs/diviseurs
      Tables rotatives et indexeurs/diviseurs
      Tables rotatives et indexeurs/diviseurs Afficher tout
      • Tables rotatives et indexeurs/diviseurs
      • Tables rotatives
      • Diviseur
      • Produits rotatifs à 5 axes
      • Diviseurs extra-larges
    • Product Image Systèmes d’automatisation
      Systèmes d’automatisation
      Systèmes d’automatisation Afficher tout
      • Systèmes d’automatisation
      • Automatisation de fraiseuse
      • Tour et automatisation
      • Modèles d’automatisation
    • Centres de perçage Haas Machines de bureau
      Machines de bureau
      Machines de bureau Afficher tout
      • Machines de bureau
      • Fraiseuse de bureau
      • Tour de bureau
    • Équipement d’atelier Haas Équipement d’atelier
      Équipement d’atelier
      Équipement d’atelier Afficher tout
      • Équipement d’atelier
      • Scie à ruban
      • Fraiseuse à console
      • Rectifieuse plane 2550
      • Rectifieuse plane 3063
      • Machine de découpe à laser
    • LIENS RAPIDES Séries spéciales  Séries spéciales 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
      OUTILS D'ACHAT
      • Configuration et Prix d’une machine Haas
      • Liste des tarifs
      • Stock disponible
      • Financement CNCA
      VOUS SOUHAITEZ PARLER À UN AGENT ?

      Un magasin d’usine Haas (HFO) peut répondre à vos questions et vous présenter les meilleures options.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Options Menu principal
    • Product Image Broche
      Broche
      Broche Afficher tout
      • Broche
    • Product Image Changeurs d’outils
      Changeurs d’outils
      Changeurs d’outils Afficher tout
      • Changeurs d’outils
    • Product Image 4e et 5e axes
      4e et 5e axes
      4e et 5e axes Afficher tout
      • 4e et 5e axes
    • Product Image Tourelles et outil Tournant
      Tourelles et outil Tournant
      Tourelles et outil Tournant Afficher tout
      • Tourelles et outil Tournant
    • Product Image Palpage
      Palpage
      Palpage Afficher tout
      • Palpage
    • Gestion des copeaux et du liquide de coupe Haas Gestion des copeaux et du liquide de coupe
      Gestion des copeaux et du liquide de coupe
      Gestion des copeaux et du liquide de coupe Afficher tout
      • Gestion des copeaux et du liquide de coupe
    • La commande Haas La commande Haas
      La commande Haas
      La commande Haas Afficher tout
      • La commande Haas
    • Product Image Options de produit
      Options de produit
      Options de produit Afficher tout
      • Options de produit
    • Product Image Outillage et montages d’outillages de fixation
      Outillage et montages d’outillages de fixation
      Outillage et montages d’outillages de fixation Afficher tout
      • Outillage et montages d’outillages de fixation
    • Product Image Dispositifs de serrage de pièces
      Dispositifs de serrage de pièces
      Dispositifs de serrage de pièces Afficher tout
      • Dispositifs de serrage de pièces
    • Afficher tout
    • Product Image Solutions à 5 axes
      Solutions à 5 axes
      Solutions à 5 axes Afficher tout
      • Solutions à 5 axes
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisation
      Automatisation
      Automatisation Afficher tout
      • Automatisation
    • LIENS RAPIDES Séries spéciales  Séries spéciales 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
      OUTILS D'ACHAT
      • Configuration et Prix d’une machine Haas
      • Liste des tarifs
      • Stock disponible
      • Financement CNCA
      VOUS SOUHAITEZ PARLER À UN AGENT ?

      Un magasin d’usine Haas (HFO) peut répondre à vos questions et vous présenter les meilleures options.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Menu principal
      Découvrez la différence Haas
    • Pourquoi Haas
    • MyHaas
    • Communauté éducative
    • Industrie 4.0
    • Certification Haas
    • Témoignages émanant de clients
  • Service Menu principal
      Bienvenue au Haas Service
      SERVICE - ACCUEIL Manuels opérateur Procédures détaillées Guides de dépannage Maintenance préventive Pièces Haas Outillage Haas Vidéos
  • Vidéos Menu principal
  • Outillage Haas Menu principal
      Accessoires d’automatisation Assistance achat Porte-outils de fraiseuse Outils coupants de fraiseuses Systèmes d’alésage Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Porte-outils de tour Outils coupant de tours Dispositif de serrage de la pièce de tour Kits pack Mandrin à pinces ER Perçage Filetage Brochage Cubes de serrage et kits Mandrin manuel pour fraisage Ébavurage et abrasifs Dispositif de préréglage d’outil et dispositif de frettage à chaud Stockage et manipulations de pièces Entretien de la machine Accessoires d’outillage Vêtements et accessoires Mesure & Inspection Winner's Circle Winner's Circle Liquidation Les bonnes affaires du jour
    • Outillage Haas
    • Winner's Circle
      Winner's Circle Shop All
      • WINNERS_CIRCLE-1AN
    • Winner's Circle
      Winner's Circle Shop All
      • WC-1Y-EU
    • Les bonnes affaires du jour
      Les bonnes affaires du jour Shop All
      • Porte-outils de fraiseuse
      • Outillage pour fraisage
      • Mesure et inspection
      • Systèmes d’alésage
      • Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse
      • Kits de fraise à plaquette
      • Porte-outils pour tours
      • Outillage de tour
      • Dispositif de serrage de pièces pour tour
      • Mandrins et pinces de serrage ER
      • Perçage
      • Filetage
      • Brochage
      • Stockage d’outils
      • Vêtements et accessoires
    • Liquidation
      Liquidation Shop All
    • Mesure et inspection
      Mesure et inspection Shop All
      • Barres d’essai
      • Kits d’inspection
      • Réfractomètres
      • Accessoires et kits de palpeur
      • Détecteurs de bord et de centre
      • Comparaison des jauges de mesure
      • Calibres de hauteur
      • Pieds à coulisse
      • Calibres tampons et bagues
      • Blocs de jauge et accessoires
      • Jeux de piges et accessoires
      • Indicateurs à levier
      • Indicateurs de test à cadran
      • Jauges d’alésage
      • Accessoires pour indicateurs
      • Blocs Vé
      • Cales de réglage
      • Mesure de profondeur
      • Micromètres
      • Accessoires pour micromètres
      • Kits de micromètres
      • Kits de jauges d’alésage
      • Kits de démarrage
      • Kits d’indicateurs
      • Kits de pieds à coulisse
      • Station de contrôle porte-outil
      • Dispositif de réglage de la hauteur
    • Cobots et accessoires
      Cobots et accessoires Shop All
      • Kits de robot collaboratif
      • Kits de robot collaboratif
      • Barrières de protection
      • Pinces
      • Accessoires pour cellules robotisées
    • Acheter des supports
      Acheter des supports Shop All
      • Compresseurs d’air
      • Machines de marquage laser
      • Accessoires pour scie à ruban
      • Meules de rectification plane
    • Porte-outils de fraiseuse
      Porte-outils de fraiseuse Shop All
      • Porte-fraises
      • Supports de fraise à plaquette
      • Supports de frettage
      • Mandrins à pince ER
      • Mandrins de fraisage et pinces de serrage
      • Mandrins de foret
      • Tirettes
      • Kits mandrin porte-outil rotatif et outils
      • Pinces et mandrins de fraisage hydrauliques
      • Accessoires et clés pour porte-outils
    • Outillage pour fraisage
      Outillage pour fraisage Shop All
      • Corps de fraise à plaquette
      • Plaquette de fraisage
      • Fraise monobloc
      • Fraises & plaquettes à chanfrein
      • Corps de fraises monoblocs indexables
      • Fraises monoblocs hémisphérique
      • Fraises monoblocs à chanfrein
      • Fraises monoblocs de dégrossissage
      • Fraises monoblocs hémisphérique indexables et plaquettes
      • Kits de fraise à plaquette
      • Kits de fraises à chanfrein
      • Kits de fraise monobloc indexable
      • Les fraises monoblocs d'aronde
      • Fraises monoblocs d'aronde indexables
      • Fraises monoblocs de gravure
      • Bavures
      • Fraises pour logement de clavettes
      • Fraises monobloc 1/4 de cercle
      • Fraises CNC à bois
    • Systèmes d’alésage
      Systèmes d’alésage Shop All
      • Têtes et cartouches d’alésage
      • Supports et extension d’alésage
    • Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse
      Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Shop All
      • Étaux à mors fixes
      • Étaux autocentrants
      • Platines d’adaptation
      • Mors d’étau
      • Montages et outillages de fixation d’étau
      • Vise Kits
      • Blocs parallèles pour étaux
      • Kits étaux pour diviseur
      • Pinces outillage de fixation
      • Kits de dispositif de serrage de la pièce automatisé
      • Étau d’outilleurs
      • Jauges de force de serrage
      • Dispositif de serrage à pince
      • Équerres de montage
    • Porte-outils pour tours
      Porte-outils pour tours Shop All
      • Supports de tournage statiques TL et CL
      • Supports de tournage statiques BOT
      • Supports de tournage statiques BMT
      • Porte-outils tournant
      • Douilles/bagues de réduction pour support de tournage
      • Supports de tournage statiques VDI
    • Outillage de tour
      Outillage de tour Shop All
      • Outillage de coupe
      • Kits d’outils de coupe
      • Plaquettes de tournage
      • Outils à tronçonnage et d’ébauche
      • Outils de rainurage et de filetage pour diamètre intérieur
      • Douilles de filetage
      • Outils de filetage
      • Barres d’alésage/outils de tournage internes (DI)
      • Outils de tournage externes (DE)
      • Plaquettes de tournage en cermet
      • Plaquettes de tournage CBN
      • Plaquettes à encoche pour rainurage et douille de filetage Haas
      • Porte-outils à encoche Haas pour rainure et filetage
      • Micro Turning Tools
    • Dispositif de serrage de pièces pour tour
      Dispositif de serrage de pièces pour tour Shop All
      • Pointes tournantes
      • Manchons de réduction/tubes de réduction pour broche
      • Pinces à changement rapide
      • Mandrins à pince QuikChange
      • Pinces 5C
      • Kits de pinces de serrage 5C
      • Bagues d’alésage de tour
      • Mors de tour
      • Tire-barres
    • Kits pack
      Kits pack Shop All
      • Kits de ventilateur d’évacuation des copeaux
      • Kits d’outils de coupe
      • Kits de fraise monobloc indexable
      • Kits d’outils de coupe
      • Kits de forets à tarauder
      • Kits de perçage indexable
      • Kits de fraise à plaquette
      • Kits de fraises à chanfrein
      • Kits mandrin porte-outil rotatif et outils
      • 08-1769
      • 08-1739
      • 08-0002
      • 08-1117
      • 08-1744
      • 08-1118
      • 08-0004
      • 08-1745
      • 08-1748
      • 08-1953
      • 08-1955
      • 08-2027
      • 08-2028
      • 08-2029
      • 08-1952
      • 08-1954
      • Kits de démarrage pour tour
      • Kits de dispositifs de serrage de la pièce
      • Kits étaux pour diviseur
      • Vise Kits
      • Kits de mandrin trois mors pour fraiseuses
      • Kits pierres tombales
      • Kits douilles de réduction
      • Kits de dispositif de serrage de la pièce automatisé
      • Kits de mesures et d’inspection
      • Kits de jauges d’alésage
      • Kits de micromètres
      • Kits d’indicateurs
      • Kits de pieds à coulisse
      • Kits de démarrage
    • Mandrins et pinces de serrage ER
      Mandrins et pinces de serrage ER Shop All
      • Pinces à alésage droit ER
      • Pinces étanches ER
      • Pinces de serrage ER pour tarauds
      • Ensembles pinces de serrage et accessoires ER
      • Mandrins à pince ER
      • Mandrins à pince ER à tige droite
      • Mandrins de foret sans clé à tige droite
    • Perçage
      Perçage Shop All
      • Forets au carbure
      • Corps de forets indexables
      • Plaquettes de foret indexable
      • Corps de forets modulaires
      • Têtes de forage modulaires
      • Forets en cobalt et ensembles
      • Forets à centrer
      • Alésoirs
      • Kits de perçage indexable
      • Forets de pointage
      • Corps du foret à langue d’aspic
      • Plaquettes de foret à langue d’aspic
      • Fraises à ébavurer
    • Filetage
      Filetage Shop All
      • Tarauds
      • Douilles de filetage
      • Outils de filetage
      • Fraises de filetage
      • Tarauds pour tuyaux
      • Kits de forets à tarauder
    • Brochage
      Brochage Shop All
      • Outils de brochage
      • Plaquettes de brochage
    • Pierres tombales
      Pierres tombales Shop All
      • Pierres tombales
      • Kits pierres tombales
    • Mandrins manuels pour fraisage
      Mandrins manuels pour fraisage Shop All
      • Mandrins pour indexeur 5C
      • Mandrins trois mors et supports pour fraiseuses
    • Ébavurage et abrasifs
      Ébavurage et abrasifs Shop All
      • Feuilles abrasives
      • Outils d’ébavurage
      • Ébavurage des meules
      • Feuilles et rouleaux abrasifs
    • Dispositif de préréglage d’outil et dispositif de frettage à chaud
      Dispositif de préréglage d’outil et dispositif de frettage à chaud Shop All
      • Machines de préréglage d'outils
      • Machines de frettage
    • Stockage d’outils
      Stockage d’outils Shop All
      • Chariot à outils
    • Maintenance de la machine
      Maintenance de la machine Shop All
      • Barres de test de broche
      • Niveaux
      • Réfractomètres
      • Additifs et consommables pour machine
      • Machine Accessories
    • Accessoires d’outillage
      Accessoires d’outillage Shop All
      • Nettoyants pour broche et pour cône de broche de porte-outil
      • Élévateur d’atelier Haas
      • Fixations de porte-outils
      • Ventilateurs d’évacuation CNC
      • Dead Blow Hammers
      • Marteaux et maillets
      • Anti-Fatigue Mats
      • Pièces de rechange
      • Layout Tools
      • Clés
      • Outils coupants manuels
      • Acheter des outils
      • Aimants de levage
      • Safety Apparel
    • Vêtements et accessoires
      Vêtements et accessoires Shop All
      • Accessoires
      • Vêtements
    • LIENS RAPIDES OUTILLAGE HAAS
      NOUVEAUX PRODUITS NOUVEAUX PRODUITS NEW PRODUCTS NEW PRODUCTS
      LE PLUS POPULAIRE LE PLUS POPULAIRE
      PROMOTIONS SUR L’OUTILLAGE PROMOTIONS SUR L’OUTILLAGE
      FINANCEMENT ET CONDITIONS DE PAIEMENT DIFFÉRÉES FINANCEMENT ET CONDITIONS DE PAIEMENT DIFFÉRÉES PAY BY INVOICE PAY BY INVOICE
      FAQ FAQ
      DES KITS CRÉÉS SPÉCIALEMENT POUR VOUS DES KITS CRÉÉS SPÉCIALEMENT POUR VOUS
×

Résultats de la recherche

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Utilisez les flèches haut et bas pour sélectionner le résultat disponible. Appuyez sur Entrée pour accéder au résultat de recherche sélectionné. Les utilisateurs d'appareils tactiles peuvent se servir de gestes tels que toucher et glisser.
MyHaas Bienvenue,
!
Haas Tooling Historique des commandes de clients MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling Mon compte Order History Return History MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
0
Trouver votre distributeur
  1. Sélectionner la langue
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Résultats de la recherche

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

EC-500

  1. Fraiseuses horizontales
  2. Cône de broche 40
  3. EC-500

EC-500

    CNY UNIQUEMENT
Non disponible actuellement dans votre région
CUH à double palette 500 mm avec courses de 813 x 635 x 711 mm

Conçue pour une production à volume élevé et une opération automatique pour des pièces et pierres tombales plus grandes, l’EC-500 offre un plus grand volume de travail et des palettes plus grandes que le modèle prisé EC-400, tout en proposant les mêmes performances et fonctionnalités de haut niveau. Cet équipement fournit des avances rapides, un diviseur 4e axe continu pour des mouvements synchrones et un convoyeur de copeaux en sortie arrière pour permettre une meilleure gestion des copeaux. 

  • Changeur d’outils latéral 30+1 standard,  avec options pour changeur d’outils 50+1 ou 100+1
  • Changeur de palette intégré avec palettes de 500 mm
  • Diviseur 4e axe continu

Remarque : Les palettes ne sont pas interchangeables avec la génération précédente EC-500.

See Available Stock

Délai actuel

Filtres

  • 40 Cône de broche
  • 4 Axe
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacité d’outil

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Les machines modèle V ne sont disponibles qu’avec les tarifs CNY
Comparer les machines
PARCOUREZ L’INVENTAIRE
Comparer les machines
CONFIGURATION ET PRIX
Contacter un distributeur
  • Configuration-et-Prix
  • Infos machine
  • Détails
  • Caractéristiques

OPTIONS DISPONIBLES

DOCUMENTATION TECHNIQUE

VIDÉOS

TEMOIGNAGES DES CLIENTS

PRODUITS CONCERNÉS

Caractéristiques standard

Broche

  • Broche 8 100 rpm

Changeurs d’outils

  • Changeur d’outils latéral 30+1 positions

Gestion des copeaux et du liquide de coupe

  • Liquide de coupe à débit variable
  • Convoyeur de copeaux à bandes UGV
  • Soufflage de la vitre
  • Réservoir de liquide de coupe 95 gallons
  • Kit de filtre de benne à copeaux
  • Pompe d’arrosage monocellulaire

La commande Haas

  • Écran tactile de commande
  • Interface Ethernet
  • Connexion WiFi pour la commande Haas
  • Refroidisseur d’armoire de commande CNC
  • Protection contre les surtensions
  • Module de détection précoce des pannes d’électricité
  • Seconde position d’origine
  • Gestion avancée des outils
  • Code M d’affichage des ressources ; M130
  • HaasConnect : Surveillance à distance
  • HaasDrop
  • Taraudage rigide
  • Mémoire programme 1 Go standard

Options de produit

  • Échelles de table rotative 4e axe
  • Support de chargement de téléphone

Dispositifs de serrage de pièces

  • Kit de palette EC-500, système anglo-saxon
  • Kit de palette EC-500, système métrique

Expédition

  • Option de levage

Garantie

  • Garantie standard 1 an
  • Garantie standard de 6 mois
Options disponibles

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Options d’automatisation
DOCUMENTATION TECHNIQUE
  • Modèle 3D (ZIP)
  • Guide d’installation
  • Schéma
  • Schéma d’implantation du convoyeur CDF
  • Tableau couple
  • Manuel d’utilisation
  • Flyer Série EC
VIDÉOS
Recently Updated

Fraiseuse horizontale : Présentation


Haas dispose de la CUH qui répond à vos besoins : un centre d’usinage à broche horizontale adapté à la production en grande série et aux opérations automatiques, ou des cubes à usiner de très grande taille et d’une capacité de poids maximale. Cette vidéo présente un aperçu de nos fraiseuses munies de changeurs de palettes, de nos CUH à large structure et de nos fraiseuses horizontales à cinq axes.

TEMOIGNAGES DES CLIENTS


TMF Center

« TMF Center réalise beaucoup de grosses coupes. C’est la rigidité du cône de broche 50 qui a prouvé l’utilité des machines Haas dans notre atelier. Nous étions ravis lorsque Haas a sorti l’EC-500. Il offre un usinage lisse et silencieux, est doté de beaucoup d’options, et la palette double est une fonctionnalité impressionnante. L’EC-500 nous permet de rester productifs pendant le remplacement des pièces, car l’autre palette est en fonctionnement. Nos machines Haas nous ont aidés à augmenter nos ventes de 5 millions à plus de 50 millions. »

– Lori Van Meter, président 

 

 

PRODUITS CONCERNÉS

VOLUME DE TRAVAIL PLUS PETIT

EC-400 Haas

EC-400

CUH à double palette 400 mm avec courses de 559 x 635 x 559 mm

  • 40 Cône de broche
  • 4 Axe
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacité d’outil
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix

APPROCHE DIFFÉRENTE

UMC-750 Haas

UMC-750

Fraiseuse CNC verticale à 5 axes avec courses de 762 x 508 x 508 mm

  • 40 Cône de broche
  • 5 Axe
  • 8.1k RPM
  • 30-50 Capacité d’outil
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix

ALIMENTATION CÔNE 50

EC-1600 Haas

EC-1600

Fraiseuse horizontale CNC avec courses 1626 x 1270 x 813 mm

  • 50 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Capacité d’outil
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix

Présentation

Chez Haas Automation, lorsque nous nous sommes décidés à améliorer notre centre d’usinage à broche horizontale de 500 mm servant à modifier les palettes, nous avons analysé les retours d’opinion des clients et il en est résulté un outil d’usinage formidable dont même les machinistes les plus sceptiques chantent les louanges.

Améliorer une machine-outil déjà excellente

  • Changeur d’outils 100 logements disponible pour la production à grand volume
  • Plus grande course sur l’axe Y pour plus de capacité
  • Pièce coulée étagée pour plus de stabilité
  • Le déchargement arrière des copeaux fait gagner de la place dans l’atelier

Comparaison des spécifications (pouce)

  NOUVEAU MODÈLE ANCIEN MODÈLE
Courses sur l’axe (X, Y, Z) 813 x 635 x 711 mm 813 x 508 x 711 mm
Vitesse de broche optionnelle maximum 15 000 rpm 12 000 rpm
Capacité du changeur d’outils 30+1 40+1
Capacité du changeur d’outils optionnelle 50+1, 100+1 70+1
Rapides (X, Y, Z) 1 400 in/min 1 000 in/min
Vitesse d’avance maximale 833 in/min 500 in/min
Temps de rotation de 90° 3 sec 5,5 sec
Poids maximum sur palette 880 lb 660 lb
Couple de torsion (continu) 424 ft-lb 300 ft-lb

Comparaison des spécifications

  NOUVEAU MODÈLE ANCIEN MODÈLE
Courses sur l’axe (X, Y, Z) 813 x 635 x 711 mm 813 x 508 x 711 mm
Vitesse de broche optionnelle maximum 15 000 rpm 12 000 rpm
Capacité du changeur d’outils 30+1 40+1
Capacité du changeur d’outils optionnelle 50+1, 100+1 70+1
Rapides (X, Y, Z) 35,6 m/min 25,4 m/min
Vitesse d’avance maximale 21,2 m/min 12,7 m/min
Temps de rotation de 90° 3 sec 5,5 sec
Poids maximum sur palette 400 kg 300 kg
Couple de torsion (continu) 575 Nm 407 Nm

EC-500 Gestion de copeaux

L’EC-500, de conception entièrement nouvelle, a été intégralement améliorée, avec des pièces coulées toutes nouvelles pour une rigidité accrue et de meilleures performances d’usinage, une course sur l’axe Y supplémentaire de 127 mm, un changeur d’outils 100 logements à disposition et une évacuation des copeaux considérablement améliorée.

Au cœur du système de gestion de copeaux amélioré du EC-500, se trouve un convoyeur de copeaux de type « grande boucle » positionné au centre de la machine, juste en-dessous de la broche. Les grandes parois de l'enclos intérieur expédient facilement les copeaux vers le tapis roulant. 

Celui-ci décharge les copeaux à la hauteur d’un tonneau industriel de gabarit maximum. Des buses d’évacuation fixées au plafond sont alimentées par une pompe d’arrosage séparée et vous permettent de diriger le flux du liquide de coupe vers les zones où les copeaux peuvent s’accumuler, améliorant ainsi leur évacuation. 

Bague du liquide de coupe EC-500


La bague de liquide de coupe aux quatre buses entourant le nez de broche est parfaitement positionnée pour que la buse puisse être braquée sur les outils les plus courts, tandis que d’autres peuvent être positionnés pour les outils plus longs. Le design compact et cylindrique empêche que des copeaux s’accumulent dessus. REMARQUE : Le nez d’arrosage programmable Haas (P-COOL) n’est pas disponible sur le EC-500.

Entraînement de la table rotative cycloïdale EC-500

Le système d’entraînement table rotative cycloïdale, conçu pour les outils et la robotique d’usinage, offre à l’axe B une superbe combinaison de rapidité, de précision et de durabilité. Le design brut assure une longue durée de service avec peu ou pas d’entretien, et il s’avère particulièrement durable en cas d’accident. L’entraînement de la table rotative cycloïdale peut être reculé pour absorber l’énergie d’un impact. La capacité de charge de choc est 5 fois le couple nominal de la boîte à vitesse. La boîte à vitesse entière peut être remplacée facilement en cas de dommage.

Système de blocage palette hydraulique EC-500

L’unité d’alimentation hydraulique assure la puissance de serrage requise au récepteur de palettes et élève ou abaisse le mécanisme du changeur de palettes.

Courses accrues sur l’axe EC-500


5" (127 mm) de plus d’axe de course Y peuvent faire toute la différence. En fait, la ligne centrale de la broche peut s’élever à 26,1" (663 mm) au-dessus de la surface de la palette. 

Base et colonne à baïonnette de l’EC-500

La conception à baïonnette de la base et de la colonne de l’EC-500 dans laquelle une rampe à guidage linéaire de l’axe X se trouve sur un plan horizontal différent de l’autre, accroît la rigidité et la stabilité de l’ensemble tête de broche-colonne. Grâce au mécanisme hydraulique de serrage de palette et à la conception à baïonnette de la base/colonne, l’EC-500 se montre bien plus stable qu’auparavant ! 

Rehausseur automatique de palpeur EC-500


Un bras du palpeur automatique stocke le palpeur de réglage des outils dans un compartiment de protection pendant les opérations d’usinage. Quand l’opération nécessite un palpeur d’outil, un code M104 active le bras de palpage automatique pour le soulever hors du palpeur et le bloquer en place. Une fois le palpage terminé, un M105 entraîne le retrait du palpeur et le remet dans son compartiment de protection.

Courses S.A.E METRIC
Axe X 32.00 in 813 mm
Axe Y 25.00 in 635 mm
Axe Z 28.00 in 711 mm
Axe de broche à la palette 1.10 in 28 mm
Spindle S.A.E METRIC
Caractéristiques nominales maximales 30.0 hp 22.4 kW
Vitesse max. 8100 rpm 8100 rpm
Couple max. 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Cône de broche CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Lubrification de roulement Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Refroidissement Air Cooled Air Cooled
Integrated 4th Axis (B Axis) S.A.E METRIC
Temps de rotation de 90° (4e axe intégral) 3.0 s 3.0 s
Poids max. sur le plateau/plaque 880 lb 400.0 kg
Couple de torsion (continu) 424 ft-lbf 575 Nm
Jeu à l’inversion 30 arc-sec 30 arc-sec
Rapport de l’engrenage 106:1 106:1
Couple de freinage 2500 ft-lbf 3390 Nm
Résolution min. 0.001 ° 0.001 °
Précision d’indexation ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Répétabilité 10 arc-sec 10 arc-sec
Avances rapides sur B 150 °/sec 150 °/sec
Feedrates S.A.E METRIC
Fraisage maximal 833 ipm 21.2 m/min
Avances rapides sur X 1400 ipm 35.6 m/min
Avances rapides sur l’axe Y 1400 ipm 35.6 m/min
Avances rapides sur l’axe Z 1400 ipm 35.6 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Effort max. X 3380 lbf 15035 N
Effort max. Y 2810 lbf 12500 N
Effort max. Z 3380 lbf 15035 N
Pallet Changer S.A.E METRIC
Quantité de palettes 2 2
Longueur de palette 19.69 in 500 mm
Largeur de palette 19.69 in 500 mm
Charge de la palette max. 880 lb 400.0 kg
Diamètre de pièce max. 29.5 in 749 mm
Poids max. de la pièce 36.5 in 927 mm
Temps de changement de palettes 15 s 15 s
Généralités S.A.E METRIC
Capacité de liquide de coupe 95 gal 360 L
Tool Changer S.A.E METRIC
Type SMTC SMTC
Capacité 30+1 30+1
Diamètre d’outil max. (plein) 2.5 in 64 mm
Diamètre d’outil max. (adjacent vide) 5.0 in 127 mm
Longueur d’outil max. (depuis la base de mesure) 12 in 305 mm
Poids d’outil max. 12.0 lb 5.4 kg
D’outil à outil (moyenne) 2.80 s 2.80 s
Copeau à copeau (moyenne) 3.60 s 3.60 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Tuyau à air en ligne 1/2 in 1/2 in
Accouplement (Air) 1/2 in 1/2 in
Pression d’air min. 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Vitesse de broche 8100 rpm 8100 rpm
Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Puissance de broche 30.0 hp 22.4 kW
Tension d’entrée (Phase 3) - Faible 220 VAC 220 VAC
Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Palette intérieure 202.0 in x 100.0 in x 111.0 in 513 cm x 254 cm x 282 cm
Exporter palette 197.0 in x 91.5 in x 101.0 in 500 cm x 232 cm x 257 cm
Poids 20120 lb 9126.0 kg

Vous avez besoin d’aide pour trouver la machine qu’il vous faut ?

Configuration et Prix

Permettez-nous de vous aider à trouver la machine appropriée pour votre atelier.

Démarrer

Besoin de plus de renseignements ?

Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Language Preference :
Loading

*Les machines Haas sont conçues pour fonctionner sur une alimentation 220 VCA (200-240 VCA). Un transformateur interne haute tension (380 - 480 VCA) est disponible en option pour tous les modèles, à l’exception des machines de bureau, CL-1, CM-1 et les détoureuses de la série SR. Ce transformateur interne haute tension en option ne peut pas être installé sur site ; il doit être commandé avec la machine.

Les machines Haas destinées à l’Europe et au R-U sont configurées avec un transformateur interne haute tension non isolé pour fonctionner sur 400 VCA, à l’exception des machines de bureau, des modèles CL-1, CM-1 et des détoureuses de la série SR. 

ATTENTION ! Les broches haute performance en option peuvent nécessiter une alimentation électrique plus élevée que la broche standard. Cependant, si la puissance en chevaux (kW) de la broche ne change pas, l’alimentation électrique requise reste la même. Vérifiez l’alimentation électrique requise avant de mettre votre machine sous tension.

† La consommation d’air sur les machines de la série DC à cône 40 peut être plus élevée lorsque le soufflage à air comprimé à travers l’outil (TAB) est activé.

 

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, les frais d’installation du fournisseur et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.

PRENEZ CONNAISSANCE DES TOUTES DERNIÈRES SUGGESTIONS ET TECHNOLOGIES DE HAAS.

Inscrivez-vous maintenant !   

HAAS TOOLING ACCEPTE CE QUI SUIT :

  • Service et support
  • Propriétaires
  • Demande de service
  • Manuels d’utilisation
  • Pièces Haas
  • Demande de réparation de tables rotatives
  • Guides de pré-installation
  • Outils d’achat
  • Fabrication et prix d’une nouvelle machine Haas
  • Stock disponible
  • La liste des tarifs Haas
  • Financement CNCA
  • À propos de Haas
  • Principe DNSH
  • Carrières
  • Certifications et sécurité
  • Contactez-nous
  • Histoire
  • Conditions générales
  • Conditions générales outillage Haas
  • Confidentialité
  • Garantie
  • Communauté Haas
  • Programme de certification Haas
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation
  • Communauté éducative technique Haas
  • Événements
  • Participer aux échanges
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc. - Machines-outils CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy et Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255