MyHaas Välkommen
!
Haas Tooling Gästorderhistorik MyHaas/HaasConnect Logga in Registrera Haas Tooling Mitt konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logga ut Välkommen Mina maskiner Senaste aktivitet Mina offerter Mitt konto Mina användare Logga ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA Maskiner i lager Maskiner i lager NYHETER NYHETER DIN FÖRSTA CNC-MASKIN DIN FÖRSTA CNC-MASKIN
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA Maskiner i lager Maskiner i lager NYHETER NYHETER DIN FÖRSTA CNC-MASKIN DIN FÖRSTA CNC-MASKIN
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
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Välkommen
!
Haas Tooling Gästorderhistorik MyHaas/HaasConnect Logga in Registrera Haas Tooling Mitt konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logga ut Välkommen Mina maskiner Senaste aktivitet Mina offerter Mitt konto Mina användare Logga ut
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
CNC PRO

Lösningar och support för alla dina olika behov
KUNDBERÄTTELSER
Din webbläsare stöder inte HTML5-video.

SE HUR FÖRETAGEN I DITT OMRÅDE ANVÄNDER HAAS MASKINER

CNC PRO | Haas kundreferenser

 

CNC PRO Mariusz Prusak är ett familjeföretag vars historia började på 80-talet. Företaget inledde verksamheten under namnet Locksmith Plant ”Prusak I” och 2001 omvandlades det till Production Locksmithing Plant ”Prusak II”. I början specialiserade sig företaget på att bearbeta metall och plast och att tillverka produkter enligt kundernas önskemål. Företaget har varit aktivt på marknaden i fyra årtionden och har toppmodern infrastruktur och utrustning som uppfyller kraven från de mest krävande kunderna.

För att uppfylla marknadens krav skapade företaget 2017 en monteringsavdelning som producerar tjänster som till stor del från produktion av delar och montering av komponenter. Både hela maskiner och små delar monteras ihop och de sätts samman enligt den dokumentation som tillhandahålls av kunden.

”2019 öppnades en modern produktionshall i Świdnik som upptog en area på cirka 800 m2, där det fanns en modern maskinpark som bland annat inkluderar den senaste generationen av Haas CNC-maskiner, inklusive tre femaxliga maskiner. Vi använder den senaste generationens skär- och mätverktyg”, säger Mariusz Prusak, företagets ägare.

”Vi anställer kvalificerade specialister med flera års erfarenhet inom mekanisk bearbetning. Tack vare deras erfarenhet, lämpliga kunskaper, åtagande och tillförlitlighet har vi uppnått en solid position på marknaden. Bekräftelsen på den höga tjänstekvaliteten som vårt företag håller är det kvalitetshanteringssystem som har implementerats för att följa standarden ISO 9001: 2015”, tillägger Mariusz Prusak.

Om CNC PRO

✔ Haas-maskiner:

ST-10
ST-20  (3 maskiner)
ST-25
SL-30
VF-3YT/50
VF-2  (3 maskiner)

VF-3 (3 maskiner)
VF-3 med Pallet Pool (2 maskiner)
VF-4 (2 maskiner) 
VF-9 
GR-712
UMC-750 (3 maskiner)

✔ Produkterna de gör på Haas-maskiner: flera olika precisionstillverkade delar och produkter

✔ Plats: Polen

Läs mer om CNC PRO genom att besöka deras webbplats: https://frezowanie-cnc.pl/

Kontakta oss

 

Language Preference :
Loading

Se UMC-750 i drift.

 

AMI: Tillverka det bästa
Det är ett hårt arbete att bygga upp ett framgångsrikt maskinföretag från noll, som kräver hårt arbete, beslutsamhet och, ibland, nerver av stål. Det är ännu svårare när det är ett oplanerat äventyr. Det hjälper om du investerar i rätt utrustning, som Plymouth County-baserade affärspartnerna Paul Singley och Charlie Gillis upptäckte när de startade AMI. Femton år senare äger deras blomstrande precisiontillverkningsföretag 23 egna CNC-maskiner från Haas.
80/20: Seven Habits Diehard
Indiana-baserade 80/20 Inc. bygger och säljer det som företagets grundare Don Wood kallar för ”The Industrial Erector Set:”: ett modulärt ramsystem i aluminium som kan konfigureras in i nästan allt som en kund kan föreställa sig. Woods framgångsrecept inkluderar omdömesgill tillämpning av Stephen Coveys 7 Habits of Highly Effective People (7 vanor hos väldigt effektiva människor) och investering i CNC-maskiner från Haas för att öka produktiviteten.
Hyphen: Fast metall
Kanada-baserade företaget Hyphen grundades ursprungligen för att tjäna moderbolaget Christie Digital med prototypdelar till dessa nya och avancerade projektorer. Hyphen har förutom ett brett utbud av additiva RP-processer även gjort stora investeringar i Haas CNC-styrda maskinverktyg. CNC-maskinbearbetade metalldelar kan erbjuda mekaniska kvaliteter och värmebeständighet som inte RP-delar i plast kan erbjuda, och Hyphen skapar komponenter för korta serier i metall genom att använda Haas-maskiner.
Recently Updated

Anpassa din maskin för att få den som du vill ha den


När man driver en verkstad vet man aldrig vilken typ av jobbutmaningar som man kommer att ställas inför. Det är därför Haas är det bästa valet för verkstadsmiljöer. Vi har inte bara fler än 100 olika maskinmodeller att välja bland, varje maskin är dessutom helt anpassningsbar. Du väljer de alternativ som du behöver. Det ger dig mångsidigheten att hantera vilket jobb som helst.

KOMPAKT PRECISION
Haas CL-1

CL-1

CNC-chucksvarv med 25 mm stångkapacitet

  • 5C Nose Chuckdimension
  • 1.0" Stångkapacitet
  • 6k RPM
  • 5 hp Effekt
    ENDAST CNY
5-AXLIG ENKEL TILLVERKNING
Haas UMC-500

UMC-500

5-axlig vertikal CNC-fleroperationsmaskin med 5 axlar, 610 x 406 x 406 mm rörelse

  • 40 Kona
  • 5 Axel
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Verktygskapacitet
    ENDAST CNY
Höghastighetsproduktion
Haas VF-2SS

VF-2SS

Supersnabb vertikal CNC-fräs med 762 x 406 x 508 mm rörelse

  • 40 Kona
  • 3 Axel
  • 12k RPM
  • 30+1 Verktygskapacitet
    ENDAST CNY
BMT65-revolvern och roterande verktyg
Varför flytta dina svarvade detaljer till en fräs för fortsatt bearbetning när du kan färdigbearbeta dem i en Haas-svarv med BMT65-revolver och roterande verktyg? Din verkstad kommer inte bara att bli mer produktiv och få kortare installationstider, BMT65-revolvern och de roterande verktygen erbjuder även förbättrad skärprestanda, längre verktygslivslängd och bättre verktygsfrigång.
Minimismörjsystem
Kan du inte använda vattenbaserad kylvätska på delarna … och måste verktygen ändå smörjas? Använd Haas minimängdssmörjning (Minimum Quantity Lubrication System).
Kör, stanna, öka takten och fortsätt
Har du någon gång velat pausa under ett långt arbete medan du höll på att skära en detalj för att ta en närmare titt på en skärplatta eller kanske kontrollera ytbehandlingen? I den här videon diskuterar Scott och John en praktisk funktion på Haas svarvar och fräsar som låter dig göra just det!
Utbilda en operatör att ställa in verktygs- och arbetsoffsets

Haas har utvecklat det trådlösa intuitiva sondsystemet (WIPS) med verkstaden i åtanke. Använd de enkla mallarna som är lätta att följa för att ställa in dina verktygs- och arbetsoffsets på några sekunder. Du behöver aldrig mer använda kostsamma maskinoperatörer för att ställa in offsets. Med WIPS kan du snabbt utbilda alla dina maskinoperatörer att utföra den här uppgiften och se till att det görs snabbt och korrekt.

Vilken maskin vill du bygga idag?

Bygg och prissätt

Din nya Haas-maskin väntar på dig.

Kom igång
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
I detta pris ingår frakt, export- och tullavgifter, försäkring och övriga kostnader som uppstår för leverans till överenskommen plats. Inga övriga obligatoriska kostnader kan läggas till för leverans av Haas CNC-produkt.