MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Español - México
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. български
    18. Hrvatski
    19. Ελληνικά
    20. Română
    21. Slovenský
    22. Slovenščina
    23. 한국어
    24. 日本語
  • 设备 Main Menu
    • Haas 立式加工中心 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • Product Image 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • Haas 车削中心 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车床 APL 自动装料器
    • Haas 卧式加工中心 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • Haas 转台和分度器 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • Product Image 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • Haas 钻孔中心 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • Haas 车间设备 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 表面磨床,2550
      • 表面磨床,3063
      • 激光切割机床
    • 快速链接 特种系列  特种系列 
      EU 系列 EU 系列 生产和价格 | 价格表 生产和价格 | 价格表 现货机床 现货机床 最新动态 最新动态 您的首台数控设备 您的首台数控设备
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?

      Haas 专卖店 (HFO) 能够解答您的问题,并引导您选择最合适的选项。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • View All
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列 
      EU 系列 EU 系列 生产和价格 | 价格表 生产和价格 | 价格表 现货机床 现货机床 最新动态 最新动态 您的首台数控设备 您的首台数控设备
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?

      Haas 专卖店 (HFO) 能够解答您的问题,并引导您选择最合适的选项。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • MyHaas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
      服务主页 操作手册 方法程序 故障排除指南 预防性维护 Haas 零件 Haas Tooling 视频库
  • 视频 Main Menu
×

搜索结果

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Español - México
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. български
    18. Hrvatski
    19. Ελληνικά
    20. Română
    21. Slovenský
    22. Slovenščina
    23. 한국어
    24. 日本語
×

搜索结果

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

Swiss vf-1ssyt-eu

Europe Only

您的浏览器不支持 HTML5 视频。 您的浏览器不支持 HTML5 视频。

VF-1SSYT-EU

    仅人民币
超速数控立式加工中心,行程为 508 毫米 x 508 毫米 x 508 毫米

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 12k RPM
  • 30+1 刀库容量

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V 型号机床仅适用于人民币定价
  • 概览
  • 规格
  • 图片库
  • 发送信息

该 Haas 高性能超速立式加工中心提供必要的高主轴转速、快速快移及快速换刀,以实现大批量生产并缩短循环时间。所有 SS 机床均采用 12,000 rpm、内嵌式直驱主轴、超快侧挂式刀库及所有轴的高速快移。 

VF-1SSYT-EU 是 Haas 旗舰款 VF-1 的超速、Y 轴行程延长版,向欧洲市场提供,价格优惠 

  • 12,000 rpm 内嵌式直驱主轴
  • 高速 30+1 侧挂式刀库
  • 冷却液维护套件(油雾冷凝器、自动冷却液补充系统,冷却液箱撇油器)
  • 高速率
  • 美国制造
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 安装指南
  • 布局图
  • 扭矩图表
  • 操作手册
  • VF 系列宣传单
  • 回转件装配表
标准特征
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件

VF-1SSYT-EU – 可用升级套件

高级套件 – 标准

特价:70,195 瑞士法郎

  • 12,000 rpm 内嵌式主轴
  • 30+1 侧挂式刀库
  • 主轴中心冷却即将上市
  • 无线直观探针系统
  • 冷却液维护套件
  • 排屑螺杆
    仅人民币
查看详情|获得报价

第 4 轴就绪

特价:73,790 瑞士法郎

  • 12,000 rpm 内嵌式主轴
  • 30+1 侧挂式刀库
  • 无线直观探针系统
  • 排屑螺杆
  • 冷却液维护套件
  • 主轴中心冷却,300 psi
  • 第 4 轴驱动
  • 动态工件偏置/刀具中心点控制
  • 高速加工
  • 可编程冷却液喷嘴
    仅人民币
查看详情|获得报价

第 5 轴就绪

特价:77,490 瑞士法郎

  • 12,000 rpm 内嵌式主轴
  • 30+1 侧挂式刀库
  • 无线直观探针系统
  • 排屑螺杆
  • 冷却液维护套件
  • 主轴中心冷却,300 psi
  • 第 4 轴驱动
  • 第 5 轴驱动
  • 动态工件偏置/刀具中心点控制
  • 高速加工
  • 可编程冷却液喷嘴
    仅人民币
查看详情|获得报价
行程 S.A.E METRIC
X 轴 20.00 in 508 mm
Y 轴 20.00 in 508 mm
Z 轴 20.00 in 508 mm
主轴鼻端到台面(最大) 24.0 in 610 mm
主轴鼻端到台面(最小) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
最大额定功率 30.0 hp 22.4 kW
最高速度 12000 rpm 12000 rpm
最大扭矩 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
最大扭矩,有/无可选变速箱 250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
传动系统 Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
锥度 CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
轴承润滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
冷却 Liquid Cooled Liquid Cooled
工作台 S.A.E METRIC
长度 26.0 in 660 mm
宽度 18.0 in 457 mm
T 型槽宽度 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T 型槽中心距离 4.92 in 125 mm
标准 T 型槽数量 3 3
工作台最大重量(均匀分布) 3000 lb 1361 kg
Feedrates S.A.E METRIC
最大切削 833 ipm 21.2 m/min
X 轴快移 1400 ipm 35.6 m/min
Y 轴快移 1400 ipm 35.6 m/min
Z 轴快移 1400 ipm 35.6 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大推力 X 轴 1995 lbf 8874 N
最大推力 Y 轴 1995 lbf 8874 N
最大推力 Z 轴 3085 lbf 13723 N
Tool Changer S.A.E METRIC
类型 SMTC SMTC
容量 30+1 30+1
最大刀径(满) 2.5 in 64 mm
最大刀径(相邻空刀) 5.0 in 127 mm
最大刀具重量 12.0 lb 5.4 kg
刀具间距(平均) 1.80 s 1.80 s
切屑间距(平均) 2.40 s 2.40 s
一般信息 S.A.E METRIC
冷却液容量 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
最小空气压力 80 psi 5.5 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国产托盘 106.0 in x 101.3 in x 101.0 in 269 cm x 257 cm x 257 cm
出口托盘 101.0 in x 91.5 in x 100.0 in 257 cm x 232 cm x 254 cm
重量 8000 lb 3629.0 kg

*Haas 机床采用 220 VAC (200-240 VAC)电力设计。所有型号(桌面型机床、CL-1、CM-1 和 SR 系列龙门铣除外)可选配内部高压变压器(380 - 480 VAC)。 此可选高压内部变压器不能在客户现场安装;必须与机床一起订购。

运往欧洲和英国的 Haas 机床配置内部高压非隔离变压器,以在 400 VAC 下运行,但桌面机床、CL-1, CM-1 和 SR 系列龙门铣除外。 

注意!选配高性能主轴的功率要求可能高于标准主轴。但是,如果主轴马力(kW)不改变,则功率要求保持不变。在给机床通电之前验证功率要求。

† 已激活刀具中心吹气 (TAB) 时,40 锥度 DC 系列机床的耗吹气量可能更高。

 

需要了解更多信息吗?

如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。

Language Preference :
Loading
高速运行
高主轴转速、快速快移和快速换刀可缩短循环时间并实现大批量生产。
借助第4轴实现高速加工
体验通过高速的 HRC210 转台在 VF-2SS 上制造零件的超快速度。
了解 VF 机床的操作
参观一个出色的赛车生产车间,了解种类广泛的 VF 机床系列产品及其他 Haas 机床如何制造出色的零件!
切屑清理和刀具润滑
了解 Haas 立式加工中心如何润滑您的切削刀具,以及清理切削区域的切屑。

更换件


使用原装 OEM 部件更换机床上磨损的部件。我们有成千上万的库存零件,随时可以发货。

立刻购买

性能升级


通过可在您车间安装的高效率选件,让您的 Haas 机床性能更加优异。

立刻购买

保养升级


简化机床操作,同时缩短停机时间。提供多种解决方案。

立刻购买
Recently Updated

其他类似机床


高性价比替代方案
Haas VF-2

VF-1YT-EU

数控立式加工中心,行程为 508 毫米 x 508 毫米 x 508 毫米

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 10k RPM
  • 30+1 刀库容量
    仅人民币
X 轴行程更长
Haas VF-2SSYT-EU

VF-2SSYT-EU

超速数控立式加工中心,行程为 762 毫米 x 508 毫米 x 508 毫米

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 12k RPM
  • 30+1 刀库容量
    仅人民币
加工范围更广
Haas VF-3SS

VF-3SS

超速数控立式加工中心,行程为 1016 毫米 x 508 毫米 x 635 毫米

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 12k RPM
  • 30+1 刀库容量
    仅人民币

所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州&当地税费、供应商安装费用和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

反馈
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas 交付价格

此价格包含运费、出口和进口关税、保险费以及任何在运送至与您(买家)商定的位于法国的某一地点的过程中产生的其他费用。在 Haas 数控产品的交付中不会添加任何其他强制性费用。

随时掌握 HAAS 最新提示和技术……

立即注册!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc - CNC 机床

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255