方法程序

概览
服务手册
可用于这些机床
20,000 rpm 主轴采用整体电机设计,在紧凑的封装中提供高速性能。HSK-A63 锥度具备高刚度和高度稳定性,适用于高速、延展长度的加工应用。HSK(Hohl Shaft Kegel,或空杆锥头)刀库提供锥头和主轴面之间的双重接触,提供非常精确的连接,具有出色的轴向和径向精度,在高主轴转速下尤其如此。
注意: 速度高于 10,000 rpm 时,刀座需要以大于或等于操作转速的速度平衡到 G2.5 等级。
方法程序
主轴 | S.A.E. | 度量 |
最大额定功率 | 24.0 hp | 18.0 kW |
最高速度 | 20000 rpm | 20000 rpm |
最大扭矩 | 10.5 ft-lbf @ 12000 rpm | 14.3 Nm @ 12000 rpm |
传动系统 | 整体主轴/电机 | 整体主轴/电机 |
锥度 | HSK-A63 | HSK-A63 |
轴承润滑 | 润滑脂包装 | 润滑脂包装 |
冷却 | 液冷 | 液冷 |
B 轴斜率 | S.A.E. | 度量 |
行程 | 120 ° 至 120- ° | 120 ° 至 120- ° |
最高速度 | 112 °/秒 | 112 °/秒 |
最大扭矩 | 250 英尺磅力 | 339 牛米 |
刹车盘扭矩 | 403 英尺磅力 | 547 牛米 |
C 轴 - 旋转 | S.A.E. | 度量 |
行程 ± | 245 ° 至 245- ° | 245 ° 至 245- ° |
最高速度 | 208 °/秒 | 208 °/秒 |
最大扭矩 | 254 英尺磅力 | 344 牛米 |
刹车盘扭矩 | 442 英尺磅力 | 600 牛米 |
说明:
如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。
所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州&当地税费、供应商安装费用和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。
Recently Viewed Items
You Have No Recently Viewed Items Yet
美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.
人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.
此价格包含运费、出口和进口关税、保险费以及任何在运送至与您(买家)商定的位于法国的某一地点的过程中产生的其他费用。在 Haas 数控产品的交付中不会添加任何其他强制性费用。
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255