安装非接触式编码器。
如将环是滑动装入,安装并指示 .0005" TIR。如果环是钎焊安装,可以直接安装到主轴轴承锁上,也可以安装到编码器环底座上,然后安装到滑轮上。
将热板上的编码器环加热到最高温度 248 °F (120 °C)。安装到环安装,均匀地按下,使其方形地插入肩部
注意:确保环上的打印面朝外。确保标签"►|◄"环在读取头的箭头下方对齐。
用手拧紧 (6) 编码器环螺钉。
环冷却后检查外径出径 NTE 0.0005" TIR。标记高点。该位置将对读取头进行匀场。
注意: 切勿使用工具敲击环。将导致磁带损坏。
将 (6) 编码器环螺钉扭矩拧至 30 in-lbs。
安装 NCE 读头[1] 在安装读头安装螺丝之前,请务必使用(2)WASHER FLAT 0.170ID X 0.400OD。使用与 NCE 一起提供的塑料垫片 [3],以通过在标记的高点将读头均匀地推到垫片/环上[4],设置读头和 NEC 环 [2] 之间的间隔。
注意:垫片设置的运行间隙尺寸见 主轴编码器 -故障排除指南-NGC。
拆下垫片。拆下垫片时,应感到细微的阻力。一旦达到正确的间距,将读头螺钉扭动至到 25 英寸/磅。
连接编码器电缆。