注意: 下图显示了 UMC-750SS B 轴旋转。 UMC-750 B 轴排气过程相同。UMC-750 B 轴增压器位于 B 轴旋转壳体侧面。
确保 Schrader 打开/关闭操纵杆 [1] 逆时针旋转。
将排气工具安装到 Schrader 阀上,并将螺母 [2] 拧紧工具底部。
确保制动助力器上的储油罐已加注到顶线。
路由 1/4" 将管从工具中放入增压器顶部的储油罐 [4]。
顺时针转动 Schrader 阀打开/关闭操纵杆以打开 Shrader 阀。
在 MDI 中键入以下代码:
G103 P1 ;
M11 ;
G04 P5. ;
M10;
G04 P5.;
M99 ;
运行程序时,观察 Schrader 阀和储液罐之间透明 1/4" 回流管 [3] 中的流体运动。
当 B 轴制动器被夹紧时,液体将从 Schrader 阀向储液罐移动。
一旦线路中不再有气泡,则再运行程序 20 分钟。
一旦系统已经排气, 逆时针转动 Schrader 阀打开/关闭操纵杆 [1],然后从 Schrader 阀上拆下排气工具。
验证制动系统是否运行并启用制动压力监控。
注释:请参阅 “评估轴制动器操作”一节的第 2 步。