HPU UP/ DWN SOL(HPU 上/下SOL)[1]をP38に接続します。
HPU PUMP PWR(HPUポンプ電源)[2]を P31に接続します。
HPU THRML PROBE(HPU温度プローブ)[3]を P46に接続します。
HPU PALLET CLMP SOL(HPUパレットクランプSOL) [4]を P35に接続します。
HPU PRESSURE SNSR(HPU圧力センサー)[5]を P48に接続します。
I/O PCBの P14 [6] コネクタからジャンパー接続を取り外します。
PP STATUS SWITCHES(PPステータススイッチ)[7]を P14に接続します
I/O PCBのP12 [8]コネクタから短絡ブロックを取り外します
PALLET CHNGR STATION(パレットチェンジャーステーション)[9]をP12に接続します
PALLET ALRAM(パレットアラーム)[10] を P50に接続します。
すべてのパレットプールステータスブラケットコネクタが正しい場所に接続されていることを確認します。
注意: パレットプールジャンパーを安全な場所に保管します。これらは、サービス担当者が機械を移動または保守するために使用されます。