MyHaas Willkommen
!
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Alles anzeigen
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Alles anzeigen
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC Alles anzeigen
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • LINKS Sondermodelle  Sondermodelle 
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      Automatisierungszubehör Shop Support Fräsen-Werkzeughalter Fräsmaschinen-Schneidwerkzeuge Bohrsysteme Werkstückhalterung für Fräsen Drehmaschinen-Werkzeughalter Drehmaschinen-Schneidwerkzeuge Drehmaschine-Werkstückhalterung Paketsätze ER Spannzangen und Spannfutter Bohren Gewindedrehen Räumen Spannwürfel und Sätze Manuelle Spannfutter zum Fräsen Entgraten und Schleifen Werkzeug-Voreinstellarm und Wärmeschrumpfer Aufstellung und Bedienung Maschinenwartung Werkzeugzubehör Bekleidung und Zubehör Mess- und Prüfwerkzeuge Winner's Circle Winner's Circle Lagerräumung Hot Deals für heute
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
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
1 - VMT - Introduction

Vertical Mill/Turn Operator's/Service Manual


  • 1 – VMT – Einführung
  • 2 – VMT – Rechtliche Informationen
  • 3 – VMT – Installation
  • 4 – VMT – Betrieb
  • 5 – VMT – Steuerungssymbole
  • 6 – VMT – Programmierung
  • 7 – VMT – Versätze
  • 8 – VMT – G-Codes
  • 9 – VMT – M-Codes
  • 10 – VMT – Einstellungen
  • 11 – VMT – Messtaster
  • 12 – VMT – MRZP
  • 13 – VMT – Wartung

Go To :

  • 1.1 Einführung
  • 1.2 Achsendefinitionen
  • 1.3 Verwendung des Handbuchs

1.1 Einführung

Overview

Diese Ergänzung zur Bedienungsanleitung beschreibt die besonderen Merkmale und Funktionen der VMT. Zur Bedienung, Programmierung und anderer allgemeiner Informationen über die Fräsmaschine siehe die Bedienungsanleitung Ihrer Fräsmaschine.

Konkrete Details zur VMT selbst, einschließlich Informationen, die den Rahmen dieses Dokuments sprengen, finden Sie unter www.HaasCNC.com.

Viele Industriezweige, vor allem die Luft- und Raumfahrtindustrie und der Automobilbau, verlassen sich heute auf die mehrachsige Bearbeitung, um Fertigungsprozesse zu beschleunigen und die Genauigkeit zu erhöhen.

Die Möglichkeit, komplexe Teile in einer Aufspannung zu fräsen und zu drehen, reduziert die Werkzeugkosten und die Arbeitszeit, während die Produktion vereinfacht und die Teilekonsistenz erhöht wird.

1.2 Achsendefinitionen

VMT-750 Axis Definitions

Dieses Diagramm zeigt die auf dem VMT-750 verfügbaren Achsen.

1.3 Verwendung des Handbuchs

Verwendung des Handbuchs

Um den größtmöglichen Nutzen aus Ihrer neuen Haas-Maschine zu ziehen, lesen Sie dieses Handbuch gründlich durch und schlagen Sie häufig darin nach.

WICHTIG:  Bevor Sie die Maschine bedienen, lesen und verstehen Sie das Kapitel „Sicherheit“ in der Bedienungsanleitung.

WARNHINWEISE

In diesem Handbuch werden wichtige Aussagen mit einem Symbol und einem zugehörigen Signalwort vom Haupttext abgesetzt: „Gefahr“, „Warnung“, „Achtung“ oder „Hinweis“. Symbol und Signalwort zeigen die Schwere des Zustands oder der Situation an. Lesen Sie unbedingt diese Aussagen und befolgen Sie die Anweisungen mit besonderer Sorgfalt.

 

Beschreibung Beispiel
Gefahr bedeutet, dass ein Zustand oder eine Situation vorliegt, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.  GEFAHR: Kein Schritt. Gefahr von Stromschlag, Verletzung oder Beschädigung der Maschine. Nicht auf diesen Bereich klettern oder darauf stehen.
Warnung bedeutet, dass ein Zustand oder eine Situation vorliegt, die zu mittelschweren Verletzungen führt, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.  WARNUNG:  Niemals die Hände zwischen Werkzeugwechsler und Spindelkopf stecken.
Achtung bedeutet, dass leichte Verletzungen oder Beschädigungen der Maschine auftreten können, wenn Anweisungen nicht befolgt werden. Eventuell müssen Sie auch ein Verfahren von vorne beginnen, wenn Sie nicht die Anweisungen in einem Warnhinweis befolgen. ACHTUNG: Maschine abstellen, bevor Wartungsarbeiten durchgeführt werden.
Hinweis bedeutet, dass der Text weitere Informationen, Klarstellungen oder hilfreiche Tipps enthält. HINWEIS:  Wenn die Maschine den als Sonderausstattung erhältlichen erweiterten Z-Achsenfreiraum besitzt, müssen diese Richtlinien befolgt werden:
Beschreibung Textbeispiel
Codeblock-Text gibt Programmbeispiele. G00 G90 G54 X0. Y0.;
Eine Bedientastenreferenz gibt den Namen einer Bedientaste an, die Sie drücken müssen.  Drücken Sie [ZYKLUSSTART].
Ein Dateipfad beschreibt eine Folge von Verzeichnissen des Dateisystems.  Service > Dokumente und Software >…
Eine Modus Referenz beschreibt eine Betriebsart der Maschine.  MDI 
Ein Bildschirmelement beschreibt ein Objekt auf dem Display des Gerätes, mit dem Sie arbeiten.  Wählen Sie die Registerkarte SYSTEM.
Systemausgabe beschreibt Text, den die Maschine als Reaktion auf Ihre Aktionen anzeigt.  PROGRAMMENDE
Benutzereingabe beschreibt Text, den Sie in die Maschinensteuerung eingeben müssen.  G04 P1.;
Variable n gibt einen Bereich von nicht-negativen ganzen Zahlen von 0 bis 9 an. Dnn stellt D00 bis D99 dar.
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
Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.