MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Visualizza tutto
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Visualizza tutto
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC Visualizza tutto
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • COLLEGAMENTI RAPIDI Serie speciali  Serie speciali 
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
      Accessori di automazione Assistenza all’officina Portautensili per fresatrici Utensili da taglio per la fresatrice Sistemi di alesatura Serraggio dei pezzi fresatrice Portautensili per tornio Utensili da taglio per il tornio Serraggio dei pezzi tornio Kit pacchetti Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Cubi portapezzi e kit Autocentranti manuali per fresatura Sbavatura e abrasivi Presetter utensili e macchine per termoretrazione Stoccaggio e maneggiamento Manutenzione della macchina Accessori macchine utensili Equipaggiamento e accessori Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle Liquidazione Le offerte speciali di oggi
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
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
1 - VMT - Introduction

Vertical Mill/Turn Operator's/Service Manual


  • 1 - VMT - Introduzione
  • 2 - VMT - Informazioni legali
  • 3 - VMT - Installazione
  • 4 - VMT - Funzionamento
  • 5 - VMT - Icone di controllo
  • 6 - VMT - Programmazione
  • 7 - VMT - Offset
  • 8 - VMT - Codici G
  • 9 - VMT - Codici G
  • 10 - VMT - Impostazioni
  • 11 - VMT - Sonda
  • 12 - VMT - MRZP
  • 13 - VMT - Manutenzione

Go To :

  • 1.1 Introduzione
  • 1.2 Definizioni degli assi
  • 1.3 Come si usa questo manuale

1.1 Introduzione

Overview

Questo supplemento del manuale dell’operatore descrive le caratteristiche e le funzioni esclusive della VMT. Vedere il manuale dell’operatore della fresatrice per informazioni sul controllo del funzionamento, sulla programmazione, e altre informazioni generali sulla fresatrice.

I dettagli specifici sulla VMT stesso, incluse le informazioni che non rientrano nell’ambito di questo documento, si possono trovare sul sito www.HaasCNC.com.

Oggi molti settori industriali, in particolare il design aerospaziale e automobilistico, si affidano alla lavorazione a multiasse per accelerare i processi di fabbricazione e aumentare la precisione.

La capacità di fresare e tornire pezzi complessi in una predisposizione singola riduce i costi degli utensili e il tempo di manodopera, semplificando la produzione e aumentando l’omogeneità dei pezzi.

1.2 Definizioni degli assi

VMT-750 Axis Definitions

Il diagramma illustra i assi disponibili sulla VMT-750.

1.3 Come si usa questo manuale

Come si usa questo manuale

Per ottenere i massimi benefici dalla nuova macchina Haas, leggere approfonditamente questo manuale e consultarlo spesso.

IMPORTANTE:  Leggere e comprendere il capitolo sulla sicurezza del manuale dell’operatore prima di utilizzare la macchina.

INDICAZIONE DELLE AVVERTENZE

In tutto il manuale le informazioni importanti sono distinte dal testo principale con un’icona e associate a un’indicazione: “Pericolo”, “Avvertenza”, “Attenzione” o “Nota”. L’icona e l’indicazione definiscono la gravità della condizione o situazione. Assicurarsi di leggere queste affermazioni e di seguire le istruzioni con cura.

 

Descrizione
Esempio
Pericolo significa che c'è una condizione o situazione che causerà la morte o delle lesioni gravi se non si seguono le istruzioni impartite.  PERICOLO: Non passare. Rischio di folgorazione, lesioni fisiche o danni alla macchina. Non salire o stare in quest'area.
Avvertenza significa che c'è una condizione o situazione che causerà delle lesioni moderate se non si seguono le istruzioni impartite.  ATTENZIONE:  Non mettere mai le mani fra il cambio utensile e il mandrino.
Attenzione indica che potrebbero verificarsi delle lesioni minori o danni alla macchina se non si seguono le istruzioni impartite. Potrebbe anche essere necessario riavviare una procedura se non si seguono le istruzioni di un'indicazione segnalata dalla parola "Attenzione". Attenzione: Scollegare la macchina dall’alimentazione elettrica prima di eseguire qualsiasi manutenzione.
Nota significa che il testo offre informazioni aggiuntive, spiegazioni o suggerimenti utili. Nota:  Se la macchina è munita di tavola opzionale del gioco esteso asse Z, seguire queste linee guida.
Descrizione Il testo di Un Un Un Uno G04 P1.;
Esempio di testo
Code Block (Blocco di codice) offre degli esempi di programmi. G00 G90 G54 X0. Y0.;
Control Button Reference (Riferimento tasto di comando) fornisce il nome del tasto o pulsante che si deve premere.  Premere [CYCLE START].
File Path (Percorso file) descrive una sequenza di directory del file system.  Service > Documents and Software >...
Mode Reference (Riferimento alla modalità) descrive una modalità della macchina.  MDI 
Screen Element (Elemento dello schermo) descrive un oggetto sul display della macchina con cui si interagisce.  Selezionare la scheda SYSTEM (Sistema).
System Output (Uscita di sistema) descrive il testo che il controllo della macchina visualizza in risposta alle proprie azioni.  FINE PROGRAMMA
User Input (Ingresso utente) descrive il testo da immettere nel controllo della macchina. 
Variable n (Variabile n) indica una gamma di numeri interi non-negativi da 0 a 9. Dnn va da D00 a D99.
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
Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.