MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Visualizza tutto
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Visualizza tutto
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC Visualizza tutto
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • COLLEGAMENTI RAPIDI Serie speciali  Serie speciali 
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
      Accessori di automazione Assistenza all’officina Portautensili per fresatrici Utensili da taglio per la fresatrice Sistemi di alesatura Serraggio dei pezzi fresatrice Portautensili per tornio Utensili da taglio per il tornio Serraggio dei pezzi tornio Kit pacchetti Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Cubi portapezzi e kit Autocentranti manuali per fresatura Sbavatura e abrasivi Presetter utensili e macchine per termoretrazione Stoccaggio e maneggiamento Manutenzione della macchina Accessori macchine utensili Equipaggiamento e accessori Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle Liquidazione Le offerte speciali di oggi
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
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
2 - Lathe - Specifications

Lathe - Interactive Service Manual


  • 1 - Lathe - Introduction
  • 2 - Lathe - Specifications
  • 3 - Lathe - Installation
  • 1 - Tornio - Introduzione
  • 2 - Tornio - Specifiche
  • 3 - Tornio - Installazione
  • 4 - Tornio - Mandrino
  • 5- Tornio - Asse C
  • 6 - Tornio - Gruppo indexer torretta
  • 7 - Tornio - Utensili motorizzati
  • 8 - Tornio - Unità idraulica di alimentazione (HPU)
  • 9 - Tornio - Contropunta
  • 10 - Tornio Mandrino secondario
  • 11 - Tornio - Sonda
  • 12 - Tornio - Raccoglipezzi
  • 13 - Tornio - Movimento degli assi
  • 14 - Tornio - Sistemi di lubrificazione
  • 15 - Tornio - Controllo elettrico
  • 16 - Tornio - Asportazione trucioli e refrigerante
  • 17 - Tornio - Serraggio dei pezzi
  • 18 - Tornio - Porta automatica
  • 19 - Tornio - Involucro
  • 20 - Tornio - Manutenzione
  • 21 - Tornio - Applicazioni
  • 22 - Tornio - Caricatore di pezzi automatico (APL)
  • 23 - Tornio - Spingibarra Haas
  • 24 - Tornio - Pacchetto Robot Haas
  • 25 - Lathe - CAN Bus Systems

Go To :

  • 2.1 Specifiche della coppia del dispositivo di fissaggio

2.1 Specifiche della coppia del dispositivo di fissaggio

Specifiche di coppia di fastener SAE (pollici)

Per le specifiche di coppia sui componenti della vite a sfere, fare riferimento a vite a sfere - Strumenti di installazione e specifiche di coppia.

Per le specifiche di coppia sull'hardware dell'interruttore di circuito principale, fare riferimento a Interruttore di circuito principale Haas - Specifiche di coppia.

Per le specifiche di coppia sui doppi bracci, fare riferimento alla procedura SMTC - Doppio braccio - Sostituzione.

Specifiche di coppia di fastener SAE (pollici )
  SAE ( pollici ) SI (metrica)
in acciaio in alluminio, ferro in acciaio in alluminio, ferro
filo in-lb ft-lb in-lb ft-lb N-cm N-m N-cm N-m
#4 40 254 mm   6   113   68  
#6-32 20   12   226   136  
#8-32 30   20   339   226  
#10-32 40   25   452   282  
1/4-20   12   8   16   11
1/4-28   15   8   20   11
5/16-18   25   15   34   20
5/16-24   25   15   34   20
3/8-16   45   25   61   34
3/8-24   50   30   68   41
7/16-14   70   45   95   61
7/16-20   70   45   95   61
1/2-13   80   50   108   68
1/2-20   110   65   149   88
5/8-11   200   125   271   170
3/4-10   275   225   373   305
1-8   450   375   610   509
1 1/2-6   600       814    

Specifiche coppia dispositivo di fissaggio SI (metrico)

SPECIFICHE SI ( metrica ) Fastener Torque
  SAE ( pollici ) SI (metrica)
in acciaio in alluminio, ferro in acciaio in alluminio, ferro
filo in-lb ft-lb in-lb ft-lb N-cm N-m N-cm N-m
M3 12   8   136   90  
M4 (in questo stato del sistema 40   25   452   282  
M5   6   4   8   5
M6 (in inglese)   254 mm   6   14   8
M8 (in vietto   30   20   41   27
M10   50   30   68   41
M12   100   60   136   81
M16   170       230    

Torque Wrench Basics
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
Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.