Option
TABLE AIR SUPPLY
|
Name
Fornitura ausiliaria di aria alla tavola
|
Description
Fornitura ausiliaria di aria alla tavola; crea un collegamento per l’aria compressa direttamente alla tavola della macchina.
|
Option
PROGRAMMABLE AIR
|
Name
Aria programmabile
|
Description
Aria programmabile; alimentazione dell’aria attivabile con il codice M che permette agli utenti di azionare un singolo dispositivo pneumatico sulla macchina, direttamente dal controllo Haas, tramite il codice M o il pedale. Include regolatore, manometro, pressostato e pedale. NOTA: L’aria programmabile è necessaria per il funzionamento delle morse pneumatiche Haas sulle fresatrici delle serie VF, DT e DM. Non compatibile con il pallet pool della serie VF-2YT (PALLET POOL-VMC-SM). Non compatibile con la predisposizione per il serraggio pneumatico automatico (PREDISPOSIZIONE SERRAGGIO PNEUMATICO AUTOMATICO) sulle tavole rotobasculanti Haas.
|
Option
PROG AIR-DUAL VISE
|
Name
Morsa doppia ad aria programmabile
|
Description
L’Aria programmabile per la doppia morsa consente agli utenti di azionare uno o due dispositivi pneumatici sulla macchina, controllati singolarmente tramite il controllo Haas. Include regolatore, manometro, pressostato e due pedali. NOTA: L’opzione Aria programmabile, doppia morsa è necessaria per il funzionamento di due morse pneumatiche Haas sulle fresatrici delle serie VF, DT e DM. Non compatibile con il pallet pool della serie VF-2YT (PALLET POOL-VMC-SM). Non compatibile con la predisposizione per il serraggio pneumatico automatico (PREDISPOSIZIONE SERRAGGIO PNEUMATICO AUTOMATICO) sulle tavole rotobasculanti Haas.
|
Option
HIL-24V
|
Name
Illuminazione ad alta intensità, 24V
|
Description
Illuminazione ad alta intensità; luci a LED montate esternamente che si accendono/spengono automaticamente con gli sportelli della macchina oppure manualmente mediante interruttore.
|
Option
XTS-2
|
Name
Tavola con cave a T in direzione X solamente
|
Description
Tavola con cave a T solo nella direzione X; tavola con cave a T standard che sostituisce la tavola a fissaggio multiplo stile VM.
|
Option
BRAKE BOOSTER
|
Name
Freno maggiorato per tavole rotanti
|
Description
Freno maggiorato per tavole rotanti; fornisce fino al 50% in più di coppia frenante
|
Option
PALLET POOL-VMC-SM
|
Name
Pallet pool 3+1 per VMC Serie VF-2YT
|
Description
Pallet pool 3+1 completamente integrati per VMC serie VF-2YT Haas (pallet 3+1: tre posizioni di stoccaggio e una stazione di lavorazione). I pallet sono di 914 x 457 mm (36" x 18") con sagoma fori per viti. Richiede un cambio utensile montato a lato opzionale.
|
Option
PALLET POOL-VMC-SM-6
|
Name
Pallet pool 6+1 per VMC Serie VF-2YT
|
Description
Pallet pool 6+1 completamente integrati per VMC serie VF-2YT Haas (pallet 6+1: 6 posizioni di stoccaggio e 1 stazione di lavorazione). I pallet sono di 914 x 457 mm (36" x 18") con sagoma fori per viti. Richiede un cambio utensile montato a lato opzionale.
|
Option
PALLET POOL-VMC-MD-5
|
Name
Pallet Pool 5+1 per VMC Serie VF-4
|
Description
Pallet pool 5+1 completamente integrati per VMC serie VF-4 Haas (pallet 5+1: 5 posizioni di stoccaggio e 1 stazione di lavorazione). I pallet sono di 52" x 20.35" (1321 x 517 mm) con sagoma fori per viti. Richiede un cambio utensile montato a lato opzionale.
|
Option
PALLET POOL-6 STN
|
Name
Pallet pool 6+1, UMC
|
Description
Pallet Pool 6+1 completamente integrato con pallet da 22" x 22" (559 x 559 mm). 6+1 pallet (sei posizioni di stoccaggio + una stazione di lavorazione). Serbatoio del refrigerante da 95 galloni. Richiede cambio utensile montato a lato opzionale 50+1 o 70+1. Il carico utile max. per pallet (pezzo da lavorare + serraggio dei pezzi) è di 227 kg (500 lb).
|
Option
PALLET POOL-10 STN
|
Name
Pallet pool 10+1, UMC
|
Description
Pallet Pool 10+1 completamente integrato con pallet da 400 x 298 mm (15,75" x 11,75"). Pallet 10+1 (10 posizioni di stoccaggio + una stazione di lavorazione). Serbatoio del refrigerante da 95 galloni. Richiede cambio utensile montato a lato opzionale 50+1 o 70+1. Il carico utile max. per pallet (pezzo da lavorare + serraggio dei pezzi) è di 91 kg (200 lb). L’UMC-500 e l’UMC-500SS richiedono un contenitore per trucioli in stile tramoggia per pulire il serbatoio del refrigerante da 95 galloni.
|
Option
PALLET POOL-20 STN
|
Name
Pallet pool 20+1, UMC-500/SS
|
Description
Pallet pool 20+1 completamente integrato con pallet da 8" x 8". Pallet 20+1 (20 posizioni di stoccaggio + una stazione di lavorazione). Serbatoio del refrigerante da 95 galloni. Richiede cambio utensile montato a lato opzionale 50+1 o 70+1. Il carico utile max. per pallet (pezzo da lavorare + serraggio dei pezzi) è di 91 kg (200 lb). È necessario un contenitore per trucioli in stile tramoggia per pulire il serbatoio del refrigerante da 95 galloni).
|
Option
PALLET POOL-VC-400
|
Name
Pallet pool 6+1, VC-400/SS
|
Description
Pallet Pool 6+1 completamente integrato con pallet cava a T da 559 x 368 mm. Pallet 6+1 (sei posizioni di stoccaggio + una stazione di lavorazione). Richiede il cambio utensile montato a lato opzionale 50+1. Non disponibile per l’installazione in loco. Il carico utile max. per pallet (pezzo da lavorare + serraggio dei pezzi) è di 227 kg (500 lb).
|
Option
APL-UMC-SMALL
|
Name
Caricatore di pezzi automatico per UMC
|
Description
Caricatore di pezzi automatico per UMC-500 e UMC-500SS. Comprende una maniglia di avanzamento a distanza con touch screen e una porta automatica. Le unità costruite dopo il 01/06/2021 sono dotate di maniglia di avanzamento a distanza con touchscreen XL. NOTA: La conformità CE richiede la recinzione protettiva di sicurezza alternativa. Installabile in loco su macchine costruite dopo il 2/6/2023, con versione software NGC 100.23.000.1020 o successiva.
|
Option
EC3
|
Name
Gioco esteso asse Z da 3.25"
|
Description
Gioco esteso asse Z, tavola a basso profilo 48" x 18" (1219 x 457 mm) che aumenta il gioco di 3,25" (83 mm); sagoma fori filettati 1/2-13.
|
Option
EC3M
|
Name
Gioco esteso asse Z di 83 mm
|
Description
Gioco esteso asse Z, tavola a basso profilo 1219 x 457 mm (48” x 18”) che aumenta il gioco di 83 mm (3,25"); sagoma fori filettati M12 x 1,75
|
Option
EC4
|
Name
Gioco esteso asse Z da 3"
|
Description
Gioco esteso asse Z, tavola a basso profilo 44" x 18" (1118 x 457 mm) che aumenta il gioco di 76 mm (3,0"); sagoma fori filettati 1/2-13.
|
Option
EC4M
|
Name
Gioco esteso asse Z di 76 mm
|
Description
Gioco esteso asse Z, tavola a basso profilo 1118 x 457 mm (44” x 18”) che aumenta il gioco di 76 mm (3,0"); sagoma fori filettati M12 x 1,75.
|
Option
EC3YT
|
Name
Gioco esteso asse Z di 3,25"
|
Description
Gioco esteso asse Z, tavola a basso profilo da 48" x 18" che aumenta il gioco di 3,25"; sagoma fori filettati 1/2-13
|
Option
EC3MYT
|
Name
Gioco esteso asse Z di 83 mm
|
Description
Gioco esteso asse Z, tavola a basso profilo 1219 x 457 mm che aumenta il gioco di 83 mm, sagoma fori filettati M12 x 1,75.
|
Option
EC4-D
|
Name
Luce estesa asse Z di 4"
|
Description
Gioco esteso asse Z, montanti di 4" (102 mm); alza il montante della macchina di 4" (102 mm) per aumentare il gioco sull’asse Z per pezzi da lavorare, fissaggi dei pezzi alti e applicazioni rotanti.
|
Option
EC6
|
Name
Gioco esteso asse Z da 6"
|
Description
Gioco esteso asse Z, montanti di 6" (152 mm); alza il montante della macchina di 6" (152 mm) per aumentare il gioco sull’asse Z per pezzi da lavorare, fissaggi dei pezzi alti e applicazioni rotanti.
|
Option
EC8
|
Name
Gioco esteso asse Z da 8"
|
Description
Gioco esteso asse Z, montanti di 8" (203 mm); alza il montante della macchina di 8" (203 mm) per aumentare il gioco sull’asse Z per pezzi da lavorare, fissaggi dei pezzi alti e applicazioni rotanti.
|
Option
EZ24
|
Name
Corsa dell’asse Z estesa 610 mm
|
Description
Corsa dell’asse Z estesa 610 mm (24"); aumenta la corsa dell’asse Z di 343 mm (13") per inserire pezzi più grandi, attrezzature di fissaggio dei pezzi e tavole rotanti.
|
Option
ROT SCALES-UMC
|
Name
Scale rotanti
|
Description
Sistema di misura diretto di precisione sugli assi rotanti B e C, migliora l’accuratezza e la ripetibilità.
|
Option
CNC PEN HOLDER
|
Name
Portapenne CNC
|
Description
Portapenne CNC: converte la fresatrice da tavolo in un plotter CNC, per disegnare, verificare i percorsi utensili e insegnare la programmazione CNC.
|
Option
WIFI CAMERA
|
Name
Telecamera Wi-Fi
|
Description
Telecamera Wi-Fi; telecamera completamente chiusa che viene montata all’interno dell’involucro della macchina consentendo la visione remota delle operazioni di lavorazione tramite Wi-Fi.
|
Option
WL
|
Name
Illuminazione
|
Description
Illuminazione; fornisce una chiara illuminazione dell’area di lavoro.
|
Option
WORK TABLE LIGHT-24V
|
Name
Illuminazione tavola di lavoro da 24V
|
Description
Illuminazione tavola di lavoro da 24V; la luce LED a montaggio magnetico fornisce illuminazione brillante alla tavola di lavoro. Solo per macchine con sistemi di illuminazione a 24V.
|
Option
EDGE SENSOR
|
Name
Sensore di bordo per sistemi automatizzati
|
Description
Sensore di bordo; arresta i pezzi in movimento al contatto, per impedire che accadano infortuni. Per l’uso con porte automatiche e altri sistemi automatizzati.
|
Option
AUTO DOOR-MILL
|
Name
Porta automatica per fresatrici
|
Description
Porta automatica per fresatrici; apre e chiude automaticamente gli sportelli della macchina attraverso il codice M, oppure manualmente mediante un interruttore.
|
Option
AUTO WINDOW
|
Name
Finestra automatica
|
Description
Finestra automatica; apre e chiude automaticamente le finestra laterale della macchina, consentendo l’utilizzo di caricatori robotizzati e altri sistemi di automazione per il funzionamento non presidiato.
|
Option
ATB
|
Name
Blocco utensili accessori
|
Description
Blocco utensileria; permette di utilizzare gli accessori di dotazione del mandrino per uso stazionario, quali le teste ad angolo retto e gli acceleratori.
|
Option
CONV-PKG
|
Name
Pacchetto convenienza
|
Description
Pacchetto comodità, include un tavolo da lavoro anteriore e un ripiano portaoggetti, una morsa portautensili, un rack laterale e un vassoio portautensili.
|
Option
AT-GR
|
Name
Tavola in alluminio
|
Description
Tavola in alluminio da 122" x 53" x 1" (3099 x 1346 x 25 mm)
|
Option
AT-GR712
|
Name
Tavola in alluminio
|
Description
Tavola in alluminio da 144" x 72" x 1" (3658 x 1829 x 25 mm)
|
Option
ALUMINUM TABLE
|
Name
Tavola in alluminio
|
Description
Tavola in alluminio da 144" x 72" x 1" (3658 x 1829 x 25 mm)
|
Option
ST-GR
|
Name
Tavola in acciaio-Pollici
|
Description
Tavola in acciaio da 122" x 53" x 1" con sagoma da 1/2"-13 fori filettati su centri da 4"
|
Option
ST-GRM
|
Name
Tavola in acciaio-Metrica
|
Description
Tavola in acciaio da 3.099 x 1.346 x 25 mm, sagoma fori filettati M12, centri da 100 mm
|
Option
ST-GR712
|
Name
Tavola in acciaio-Pollici
|
Description
Tavola in acciaio da 144" x 72" x 1", sagoma da 1/2"-13 fori filettati su interassi da 4".
|
Option
ST-GR712M
|
Name
Tavola in acciaio-Metrica
|
Description
Tavola in acciaio da 3.658 x 1.829 x 25 mm, sagoma fori filettati M12, interassi da 100 mm.
|
Option
STEEL TABLE-INCH
|
Name
Tavola in acciaio-Pollici
|
Description
Tavola in acciaio da 144" x 72" x 1", sagoma da 1/2"-13 fori filettati su interassi da 4".
|
Option
STEEL TABLE-METRIC
|
Name
Tavola in acciaio-Metrica
|
Description
Tavola in acciaio da 3.658 x 1.829 x 25 mm, sagoma fori filettati M12, interassi da 100 mm
|
Option
TOP COVER UMC
|
Name
Copertura superiore per macchine serie UMC
|
Description
Questo coperchio superiore per la UMC previene efficacemente la fuoriuscita di trucioli e refrigerante dalla parte superiore della macchina durante la lavorazione. La copertura superiore una predisposizione integrata che consente l’installazione di uno scarico dell’involucro facoltativo o di un sistema di estrazione della condensa per rimuovere condensa e fumo dall’involucro.
|
Option
SAFETY FENCE
|
Name
Recinzione di sicurezza per l’automazione
|
Description
Recinzione di sicurezza per i sistemi di automazione Haas.
|
Option
SAFETY GUARD-APL
|
Name
Recinzione di sicurezza, Caricatore di pezzi automatico
|
Description
Recinzione di sicurezza per i Caricatori di pezzi automatici Haas.
|
Option
VF-YT-EU ADVANCED
|
Name
Pacchetto avanzato Modello EU
|
Description
Pacchetto avanzato Modello EU: Include il Sistema di sonda intuitiva wireless Haas, l’Evacuatore trucioli a coclea e il Pacchetto di manutenzione del refrigerante.
|
Option
VF-YT-EU 4TH AXIS
|
Name
Pacchetto pronto per il 4° asse Modello EU
|
Description
Pacchetto pronto per il 4° asse Modello EU: Include azionamento 4° asse, Offset pezzo dinamico/Controllo del punto centrale utensile, Lavorazione ad alta velocità e Ugello refrigerante programmabile. Se ordinato sul VF-1YT-EU, VF-2YT-EU o VF-4-EU, include anche la sonda intuitiva wireless, l’evacuatore trucioli a coclea e il Pacchetto di manutenzione del refrigerante. Se ordinato sul VF-1SSYT-EU, VF-2SSYT-EU o VF-4SS-EU, include anche il Passaggio refrigerante nel mandrino.
|
Option
VF-YT-EU 5TH AXIS
|
Name
Pacchetto pronto per il 5° asse Modello EU
|
Description
Pacchetto pronto per il 5° asse Modello EU: Include Trasmissione 4° asse, Trasmissione 5° asse, Offset pezzo dinamico/Controllo del punto centrale utensile, Lavorazione ad alta velocità e Ugello refrigerante programmabile. Se ordinato sul VF-1YT-EU, VF-2YT-EU o VF-4-EU, include anche la sonda intuitiva wireless, l’evacuatore trucioli a coclea e il Pacchetto di manutenzione del refrigerante. Se ordinato sul VF-1SSYT-EU, VF-2SSYT-EU o VF-4SS-EU, è incluso anche il Passaggio refrigerante nel mandrino.
|
Option
ROTARY CABLE SUPPORT
|
Name
Supporto cavo tavola rotante
|
Description
Supporto cavo tavola rotante; impedisce ai cavi di alimentazione e di segnale della tavola rotante di essere trascinati sui copriguida della macchina durante il funzionamento.
|
Option
STAINLESS WAY COVERS
|
Name
Copriguida in acciaio inossidabile
|
Description
Copriguida in acciaio inossidabile per gli assi X e Y.
|
Option
AUTO LUBE
|
Name
Sistema di lubrificazione automatica
|
Description
Sistema di lubrificazione automatica; il sistema di lubrificazione programmabile lubrifica automaticamente le viti a sfere e le guide lineari della macchina.
|
Option
TOOLING PLATE TABLE
|
Name
Tavola per piastre portautensili
|
Description
Tavola per piastre portautensili vuota; può essere lavorata in base alle esigenze per fissaggi dei pezzi e serraggio dei pezzi personalizzati.
|
Option
T-SLOT TABLE
|
Name
Tavola cave a T
|
Description
Tavola con cave a T; sostituisce le piastre utensili vuote standard con piastre utensili con cave a T.
|
Option
ACTIVE BSCREW COMP
|
Name
Compensazione attiva della vite a sfere
|
Description
La compensazione attiva della vite a sfere garantisce una precisione di posizionamento dinamico continuo lungo gli assi X, Y e Z compensando le variazioni termiche. A differenza delle scale lineari, che forniscono solo precisione di posizionamento statico, questo sistema di retroazione a circuito chiuso in tempo reale funziona bene per il movimento continuo, come la superficie 3D e l’interpolazione.
|
Option
PALLET POOL-READY
|
Name
Predisposizione pronta per pallet pool
|
Description
Predisposizione pronta per pallet pool; preconfigura la macchina per consentire l’installazione in loco di un pallet pool Haas. Per installare un pallet pool in loco, deve essere acquistata con la macchina.
|
Option
PROGRAMMABLE AIR-DC
|
Name
Aria programmabile per serie DC
|
Description
Aria programmabile-DC; alimentazione dell’aria attivabile con il codice M che permette agli utenti di azionare un singolo dispositivo pneumatico sulla macchina della serie DC, direttamente dal controllo Haas, tramite il codice M o il pedale. Include regolatore, manometro, pressostato e pedale. Nota: L’aria programmabile è necessaria per il funzionamento delle morse pneumatiche Haas sulle fresatrici delle serie DC. Non compatibile con la predisposizione per il serraggio pneumatico automatico (PREDISPOSIZIONE SERRAGGIO PNEUMATICO AUTOMATICO) sulle tavole rotobasculanti Haas.
|
Option
PRG AIR-DUAL VISE-DC
|
Name
Aria programmabile, doppia morsa, per serie DC
|
Description
L’Aria programmabile per la doppia morsa consente agli utenti di azionare uno o due dispositivi pneumatici sulla macchina della serie DC, controllati singolarmente tramite il controllo Haas. Include regolatore, manometro, pressostato e due pedali. Nota: L’opzione Aria programmabile, doppia morsa è necessaria per il funzionamento di due morse pneumatiche Haas sulle fresatrici delle serie DC. Non compatibile con la predisposizione per il serraggio pneumatico automatico (PREDISPOSIZIONE SERRAGGIO PNEUMATICO AUTOMATICO) sulle tavole rotobasculanti Haas.
|
Option
AUTO WINDOW-DC
|
Name
Finestra automatica per serie DC
|
Description
Finestra automatica-DC; apre e chiude automaticamente le finestra laterale della macchina, consentendo l’utilizzo di caricatori robotizzati e altri sistemi di automazione per il funzionamento non presidiato.
|
Option
CAMERA MONITOR SYS
|
Name
Sistema di monitoraggio con telecamera per HDC
|
Description
Il nostro sistema di monitoraggio con telecamera per l’HDC-3-5AX consente di visualizzare il pezzo da lavorare e i processi di lavorazione all’interno dell’involucro, dall’esterno della macchina. Il sistema include due telecamere completamente chiuse che si montano all'interno della macchina e una coppia di monitor LCD montati all'esterno vicino al controllo che visualizza gli avanzamenti della telecamera. Le basi magnetiche semplificano il posizionamento della telecamera e consentono il montaggio quasi ovunque all'interno dell'involucro.
|