MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Visualizza tutto
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Visualizza tutto
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC Visualizza tutto
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • COLLEGAMENTI RAPIDI Serie speciali  Serie speciali 
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
      Accessori di automazione Assistenza all’officina Portautensili per fresatrici Utensili da taglio per la fresatrice Sistemi di alesatura Serraggio dei pezzi fresatrice Portautensili per tornio Utensili da taglio per il tornio Serraggio dei pezzi tornio Kit pacchetti Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Cubi portapezzi e kit Autocentranti manuali per fresatura Sbavatura e abrasivi Presetter utensili e macchine per termoretrazione Stoccaggio e maneggiamento Manutenzione della macchina Accessori macchine utensili Equipaggiamento e accessori Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle Liquidazione Le offerte speciali di oggi
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
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
10 - UMC - Settings

Supplemento al manuale dell'operatore serie UMC


  • 0 - Sommario del Manuale dell’operatore UMC
  • 1 - UMC - Introduzione
  • 2 - UMC - Informazioni legali
  • 3 - UMC - Sicurezza
  • 4 - UMC - Installazione
  • 5 - UMC - Icone di controllo
  • 6 - UMC - Funzionamento
  • 7 - UMC - Configurazione pezzo
  • 8 - UMC - Codici G
  • 9 - UMC - Codici M
  • 10 - UMC - Impostazioni
  • 11 - UMC - Manutenzione
  • 12 - UMC - Serraggio dei pezzi
  • 13 - UMC - Pallet Pool

Go To :

Introduction

Questo capitolo fornisce le descrizioni dettagliate delle impostazioni che controllano il modo in cui funziona la macchina.

Lista delle impostazioni

Nella scheda IMPOSTAZIONI, le impostazioni sono suddivise in gruppi. Usare le frecce [SU] e [GIÙ] per evidenziare un gruppo di impostazioni. Premere la freccia [DESTRA] per vedere le impostazioni in un gruppo, . Premere la freccia [SINISTRA] per tornare all'elenco dei gruppi di impostazioni.

Per accedere velocemente a una singola impostazione, assicurarsi che la scheda IMPOSTAZIONI sia attiva, digitare il numero dell'impostazione e premere [F1] oppure se l'impostazione è evidenziata, premere la freccia [GIÙ].

Alcune impostazioni hanno dei valori numerici che rientrano in una certa gamma. Per cambiare il valore di queste impostazioni, digitare il nuovo valore e premere [INVIO]. Altre impostazioni hanno degli specifici valori disponibili che si selezionano da una lista. In queste impostazioni, usare la freccia [DESTRA] per mostrare le opzioni. Premere [SU] e [GIÙ] per scorrere le opzioni. Premere [INVIO] per selezionare l'opzione.

  • 10.1 UMC - IMPOSTAZIONI SPECIFICHE
  • 10.2 FRESATRICE - IMPOSTAZIONI

10.1 UMC - IMPOSTAZIONI SPECIFICHE

Codice  Descrizione
108 Svolgimento rapido del rotante
247 Movimento XYZ cambio utensile simultaneo

10.2 FRESATRICE - IMPOSTAZIONI

Numero impostazione Descrizione
1 Timer di spegnimento automatico
2 Spegnimento in caso di M30
4 Traiettoria rapida grafica
5 Punto di foratura grafica
6 Blocco pannello frontale
8 Blocco memoria programma
9 Quotatura
10 Limite avanzamento in rapido al 50%
15 H and T Code Agreement (Accordo codice H e T)
17 Blocco arresto opzionale
18 Bloccaggio cancella blocco
19 Blocco regolazione manuale della velocità di avanzamento
20 Blocco regolazione manuale mandrino
21 Blocco regolazione manuale avanzamento in rapido
22 Delta Z ciclo fisso
23 Blocco modifica programmi 9xxx
27 G76/G77 Cambia dir.
28 Azion. ciclo fisso senza X/Y
29 G91 non modale
31 Reimpostazione indicatore programma
32 Regolazione manuale refrigerante
33 Sistema di coordinate
34 Diametro 4° asse
35 Offset G60
36 Riavvio programma
39 Beep @ M00, M01, M02, M30
40 Misura offset utensile
42 M00 dopo cambio utensile
43 Tipo compensazione utensile
44 Min F CC% raggio
45 Immagine speculare asse X
46 Immagine speculare asse Y
47 Immagine speculare asse Z
48 Immagine speculare asse A
52 G83 Ritrarre sopra R
53 Avanzamento a intermittenza senza ritorno a zero
56 M30 Ripristina G predefinito
57 Arresto esatto fisso X-Y
58 Compensazione utensile
59 Offset sonda X+
60 Offset sonda X-
61 Offset sonda Y+
62 Offset sonda Y-
63 Ampiezza sonda utensile
64 Funzionamento usi misura offset utensile
71 Messa in scala predefinita G51
72 Rotazione predefinita G68
73 Angolo incrementale G68
74 Traccia programmi 9xxx
75
Blocco singolo programmi 9xxx
76 Blocco rilascio utensile
77 Scala intero F
79 Diametro 5° asse
80 Immagine speculare asse B
81 Utensile all’accensione
82 Lingua
83 M30/Reimposta regolazioni manuali
84 Azione sovraccarico utensile
85 Arrotondamento massimo angolo
86 Blocco M39
87 Reimposta regolazione manuale cambio utensili
88 Reset reimpostazioni regolazione manuale
90 Max. utensili da visualizzare
101 Regolazione manuale avanzamento -> Rapido
103 CYC START/FH stesso tasto
104 Volantino a blocco singolo
108 G28 Rotante veloce
109 Tempo di riscaldamento in min.
110 Distanza di riscaldamento X
111 Distanza di riscaldamento Y
112 Distanza di riscaldamento Z
113 Metodo di cambio utensile
114 Tempo di ciclo convogliatore (minuti)
115 Tempo di accensione convogliatore (minuti)
117 Offset globale G143
118 M99 Modifica cont. M30
119 Blocco offset
120 Blocco variabili macro
130 Velocità di ritrazione maschiatura
131 Porta automatica
133 Ripeti maschiatura rigida
142 Tolleranza cambio offset
143 Porta raccolta dati di lavorazione
144 Regolazione manuale avanzamento -> Mandrino
155 Tabelle carico incavi
156 Salva offset con il programma
158 % COMP termica vite X
159 % COMP termica vite Y
160 % COMP termica vite Z
162 Default per float
163 Disattiva velocità avanzamento a intermittenza .1
164 Incremento rotante
165 Variazione SSV (RPM)
166 Ciclo Ssv
188 G51 SCALA X
189 G51 SCALA Y
190 G51 SCALA Z
191 Levigazione predefinita
196 Spegnimento convogliatore
197 Spegnimento refrigerante
199 Timer retroilluminazione
216 Spegnimento servo e idraulica
238 Timer illuminazione ad alta intensità (minuti)
239 Timer illuminazione OFF (minuti)
240 Avvertenza durata funzionamento utensile
242 Intervallo scarico aria/acqua
243 Tempo attivazione scarico aria/acqua
245 Sensibilità alle vibrazioni pericolose
247 Movimento XYZ cambio utensile simultaneo
249 Attiva schermo di avvio Haas
250 Mirror Image C Axis (Immagine speculare asse C)
251 Posizione di ricerca sottoprogramma
252 Posizione di ricerca personalizzata dei sottoprogrammi
253 Ampiezza grafica utensile predefinita
254 Interasse rotante a 5 assi
255 Offset MRZP X
256 Offset MRZP Y
257 Offset MRZP Z
261 Posizione di memorizzazione DPRNT
262 Percorso file di destinazione DPRNT
263 Porta DPRNT
264 Autofeed Step Up
265 Autofeed Step Down
266 Autofeed (Avanzamento automatico) minimo override (Regolazione manuale)
267 Uscita dalla modalità di avanzamento a intermittenza dopo un periodo di inattività
268 Seconda posizione iniziale X
269 Seconda posizione iniziale Y
270 Seconda posizione iniziale Z
271 Seconda posizione iniziale A
272 Seconda posizione iniziale B
273 Seconda posizione iniziale C
276 Monitoraggio di ingresso serraggio dei pezzi
277 Intervallo di lubrificazione ciclo
291 Limite di velocità mandrino principale
292 Limite velocità mandrino porta aperta
293 Cambio utensile posizione media X
294 Cambio utensile posizione media Y
295 Cambio utensile posizione media Z
296 Cambio utensile posizione media A
297 Cambio utensile posizione media B
298 Cambio utensile posizione media C
300 MRZP X Offset principale
301 MRZP Y Offset principale
302 MRZP Z Offset principale
303 MRZP X ultimo Offset
304 MRZP Y ultimo offset
305 MRZP Z ultimo offset
306 Tempo minimo di rimozione trucioli
310 Limite corsa minimo A utente
311 Limite corsa minimo B utente
312 Limite corsa minimo C utente
313 Limite corsa massimo X utente
314 Limite corsa massimo Y utente
315 Limite corsa massimo Z utente
316 Limite corsa massimo A utente
317 Limite corsa massimo B utente
318 Limite corsa massimo C utente
323 Disabilita filtro notch
325 Modalità manuale abilitata
330 MultiBoot selezione time out
335 Modalità avanzamento in rapido lineare
356 Volume del segnalatore acustico
357 Riscaldamento avvio ciclo periodo di inattività
369 Tempo di ciclo iniez PulseJet
370 Conteg. oliatore sing Pulsejet
372 Tipo di caricatore pezzi
375 Tipo pinza di presa Caricatore di pezzi automatico
376 Abil. barr. fotoel.
377 Offset pezzo negativo
378 Punto di rif. X geometria calibrata zona sicura
379 Punto di rif. Y geometria calibrata zona sicura
380 Punto di rif. Z geometria calibrata zona sicura
381 Abil. touchscreen
382 Disabil. cambio pallet
383 Dim righe tab
389 Controllo di sicurezza con morsa sbloccata
396 Abilitazione/Disabilitazione tastiera virtuale
397 Ritar tieni premuto
398 Alt intest
399 Scheda Intestazione
400 Tipo di segnale acustico pronto al pallet
403 Modifica dim. puls. popup
408 Escludi utensile da zona sicura
409 Pressione refrigerante predefinita
416 Destinazione media
420 Comportamento del pulsante ATC
421 Angolo di orientamento generale
422 Blocca piano grafico
423 Dimensione dell’icona del testo guida
424 Timeout estrattore condensa
430 Abilita - Rilevamento di utensili rotti
431 Area di interesse - Rilevamento di utensili rotti
433 Comportamento - Rilevamento di utensili rotti
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
Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.