서비스 업데이트
문제해결 가이드
방법 절차

Haas Factory Outlet (HFO)은 고객님의 질문에 답변을 드리며 가장 좋은 선택지를 안내해 드립니다.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >Haas Factory Outlet (HFO)은 고객님의 질문에 답변을 드리며 가장 좋은 선택지를 안내해 드립니다.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >개요
서비스 문서
동영상
이 기계에서 사용 가능
Haas TSC 시스템은 최대 300psi(21bar)의 절삭유를 절삭 공구에 공급하여 고부하 절삭, 고속 이송, 심공 드릴링 및 고품질 표면 정삭을 가능하게 합니다. TSC를 사용하면 사이클 시간을 줄여 생산량을 증대하고 더 높은 품질의 공작물을 생산할 수 있습니다. 막힘을 최소화하기 위해 Haas TSC 펌프는 혁신적인 자체 청소 기능을 포함하고 있습니다. TSC는 최대 15,000 rpm을 가능하게 합니다.
서비스 업데이트
문제해결 가이드
방법 절차
왜 TSC를 사용해야 하나요?
참고: TSC 현장 설치에는 TSC 준비 옵션이 필요합니다. 3상 동력이 필요합니다.
드릴링 비교: 2.0"(51 mm) 깊이의 6홀 기준*
고속 철강 드릴링, 플러드 절삭유를 사용한 펙 드릴링:
• 1⁄2" 고속 철강 (HSS) 드릴링
• 스핀들 회전수: 3,820rpm
• 이송량: 62ipm
•펙 깊이: 0.25"
• 사이클 시간: 44초
카바이드 드릴링, TSC를 사용한 싱글 샷 드릴링:
• 1⁄2" 카바이드 드릴링
• 스핀들 회전수: 15,000rpm
• 이송량: 180ipm
• 싱글 샷
• 사이클 시간: 20초
주의: 스팟 드릴링 작업은 HSS 공구 사용 작업을 할 때만 필요합니다. TSC와 카바이드 드릴 사용 시에는, 스팟 드릴링 작업을 하지 않아도 됩니다. 이를 통해 사이클 시간을 단축하고 생산성을 향상시킵니다.
*비교 내용에 스팟 드릴링 작업은 포함하지 않습니다.
TSC 미장착 시 공작물 사이클 시간 = 5분 30초
TSC 장착 시 공작물 사이클 시간 = 4분
차이: 1분 30초
TSC 미장착 시 시간당 공작물: 11
TSC 장착 시 시간당 공작물: 14 = 27% 더 빠름
계산해봅시다
* 옵션을 최대로 활용하려면 TSC 성능을 갖춘 카바이드 툴이 필요합니다
TSC 압력 방출 – HAAS 자동화 서비스 팁
참고: 이 지침 동영상에서는 숙련된 서비스 기술자만 수행할 수 하는 절차를 보여드립니다. 적절한 교육을 이수하지 못한 경우 다치거나 기계가 파손될 수 있습니다. 이 동영상에서는 Brian Dickenson이 TSC 사용 후 공구 교환에 지연이 발생하는 이유와 이를 방지하는 방법을 설명합니다.
HAAS 밀링 기계용 TSC – HAAS 자동화
Haas에는 300psi(21bar)와 1000psi(69bar), 두 가지 TSC 시스템이 있습니다. 신뢰할 수 있는 시스템으로, 절삭 공구를 통해 흐르는 고압 절삭유를 공급하여 고부하 절삭, 고속 이송, 심공 드릴링 및 고품질 표면 정삭을 가능하게 합니다. TSC로 사이클 시간을 줄여 생산량을 증대하고 더 높은 품질의 공작물을 생산할 수 있습니다. 막힘을 최소화하기 위해 Haas TSC 펌프는 혁신적인 자체 청소 기능을 포함하고 있습니다.
TSC - 작동 방식 알아보기
Haas 작동 방식 알아보기 동영상에서 기계 엔지니어 Katherine White가 Haas TSC 시스템의 작동 방식, TSC 사용의 이점, 300psi (21bar) 및 1000 psi(69bar) 적용 방법에 대해 설명합니다.
TSC의 장점
이 동영상에서는 Scott과 Matt는 동일한 드릴링 애플리케이션에서 전통적 절삭유와 TSC를 비교함으로써 Haas TSC 시스템의 장점을 설명합니다.
새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.
모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 벤더 설치 수수료, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.