Option
4K-40T
|
Name
4,000rpm스핀들
|
Description
4,000rpm스핀들, 40 테이퍼, 벨트 구동, 7.5마력(5.6kW) 벡터 드라이브
|
Option
6K-40T
|
Name
6,000rpm스핀들
|
Description
6,000-pm 스핀들, 40 테이퍼, 벨트 구동, 7.5마력(5.6kW) 벡터 드라이브
|
Option
6K-HSK-A100
|
Name
6000rpm 스핀들, HSK-A100
|
Description
6000rpm 스핀들, HSK-A100 테이퍼, 60hp(44.7kW), 통합형 모터 스핀들
|
Option
7.5K-50T
|
Name
7,500rpm스핀들
|
Description
7,500rpm스핀들, 50 테이퍼, 30마력(22.4kW) 벡터 드라이브, 2-단 기어박스
|
Option
7.5K-50T-HP
|
Name
고성능 7,500rpm스핀들
|
Description
고성능 7,500rpm스핀들, 50 테이퍼, 60마력(44.7kW) 벡터 드라이브, 2-단 기어박스
|
Option
8.1K-40T-15HP
|
Name
8100rpm스핀들
|
Description
8100rpm 스핀들, 40 테이퍼, 벨트 구동, 15hp(11.2kW) 벡터 드라이브
|
Option
8.1K-40T-IN
|
Name
8100rpm스핀들
|
Description
8100rpm스핀들, 40 테이퍼, 30마력(22.4kW) 벡터 드라이브, 인라인 직접 구동은 다목적 가공 작업용으로 우수한 저속 토크 및 고속 rpm 조합을 제공합니다.
|
Option
8.1K-40T-GBX
|
Name
8100rpm스핀들 GB
|
Description
8100rpm스핀들, 40 테이퍼, 20마력(14.9kW) 벡터 드라이브, 2-단 기어박스는 넓은 지속적 동력 범위, 올바른 저속 토크 및 범위 전반의 더 높은 토크를 제공합니다.
|
Option
10K-30T-IN
|
Name
10,000rpm스핀들
|
Description
10,000rpm스핀들, 30 테이퍼, 15마력(11.2kW) 벡터 드라이브, 인라인 직접 구동
|
Option
10K-30T-IN-DC
|
Name
10,000rpm 스핀들, DC 시리즈
|
Description
10,000rpm 스핀들, BT30 테이퍼, 15hp(11.2kW) 벡터 드라이브, 인라인 직접 구동. Haas 300psi(21bar) TSC 장치와 호환됩니다.
|
Option
10K-40T-15HP
|
Name
10,000rpm 스핀들
|
Description
10,000rpm스핀들, 40 테이퍼, 벨트 구동, 15마력(11.2kW) 벡터 드라이브
|
Option
10K-40T-GREASE
|
Name
10,000rpm그리스 충진 스핀들
|
Description
10,000rpm그리스 충진 스핀들, 40 테이퍼, 표준 에어/오일 미스트 대신에 그리스로 윤활
|
Option
10K-40T-GREASE-IN
|
Name
10,000rpm인라인 그리스 충진 스핀들
|
Description
10,000rpm그리스 충진 스핀들, 40 테이퍼, 30마력(22.4kW) 벡터 드라이브, 인라인 직접 구동, 표준 에어/오일 미스트 대신에 그리스로 윤활
|
Option
10K-40T-IN-15
|
Name
10,000rpm스핀들
|
Description
10,000rpm스핀들, 40 테이퍼, 15마력(11.2kW) 벡터 드라이브, 인라인 직접 구동
|
Option
10K-40T-IN
|
Name
10,000rpm스핀들
|
Description
10,000rpm스핀들, 40 테이퍼, 30마력(22.4kW) 벡터 드라이브, 인라인 직접 구동.
|
Option
10K-40T-GBX
|
Name
10,000rpm스핀들 GB
|
Description
10,000rpm스핀들, 40 테이퍼, 20마력(14.9kW) 벡터 드라이브, 2-단 기어박스
|
Option
10K-50T-HP
|
Name
고성능 10,000rpm스핀들
|
Description
고성능 10,000rpm 스핀들, 50 테이퍼, 60hp(44.7kW) 벡터 드라이브, 기어식 헤드. 참고: 7,000rpm보다 높은 속도에는 작동 rpm 이상의 속도에서 G2.5 밸런스 등급을 갖는 공구 홀더가 필요합니다.
|
Option
12K-30T-15
|
Name
12,000rpm 스핀들
|
Description
12,000rpm 스핀들, 30 테이퍼, 15hp(11.2kW) 벡터 드라이브, 인라인 직접 구동. 참고: 10,000rpm보다 높은 속도에는 작동 rpm 이상의 속도에서 G2.5 밸런스 등급을 갖는 공구 홀더가 필요합니다.
|
Option
12K-40T-15
|
Name
12,000rpm스핀들
|
Description
12,000rpm 스핀들, 40 테이퍼, 15hp(11.2kW) 벡터 드라이브, 인라인 직접 구동. 참고: 10,000rpm보다 높은 속도에는 작동 rpm 이상의 속도에서 G2.5 밸런스 등급을 갖는 공구 홀더가 필요합니다.
|
Option
12K-40T-IN
|
Name
12,000rpm스핀들
|
Description
12,000rpm 스핀들, 40 테이퍼, 30hp(22.4kW) 벡터 드라이브, 인라인 직접 구동. 참고: 10,000rpm보다 높은 속도에는 작동 rpm 이상의 속도에서 G2.5 밸런스 등급을 갖는 공구 홀더가 필요합니다.
|
Option
12K-HSK-A63
|
Name
12,000rpm스핀들, HSK-A63
|
Description
12,000rpm 스핀들, HSK-A63 테이퍼, 인라인 직접 구동, 30hp(22.4kW) 벡터 드라이브. 참고: 10,000rpm보다 높은 속도에는 작동 rpm 이상의 속도에서 G2.5 밸런스 등급을 갖는 공구 홀더가 필요합니다.
|
Option
15K-ER11
|
Name
15,000rpm ER11 스핀들
|
Description
15,000rpm 전기 스핀들, ER11 콜릿단. 참고: 스핀들을 1,500rpm보다 느리게 작동하면 스핀들이 과열됩니다.
|
Option
15K-30T
|
Name
15,000rpm스핀들
|
Description
15,000rpm 스핀들, BT30 테이퍼, 15hp(11.2kW) 벡터 드라이브, 5,000rpm까지 동기 태핑 가능. 참고: 10,000rpm보다 높은 속도에는 작동 rpm 이상의 속도에서 G2.5 밸런스 등급을 갖는 공구 홀더가 필요합니다.
|
Option
15K-30T-IN-DC
|
Name
15,000rpm 스핀들, DC 시리즈
|
Description
15,000rpm 스핀들, BT30 테이퍼, 15hp(11.2kW) 벡터 드라이브, 인라인 직접 구동. 참고: 10,000rpm보다 높은 속도에는 작동 rpm 이상의 속도에서 G2.5 밸런스 등급을 갖는 공구 홀더가 필요합니다. Haas 300psi(21bar) TSC 장치와 호환됩니다.
|
Option
15K-40T
|
Name
15,000rpm스핀들
|
Description
15,000rpm 스핀들, 40 테이퍼, 벨트 구동, 15hp(11.2kW) 벡터 드라이브. 참고: 10,000rpm보다 높은 속도에는 작동 rpm 이상의 속도에서 G2.5 밸런스 등급을 갖는 공구 홀더가 필요합니다.
|
Option
15K-40T-15
|
Name
15,000rpm스핀들
|
Description
15,000rpm 스핀들, 40 테이퍼, 15hp(11.2kW) 벡터 드라이브, 인라인 직접 구동, 5,000rpm까지 동기 태핑 가능. 참고: 10,000rpm보다 높은 속도에는 작동 rpm 이상의 속도에서 G2.5 밸런스 등급을 갖는 공구 홀더가 필요합니다.
|
Option
15K-40T-IN
|
Name
15,000rpm스핀들
|
Description
15,000rpm 스핀들, 40 테이퍼, 30hp(22.4kW) 벡터 드라이브, 인라인 직접 구동. 참고: 10,000rpm보다 높은 속도에는 작동 rpm 이상의 속도에서 G2.5 밸런스 등급을 갖는 공구 홀더가 필요합니다.
|
Option
15K-HSK-A63
|
Name
15,000rpm스핀들, HSK-A63
|
Description
15,000rpm 스핀들, HSK-A 63 테이퍼, 인라인 직접 구동, 30hp(22.4kW) 벡터 드라이브. 참고: 10,000rpm보다 높은 속도에는 작동 rpm 이상의 속도에서 G2.5 밸런스 등급을 갖는 공구 홀더가 필요합니다.
|
Option
20K-HSK-A63
|
Name
20,000rpm 스핀들, HSK-A63
|
Description
20,000rpm 스핀들, HSK-A63 테이퍼, 24hp(18kW) 일체형 스핀들/모터 드라이브 참고: 10,000rpm보다 높은 속도에는 작동 rpm 이상의 속도에서 G2.5 밸런스 등급을 갖는 공구 홀더가 필요합니다. 이중축 스핀들 헤드, 안정적인 3+2 가공을 위한 B 및 C축의 브레이크 포함.
|
Option
20K-HSK-A63-HD
|
Name
20,000rpm 이중 지지 스핀들, HSK-A63
|
Description
20,000rpm 스핀들, HSK-A63 테이퍼, 29hp(21.6kW) 일체형 스핀들/모터 드라이브. Haas 제작 이중 지지 스핀들 헤드, 안정적인 3+2 가공을 위한 B축 및 C축의 브레이크 포함. 참고: 10,000rpm보다 높은 속도에는 작동 rpm 이상의 속도에서 G2.5 밸런스 등급을 갖는 공구 홀더가 필요합니다.
|
Option
20K-HSK-63F
|
Name
20,000rpm 스핀들, HSK-63F
|
Description
20,000rpm 스핀들, HSK-63F 테이퍼, 16hp(12kW) 일체형 스핀들/모터 드라이브. 참고: 10,000rpm보다 높은 속도에는 작동 rpm 이상의 속도에서 G2.5 밸런스 등급을 갖는 공구 홀더가 필요합니다.
|
Option
20K-30T-IN
|
Name
20,000rpm스핀들
|
Description
20,000rpm 스핀들, BT30 테이퍼, 15hp(11.2kW) 벡터 드라이브, 인라인 직접 구동. 참고: 10,000rpm보다 높은 속도에는 작동 rpm 이상의 속도에서 G2.5 밸런스 등급을 갖는 공구 홀더가 필요합니다. Haas TSC 장치와 호환되지 않음.
|
Option
20K-30T-IN-DC
|
Name
20,000rpm 스핀들, DC 시리즈
|
Description
20,000rpm 스핀들, BT30 테이퍼, 15hp(11.2kW) 벡터 드라이브, 인라인 직접 구동. 참고: 10,000rpm보다 높은 속도에는 작동 rpm 이상의 속도에서 G2.5 밸런스 등급을 갖는 공구 홀더가 필요합니다. Haas 300psi(21bar) TSC 장치와 호환됩니다.
|
Option
30K-30T
|
Name
30,000rpm스핀들
|
Description
30,000rpm 스핀들, BT30 테이퍼, 벨트 구동, 20hp(14.9kW) 벡터 드라이브, 동기 태핑 사용 불가. 참고: 10,000rpm보다 높은 속도에는 작동 rpm 이상의 속도에서 G2.5 밸런스 등급을 갖는 공구 홀더가 필요합니다. 측면 장착 공구 교환장치 포함. TSC 사용 불가 구동 슬롯 없는 BT 공구 홀더만 사용
|
Option
30K-20T
|
Name
30,000rpm스핀들
|
Description
30,000rpm스핀들, ISO 20 테이퍼, 벨트 구동, 5마력(3.7kW) 벡터 드라이브
|
Option
50K-20T
|
Name
50,000rpm스핀들
|
Description
50,000rpm스핀들, ISO 20 테이퍼, 벨트 구동, 5마력(3.7kW) 벡터 드라이브
|
Option
6K-40T-10HP
|
Name
6,000rpm 스핀들, 10hp(7.5kW)
|
Description
6,000rpm 스핀들, 40 테이퍼, 벨트 구동, 10hp(7.5kW) 벡터 드라이브
|
Option
8K-40T-10HP
|
Name
8,000rpm 스핀들, 10hp(7.5kW)
|
Description
8,000rpm 스핀들, 40 테이퍼, 벨트 구동, 10hp(7.5kW) 벡터 드라이브
|