Haas Factory Outlet (HFO)은 고객님의 질문에 답변을 드리며 가장 좋은 선택지를 안내해 드립니다.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >Haas Factory Outlet (HFO)은 고객님의 질문에 답변을 드리며 가장 좋은 선택지를 안내해 드립니다.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >개요
기술 문서
동영상
이 기계에서 사용 가능
기타 팔레트 풀
Haas VF-2YT 시리즈 VMC용 6+1 팔레트 풀은 대량 생산 실행 또는 대량 혼합/소량 가공에 완벽하게 적합합니다. 볼트 구멍 패턴 포함 36" x 18"(914 x 457mm)인 이 팔레트는 우선순위와 후속 요구사항에 따라 개별적으로 일정을 잡아 우선순위 공작물을 먼저 가공하거나 더 자주 준비합니다. 완성된 팔레트는 보관 장소로 자동 반환되거나 즉각적인 하역 및 재적재를 위해 보호된 작업자 스테이션으로 보내질 수 있습니다.
참고: 측면 장착 공구 교환장치가 필요합니다. 올바로 작동하려면 팔레트 풀이 고정되어 있어야 합니다. 현장 설치에는 사용할 수 없습니다.
Pallet Changer | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
스테이션 수 | 6 + 1 | 6 + 1 |
팔레트 품질 | 7 | 7 |
팔레트 길이 | 36.00 in | 914 mm |
팔레트 폭 | 18.00 in | 457 mm |
최대 팔레트 부하 | 750 lb | 40.0 kg |
Max Part Size (workholding + workpiece) | 30.00 in x 18.00 in | 762 mm x 457 mm |
새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.
모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 벤더 설치 수수료, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.
Recently Viewed Items
You Have No Recently Viewed Items Yet
美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.
人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.
이 가격에는 구매자인 귀사와 합의된 프랑스 국내 지역으로 배송 중에 발생하는 배송 비용, 수출 및 수입 관세, 보험료 및 그 외 모든 비용이 포함됩니다. Haas CNC 제품의 납품에는 그 외 의무 비용이 추가되지 않습니다.
최신 HAAS 팁 및 기술을 확인해 보세요…
HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255