MyHaas 환영합니다,
!
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
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
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
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
8 - VF/VM - HSK - Spindle

VF/VM-시리즈 - 서비스 매뉴얼


  • 1 - VF/VM - 소개
  • 2 - VF/VM - 규격
  • 3 - VF/VM - 설치
  • 4 - VF/VM - 엄브렐라 공구 교환장치
  • 5 - VF/VM - HSK - SMTC
  • 6 - VF/VM - 40T/50T - SMTC
  • 7 - VF/VM - 축 모션
  • 8 - VF/VM - HSK - 스핀들
  • 9 - VF/VM - 40T - 스핀들
  • 10 - VF/VM - 40T - 스핀들 모터
  • 11 - VF/VM - 40T - 기어박스
  • 12 - VF/VM - 50T - 스핀들
  • 13 - VF/VM - 50T - 기어박스
  • 14 - VF/VM - 윤활 시스템
  • 15 - VF/VM - 전기 제어
  • 16 - VF/VM - 칩 제거 및 절삭유
  • 17 - VF/VM -공작물 고정
  • 18 - VF/VM - 유지보수
  • 19 - VF/VM - 자동 도어
  • 20 - VF/VM - 로봇 및 자동화
  • 21 - VF/VM - 엔클로저
  • 22 - VF/VM - CAN Bus Systems

Go To :

  • 8.1 HSK-A63 - 스핀들 - 교체
  • 8.2 HSK-A63 - 스핀들 드로바 - 푸시 아웃
  • 8.3 HSK-A63 - 문제 해결

8.1 HSK-A63 스핀들 - 교체

Recently Updated

VMC - HSK-A63 스핀들 - 교체


AD0541

Introduction

이 절차를 통해 HSK-A63 스핀들 교체 방법에 대해 설명합니다.

참고: 새 스핀들을 설치하는 경우, VMC - 스핀들 - 스핀들 스윕 절차를 수행할 때 새 스핀들 쉼을 설치하십시오.

참고: 제거한 것과 동일한 스핀들을 설치하는 경우 스핀들 쉼의 위치를 기록하십시오. 스핀들 쉼을 같은 위치에 설치한 다음 VMC - 스핀들 - 스핀들 스윕 절차를 실행하십시오.

필요한 도구:
  • 화이트 리튬 그리스

적용 가능한 키트:

  • 93-30-12369: SPINDLE HSK-A63 INLN 15K PIN DRV VMC SVC
  • 93-30-14458: SPINDLE HSKA63 INLIN 18K PIN DRV VMC SVC

Removal

1

전면 에어 스크레이퍼[1]를 제거합니다.

스핀들 윤활 피팅의 위치를 기록하십시오.

스핀들 윤활 튜브를 분리하십시오.

90° 스핀들 윤활 피팅[2]을 제거합니다.

1/8" NPT 플러그[3]를 윤활 포트에 설치합니다. 스핀들 표면과 같은 높이로 또는 아래에 플러그[3]를 설치하십시오.

2

모터를 장착 판에 부착하는 (4)개의 나사[1]를 풉니다. 나사를 제거하지 마십시오.

(6)개의 스핀들 나사[2]를 약 (2) 바퀴 정도 풉니다.

스핀들 노우즈 위에 보호 캡[3]을 설치하십시오.

주의: 보호 캡이 필요합니다. 다음 단계에서 테이블에 닿을 때 스핀들 손상을 방지합니다.

스핀들이 테이블에 닿을 때까지 Z축을 음(-)의 방향으로 조정하십시오. 스핀들이 테이블에 닿지 않으면 스핀들 아래에 나무 또는 알루미늄 블록을 놓으십시오.

(6)개의 스핀들 나사[2]를 제거합니다.

스핀들이 스핀들 헤드에서 완전히 빠져 나올 때까지 Z축을 양(+)의 방향으로 조그하십시오.

쉼[4]을 제거합니다.

Installation

1

Z축을 양(+)의 방향으로 이동거리 맨 위까지 조그합니다.

스핀들 플랜지[1]와 스핀들 플랜지가 닿을 스핀들 헤드 표면[2]을 청소하고 돌로 닦습니다.

2

주의: 스핀들 설치가 잘못되면 모터 샤프트가 정렬되지 않을 수 있습니다.

스핀들을 설치하기 전에 모터 장착 볼트를 최소한 0.5인치 정도 풉니다.

핀이 커플러와 잘못 정렬되면 모터는 모든 축 추력을 모터 샤프트로 전달하는 대신 눈에 띄게 들어 올립니다.

3

다음 부품에 리튬 그리스를 얇은 층으로 바르십시오.

  • 이송 튜브[1]
  • (2)개의 이송 튜브 O-링[2]
  • 핀 커플러 부싱[3]
  • 스핀들 커플러 핀[5]

이송 튜브[1]를 설치하십시오.

스핀들을 분리 할 때 윤활 포트[4]가 기록된 위치와 대략 일치할 때까지 스핀들을 돌립니다.

부싱[6]을 모터 커플러의 핀[5]에 육안으로 정렬하십시오.

 주의: 커플러를 잘못 정렬하면 베어링이 손상될 수 있습니다.

Z축을 스핀들 위에 음(-)의 방향으로 천천히 조그합니다.

Z축을 조그하는 동안 손으로 스핀들을 돌립니다. 장력이 바뀌는 느낌이 들면 즉시 중단하십시오. 커플러 핀을 부싱에 다시 정렬하십시오.

스핀들이 스핀들 하우징에 완전히 들어가면 다음 단계를 수행하십시오.

  • 스핀들을 돌려 캐스팅의 탭형 구멍에 맞춥니다.
  • (6)개의 스핀들 나사[7]를 설치하십시오.
  • 나사를 조입니다.   Haas 패스너 토크 규격을 참조하십시오. 철의 값을 사용하십시오.

4

1/8" NPT 플러그[1]를 윤활 포트에서 제거하십시오.

90° 스핀들 윤활 피팅[2]을 제거합니다.

전면 에어 스크레이퍼[3]를 설치합니다.

스핀들 윤활 튜브를 연결하십시오.

VMC - 스핀들 - 스핀들 스윕 절차를수행하십시오.

스핀들을 500RPM에서 20초 동안 작동하십시오. 스핀들을 정지시킵니다. 이렇게 하면 모터를 스핀들에 정렬합니다.

모터를 장착 판에 부착하는 4개의 나사를 조입니다. Haas 패스너 토크 규격을 참조하십시오. TRP는 철 또는 알루미늄일 수 있습니다. 철 또는 알루미늄에 올바른 값을 사용하십시오.

참고: 스핀들 캐스팅에 오일을 첨가하지 마십시오.

5

  • 푸시 아웃 조정: HSK-A63 - 스핀들 드로바 - 푸시 아웃 참조
  • Z축 공구 교환 오프셋을 설정합니다.  측면 장착 공구 교환장치 - Z축 공구 교환 오프셋 - NGC 참조
  • 스핀들 오리엔테이션 설정 측면 장착 공구 교환장치 - HSK - 스핀들 오리엔테이션 오프셋 - NGC 참조
  • 스핀들 브레이크 인 프로그램 스핀들 - 브레이크 인 프로그램 - 선반 및 밀을 실행하십시오.

8.2 HSK-63A - 스핀들 드로바 - 푸시 아웃

Recently Updated

HSK-A63 - 스핀들 드로바 - 푸시 아웃


Introduction

중요: 이 절차는 HAAS HSK - A63 스핀들에만 적용됩니다. H-5AX ES779 또는 ES789 스핀들에는 사용하지 마십시오.

이 절차는 HSK-A63 스핀들 드로바에 푸시 아웃을 설정하는 방법에 대해 설명합니다.

필요한 도구:

  • 깊이 게이지
  • HSK 고정력 게이지
  • 토크 렌치
  • 5mm 육각 비트

HSK-A63 - Set Push Out

1

  • 푸시 아웃 설정:
  • 드로바가 클램프 해제 위치에 있도록 TRP(공구 배출 피스톤)를 맞물리게 하십시오.
  • TRP를 맞물리게 한 상태에서 깊은 게이지를 사용하여 클램핑 콘의 면과 스핀들[1] 면 사이의 거리를 측정하십시오.
    • NTE(초과하지 않아야 함) [0.41in +/- 0.004in] 또는 [10.5mm +/- 0.1mm]
    • 참고: H-5AX HSK A63 스핀들의 경우 푸시아웃 거리는 NTE(초과되지 않음) [0.417인치 +.003/- 0인치] 또는 [10.59mm +/- 0mm]입니다.
  • 푸시 아웃이 위의 규격을 벗어나면 다음을 수행하십시오:
  • 잠금 나사를 1-2바퀴만 풉니다.   
    • 참고: 잠금 나사를 뒤로 너무 많이 빼면 스핀들이 손상될 수 있습니다. 
  • 클램핑 콘을 풀거나 조여 측정 거리를 조정하십시오.
  • 클램핑 콘의 평평한 부분에 24mm 렌치와 5mm 육각 비트를 사용하여 잠금 나사를 단단히 고정하십시오.

2

  • 잠금 나사 토크:
  • 스핀들에 콜릿이 없는 빈 HSK-A63 공구 홀더를 삽입하십시오. 이렇게 하면 잠금 나사를 조이는 동안 드로바가 회전하지 않습니다
    •  공구 홀더와 공구 홀더의 콜릿 스패너 렌치를 통해 닿을 수 있는 긴 5mm 육각 비트를 사용하여 회전하지 않도록 하십시오.
  • 잠금 나사를 20Ft-lbs (27 Nm) 토크
  • 고정력 2,835-4,050파운드 확인
    • 참고: 새 장치는 4,050파운드에 가까워야 하지만, 청소 후에 간단히 교체하는 경우 약간 낮은 힘이 허용됩니다.
    • 힘이 최대의 70 %(2,835 lbs) 미만으로 떨어지면 장치에 다시 그리스를 칠하거나 청소하거나 손상을 검사하거나 견인 막대의 손상을 검사해야 합니다.
  • 클램핑 힘을 얻으려면 클램핑 장치에 골고루 그리스를 바르고 드로바에 스프링이 부러지지 않아야 하며 그리퍼 분절이 파손되어서는 안되며 스페이서 장치와 그리퍼 분절이 마모되어서는 안됩니다

Set TRP Clamp Switch

1

스핀들에 공구를 놓고 올바르게 장착되었는지 확인합니다. 올바르게 설치된 공구에는 틈이 없으며 스핀들 [1]과 같은 높이로 장착됩니다.

2

스핀들 헤드 커버를 제거하여 클램프 스위치에 접근하십시오.

클램프 스위치 블록 [2]을 TRP에 고정하는 2개의 나사 [1]를 풉니다.

센서 [3]가 켜질 때까지(빨간색이 될 때까지) 블록 [2]과 센서를 스핀들 쪽으로 천천히 미십시오.

2개의 나사 [1]를 가볍게 조입니다.

3

센서 조정 테스트

1. 스핀들에서 공구를 제거하십시오.

  • 센서는 꺼진 상태로 있어야 합니다.

2. 공구와 스핀들 사이의 간격이 생기도록 공구를 스핀들에 잘못 삽입하십시오.

  • 센서는 꺼져 있어야 합니다.

3. 도구를 올바르게 다시 삽입하십시오.

  • 센서가 켜져야 합니다.

참고: 이 세 가지 테스트 중 하나라도 충족되지 않으면 세 가지가 모두 충족될 때까지 스위치를 다시 조정하십시오. 

2개의 다른 공구 홀더를 사용하여 이 센서 테스트를 수행하십시오.

센서 조정이 완료되면 센서 블록을 고정하는 2개의 1/4-20 SHCS를 조입니다. Haas 패스너 토크 규격을 참조하십시오.

4

다음 절차를 진행하십시오.

  • Z축 공구 교환 오프셋을 설정합니다.  측면 장착 공구 교환장치 - Z축 공구 교환 오프셋 - NGC 참조
  • 스핀들 오리엔테이션 설정  측면 장착 공구 교환장치 - HSK - 스핀들 오리엔테이션 오프셋 - NGC 참조

8.3 HSK-A63 문제 해결

HSK - Troubleshooting Guides

문제해결 안내서 설명
HSK - 스핀들- 문제해결 가이드 이 문제 해결 안내서는 HSK 스핀들의 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.