Een Haas Factory Outlet (HFO) kan uw vragen beantwoorden en de beste mogelijkheden met u bespreken.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >Een Haas Factory Outlet (HFO) kan uw vragen beantwoorden en de beste mogelijkheden met u bespreken.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >OVERZICHT
SERVICEDOCUMENTEN
BESCHIKBAAR OP DEZE MACHINES
Onze Gereed voor nulpunt set bevat alles wat u nodig hebt om werkstukken te laden met het Haas Robot Pakket-25 kg palletlaadsysteem. Bevat een nulpunt palletontvanger voor het accepteren van nulpunt pallets, een voetpedaal voor handmatig klemmen/ontklemmen en alle noodzakelijke leidingen, ventielen en hardware voor installatie.
OPMERKING: De optie Nulpunt gereed is inbegrepen wanneer de RPL-25KG wordt besteld met een nieuwe machine, maar moet via service worden aangeschaft bij het installeren van de RPL-25KG op een machine in het veld.
SPECIFICATIES | SAE | METRISCH |
Positionele repeteernauwkeurigheid | 0,0002 in | 0,005 mm |
Klemkracht met lucht | 5,952 lbf | 26.476 (N) |
Klemkracht met lucht | 2,204 lbf | 9.804 N |
Max. diameter van werkstuk | 8,0 inch | 203 mm |
Max. vierkant werkstuk | 6,75 in x 6,75 in | 171,0 mm x 171,0 mm |
Palletafmeting | 8,27 in x 8,27 in | 210 mm x 210 mm |
Palletgewicht (met hardware) | 9,0 lb | 4,1 kg |
Min. luchtdruk | 100 psi | 6,9 bar |
Als u meer informatie wilt over hoe een nieuwe Haas machine uw producten tot leven kan brengen, deel dan uw contactgegevens met ons.
Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen, installatiekosten van de leverancier en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.
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
Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.
BLIJF OP DE HOOGTE VAN DE NIEUWSTE TIPS EN TECHNOLOGIE VAN HAAS…
HAAS TOOLING ACCEPTEERT HET VOLGENDE:
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255