MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
      Automatiseringsaccessoires Ondersteuning voor de winkel Freesgereedschapshouder Frees freesgereedschap Boringsystemen Freeswerkstukopspanning Draaimachinegereedschapshouder Draaimachine freesgereedschap Draaimachine werkstukopspanning Verpakkingssets ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Brootsen Opspankubussen en sets Handbediende klauwplaten voor frezen Ontbramen en schuurmiddelen Gereedschapstaster en warmtekrimpers Opslag en behandeling Machineonderhoud Gereedschapsaccessoires Bekleding & Accessoires Meting en inspectie Winner's Circle Winner's Circle Speling De Hot Deals van vandaag
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
Gebruik de pijltjes op en neer om een beschikbaar resultaat te selecteren. Druk op Enter om naar het geselecteerde zoekresultaat te gaan. Als u met aanraaktoetsen werkt, kunt u touch- en swipetekens gebruiken.
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Rotary Product Identification

Service Home Draaiproduct Identificatie
Recently Updated Last updated: 04/07/2021

Draaiproduct Identificatie


Draaiproduct Identificatie

- Spring naar sectie - Back to Top

1.2 Draaiproduct - Identificatie

Model, locatie serienummer

Het typeplaatje bevat het model, het serienummer en de versie van de draaitafel.  

Motortype op draaieenheid

Draaitafels met een gelijkstroommotor is voorzien van een zwarte 17-polige Amphenol-connector.

DC-MOTOR-1000 (DC-motor met een encoder met 1000 lijnen) - Dit is een zeldzaam model dat kan worden geïdentificeerd door de boring van de encoder-motoras te meten. De boring moet 0,5 in/12,7 mm zijn.

DC-MOTOR-2000 (DC-motor met een encoder met 2000 lijnen) - Dit model kan worden geïdentificeerd door de boring van de encoder-motoras te meten. De boring moet 0,314 in/8 mm meten.

De  AC Motor Sigma 1 } draaitafelkabel heeft (2) zwarte draai- en vergrendelingsconnectoren.

De draaimotor van het type AC Motor Sigma 1- 08  heeft dezelfde kabel als de draaimotor Sigma 1 en heeft de letter "H" suffix na het model.

 Opmerking: alle HRT's Versie P1 hebben dit type motor.


Sigma 1 Draaitafels bestellen:
Per 1 april 2013 is er geen COR-heffing meer. Sigma 1 wordt nu een selecteerbaar configuratie-item "SIGMA 1" met een bijbehorende detailhandelsprijs en netto dealerkosten.

De  AC Motor Sigma 5  roterende kabel heeft (2) grijze draai- en vergrendelingsconnectoren.

Opmerking: all P3 & P4  Versies hebben de Sigma 5 Motor.


AC Motor Sigma 5 draaitafels (HRT-serie) en Indexers draaieenheidmodellen zijn geproduceerd na 1 maart 2012.

AC Motor Sigma 5 kanteltafels (TR-serie en T5C-serie) draaieenheidmodellen zijn geproduceerd na 1 mei 2011.

Draaieenheid speciaal model

Identificeer het speciale model aan de hand van het achtervoegsel op het typeplaatje van het serienummer.

SP = Compacte editie
HS = hoge snelheid
SHS = Superhoge snelheid
SS = supersnelheid
M = gemodificeerde behuizing voor staande bevestiging

Het achtervoegsel voor deze draaitafel is  SHS = Super High Speed (superhoge snelheid).

 

Stripmagneet op kantelas

Alle kanteltafels die gebouwd zijn na 11-2002 of met serienummer 900628AB of hoger  hebben de stripmagneet op de kantelas geïnstalleerd.


Een kanteltafel met een  magneetstrip  vindt de nulpositie circa +/- 5 graden ten opzichte van de horizontale positie van het plateau.

 

Een kanteltafel met de knoppenmagneet vindt de nulpositie op ongeveer 127 graden  ten opzichte van de horizontale positie van het plateau.
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
Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.