MyHaas Witaj,
!
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
      Akcesoria do automatyzacji Wsparcie w hali produkcyjnej Oprawki narzędziowe do frezarek Narzędzia tnące do frezarek Systemy do wytaczania Mill Workholding Oprawki narzędziowe do tokarek Narzędzia tnace do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Zestawy pakietów Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Prostopadłościany i zestawy Ręczne uchwyty do frezowania Gratowanie i materiały ścierne Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym Składowanie i przewożenie Obsługa maszyny Oprzyrządowanie do obróbki Ubrania i akcesoria Pomiary i przeglądy Winner's Circle Winner's Circle Prześwit Dzisiejsze oferty promocyjne
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
Użyj strzałek w górę i w dół, aby wybrać dostępny wynik. Naciśnij Enter, aby przejść do wybranego wyniku wyszukiwania. Użytkownicy urządzeń dotykowych mogą korzystać z gestów dotykowych i gestów przeciągania.
MyHaas Witaj,
!
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
University Footballs

Rozwiązania dla zróżnicowanych potrzeb
HISTORIE KLIENTÓW
Twoja przeglądarka nie obsługuje wideo HTML5.

ZOBACZ, JAK FIRMY Z TWOJEGO REGIONU WYKORZYSTUJĄ MASZYNY HAAS

University Footballs | Historia sukcesu klienta firmy Haas

Firma University Footballs, którą w 2020 roku założył Jesse Exler, produkuje pamiątkowe piłki, które można personalizować poprzez umieszczenie logo drużyny sportowej, nazwy firmy lub innego motywu. Każda pamiątka powstaje w lokalnym warsztacie firmy w Pittsburghu. Grawerowane i malowane lub powlekane piłki z aluminium są gadżetem chętnie kupowanym przez fanów footballu.

„Te piłki to małe dzieła sztuki, które można kupić dla siebie lub jako prezent dla przyjaciela” – mówi Jesse Exler.

Firma University Footballs korzysta z maszyn Haas, które ułatwiają produkcję tych wyjątkowych gadżetów i pozwalają rozwijać biznes. Oto, co mówią na temat wyjątkowości maszyn Haas.

Jak używamy obrabiarek firmy Haas:

Wykorzystujemy pełen potencjał naszej maszyny Haas VF-2SS z obsługą 4. osi – dokładnie tak, jak ją zaprojektowano. Mocowanie wielu części na 4. osi umożliwia wielostronną obróbkę bez konieczności ponownego mocowania do wykonania kolejnych operacji. Z funkcji szybkiej obróbki korzystamy w bardzo szerokim zakresie. Czytanie z wyprzedzeniem i duża prędkość obróbki umożliwia skrócenie czasów cyklu przy jednoczesnej obróbce 4-osiowej.  

Jaki wpływ na procesy w zakładzie mają maszyny Haas:

Maszyny Haas odgrywają kluczową rolę w naszym procesie tworzenia. Możliwości maszyny VF-2SS dają nam większą swobodę projektowania, bo wiemy, że na tej frezarce możemy wykonywać obróbkę dokładnie tak, jak potrzebujemy. Firma Haas sprawiła, że nasze maszyny sterowane za pomocą kodu G są łatwiejsze w obsłudze i bardziej przyjazne dla użytkownika. To przekłada się na oszczędność czasu oraz znaczne zwiększenie wydajności produkcji.

Rozwiązania, które oferują maszyny Haas:

Wahaliśmy się w kwestii zakupu bezprzewodowego intuicyjnego systemu próbkowania, ponieważ nigdy nie korzystaliśmy z takich funkcji. Gdy pracownicy punktu sprzedaży fabrycznej Haas pokazali nam, jak łatwo można korzystać z sondy, przekonaliśmy się do tego rozwiązania. Naprawdę cieszymy się, że podjęliśmy decyzję o zakupie. Możliwość wykorzystywania sondy do wyznaczania punktów początkowych i pomiarów części sprawia, że warto mieć ten system w swoim warsztacie. Dzięki niemu można zaoszczędzić czas i wyeliminować błędy. W taki sposób firma University Footballs wykonuje obróbkę każdego odlewu. Dzięki naszej frezarce Haas każdy klient może cieszyć się swoją pamiątkową piłką.

INFORMACJE O FIRMIE University Footballs

✔ Maszyny Haas:

VF-2SS i stół obrotowy Haas HRT160SP

✔ Produkty wytwarzane na maszynach Haas: aluminiowe piłki obrabiane na maszynie Haas VF-2SS, spersonalizowane pamiątki z logo drużyny sportowej, nazwą firmy lub własnym wzorem do postawienia w domu lub biurze.

✔ Lokalizacja: Pittsburgh, Pensylwania, USA

Więcej informacji o firmie University Footballs można znaleźć na stronie: https://www.universityfootballs.com/

Skontaktuj się z nami

 

Language Preference :
Loading

Zobacz maszynę UMC-750 w akcji.

 

AMI: Making the Best
Budowa od podstaw pomyślnej firmy zajmującej się obróbką wymaga ciężkiej pracy, determinacji, a czasami także nerwów ze stali. Jest to jeszcze trudniejsze, gdy całe przedsięwzięcie jest nieplanowane. Istotną pomocą jest zainwestowanie we właściwy sprzęt, jak odkryli to partnerzy biznesowi z hrabstwa Plymouth – Paul Singley i Charlie Gillis – gdy zakładali firmę AMI. Piętnaście lat później ich świetnie prosperująca firma od inżynierii precyzyjnej jest właścicielem 23 maszyn CNC firmy Haas.
80/20: Siedem nawyków, które nie chcą umrzeć
Firma 80/20 Inc. z siedzibą w Indianie buduje i sprzedaje coś, co założyciel firmy Don Wood nazywa zestawem elektroakustycznym – modułowy aluminiowy system ramek, który można skonfigurować w prawie każdy element, jaki klient może sobie wyobrazić. Receptura firmy Wood na sukces obejmuje rozsądne zastosowanie 7 nawyków wydajnych ludzi Stephena Coveya oraz inwestycje w maszyny CNC firmy Haas w celu zwiększenia produktywności.
Hyphen: Szybki metal
Kanadyjska firma Hyphen powstała w celu obsługi macierzystej spółki Christie Digital w zakresie tworzenia prototypów nowych projektorów wysokiej klasy. Oprócz szerokiej gamy dodatków RP firma Hyphen zainwestowała także w maszyny CNC firmy Haas. Części metalowe przygotowane na maszynach CNC oferują właściwości mechaniczne i odporność na ciepło nieodstępne dla plastikowych części RP. Za pomocą maszyn Haas firma Hyphen może wytwarzać krótkie serie podzespołów z odpowiednich metali.
Recently Updated

Dostosuj maszynę tak, jak chcesz


Gdy prowadzisz warsztat, nigdy nie wiesz, jaka praca czeka Cię w przyszłości. Dlatego maszyny Haas są najlepszym wyborem do pracy w warsztacie. Nie tylko mamy ponad 100 różnych modeli do wyboru, ale i każdy z nich jest w pełni konfigurowalny. Wybierz opcje, które mają sens oraz dadzą wszechstronność pozwalającą poradzić sobie z każdym kolejnym zadaniem.

KOMPAKTOWA PRECYZJA
Haas CL-1

CL-1

Tokarka uchwytowa CNC do prętów o średnicy do 25 mm

  • 5C Nose Rozmiar uchwytu
  • 1.0" Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot)
  • 6k RPM
  • 5 hp Zasilanie
    TYLKO W WALUCIE CNY
PROSTA OBRÓBKA 5-OSIOWA
Haas UMC-500

UMC-500

5-osiowe pionowe centrum obróbcze CNC o zakresach ruchu 610 x 406 x 406 mm

  • 40 Stożek
  • 5 Oś
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Pojemność narzędzia
    TYLKO W WALUCIE CNY
Błyskawiczna produkcja
Haas VF-2SS

VF-2SS

Superszybka frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 762 x 406 x 508 mm

  • 40 Stożek
  • 3 Oś
  • 12k RPM
  • 30+1 Pojemność narzędzia
    TYLKO W WALUCIE CNY
Głowica BMT65 i narzędzia napędzane
Po co przenosić wytoczone części do frezarki w celu ponownej obróbki, skoro można zrobić wszystko na tokarkach Haas z głowicą BMT65 i narzędziami napędzanymi? Dzięki głowicy i narzędziom napędzanym BMT65 nie tylko zyskasz większą wydajność zakładu i skrócenie czasów ustawiania systemu, ale w porównaniu do starszych maszyn Haas również zwiększoną wydajność skrawania, dłuższą żywotność narzędzia i większy prześwit narzędzia.
System smarowania minimalną ilością środka smarnego
Nie możesz użyć na częściach chłodziwa na bazie wody, ale nadal musisz smarować narzędzia tnące? System smarowania minimalną ilością środka smarnego Haas może być rozwiązaniem.
Uruchom, zatrzymaj, przesuń i kontynuuj
Czy kiedykolwiek potrzebowałeś “wstrzymać” długą operację podczas skrawania części w celu dokładniejszego przyjrzenia się płytce lub sprawdzenia wykończenia powierzchni? W tym filmie Scott i John omawiają przydatną funkcję na tokarkach i frezarkach firmy Haas, która pozwala dokładnie na to.
Przeszkól operatora do ustawiania narzędzi i korekcji roboczych

Z myślą o warsztatach firma Haas opracowała system bezprzewodowych pomiarów sondą (WIPS). Użyj prostych, łatwych w naśladowaniu szablonów, aby dosłownie w kilka sekund ustawić narzędzie i korekcje robocze. Koniec z marnowaniem cennego czasu operatora na ustawianie korekcji. Do systemu WIPS możesz szybko przeszkolić wszystkich operatorów i zyskać pewność, że zadanie będzie wykonywane szybko i dokładnie.

Jaką maszynę zaprojektujesz dzisiaj?

Zbuduj & Wyceń

Twoja nowa obrabiarka Haas czeka już na Ciebie.

Zaczynamy
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
Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.