Ghid de depanare
Videoclipuri

O reprezentanță Haas (HFO) vă poate răspunde la întrebări și vă poate ghida spre cele mai bune opțiuni.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >O reprezentanță Haas (HFO) vă poate răspunde la întrebări și vă poate ghida spre cele mai bune opțiuni.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >Sistemul de evacuare a șpanului cu șnec cvadruplu cu transportor elimină rapid șpanul din mașină, cu pierdere minimă de lichid de răcire. Benzile transportoare cvadruple transportă șpanul spre partea din față a rebordului, unde acesta este colectat de un transportor de șpan de tip bandă din oțel, pentru sarcini grele, și este evacuat la înălțime într-un recipient standard industrial.
PREZENTARE GENERALĂ
DOCUMENTE DE SERVICE
VIDEOCLIPURI
DISPONIBIL CU ACESTE MAȘINI
Sistemul de evacuare șpan Quad-Auger cu transportor este ideal pentru aplicațiile de prelucrare de mare producție și poate fi activat printr-un cod M sau direct de la consola de comandă. Există setări ale utilizatorului pentru a controla intervalul și durata ciclului transportorului pentru funcționarea automată, iar sistemul se inversează automat dacă are loc un blocaj.
NOTĂ: Transportorul poate fi instalat pe partea stângă sau dreaptă a mașinii, pentru flexibilitate suplimentară.
Ghid de depanare
Videoclipuri
Transportorul de șpan cu șnecuri cvadruple facilitează gestionarea șpanului. Cu ajutorul benzilor pe 4 laturi și al unui transportor de șpan frontal, acesta este perfect pentru operațiunile de frezare care produc foarte mult șpan. Benzile toarnă șpanul pe transportorul de șpan, care apoi evacuează șpanul la înălțimea standard a recipientului, menținând mașina fără șpan.
În acest Sfat al zilei, Mark vă arată cum să programați benzile transportoare sau transportatorul de șpan pentru a păstra cât mai mult lichid de răcire în interiorul mașinii. Având în vedere cât de mult costă lichidul de răcire în zilele noastre, nu vă puteți permite să ratați acest videoclip!
Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.
Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale, taxele de instalare ale furnizorului și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.
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
Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.
RĂMÂNEȚI LA CURENT CU CELE MAI RECENTE SFATURI ȘI TEHNOLOGII HAAS...
HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255