MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      • Strung manual
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Mentenanță preventivă Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
6 - Pallet Pool - Operation

Fondul de palete - Supliment la manualul operatorului


  • 0 - Fondul de palete - Cuprins
  • 1 – Fond de palete – Prezentare
  • 2 – Fond de palete – Informații juridice
  • 3 – Fond de palete – Siguranță
  • 4 - Fondul de palete - Instalare
  • 5 – Fond de palete – Pictograme de control
  • 6 – Fond de palete – Funcționare
  • 7 – Fond de palete – Coduri M
  • 8 – Fond de palete – Setări
  • 9 – Font de palete – Întreținere

Go To :

  • 6.1 Fondul de palete- Tabel de Planificare
  • 6.2 Fondul de palete - Recuperare

6.1 FONDUL DE PALETE TABEL DE PLANIFICARE

Pallet Pool - Operation

Unitatea de comandă CNC urmărește paletele pe măsură ce se deplasează de pe raft, în poziția de pregătire, în zona de prelucrare și apoi înapoi. Tabelul de planificare palete (PST) se găsește la paginile de comenzi .

Pentru a accesa, apăsați butonul [CURRENT COMMANDS] și utilizați săgețile cursorului pentru a naviga la Dispozitive, apoi Tabelul programare palete.

Ecranul PST conține informații pentru a ajuta operatorul la încărcarea/descărcarea paletelor și permite operatorului să specifice programele de prelucrare și secvențele de procesare a paletelor.

 AVERTISMENT: Nu este posibilă lăsarea unui  raft adiacent gol pentru a crește spațiul liber pentru sistemul de suport piesă. 

NOTĂ: Este posibil ca paletul care iese din incinta de lucru a mașinii să nu revină la raftul de pe care a fost luat. Mașina va merge la cel mai apropiat raft gol începând cu raftul A / Stația de încărcare.

Paletele sunt încărcate în fondul de palete de la stația de încărcare A în orientarea inversă față de încărcarea pe un schimbător de palete standard. Pe un fond de palete, săgeata de localizare de pe paletă trebuie să fie orientată în direcția opusă operatorului, așa cum este ilustrat. După încărcarea paletei în stația de încărcare, apăsați [F3] în timp ce se află pe PST pentru a pune deoparte paleta din stația de încărcare.

Schimbarea paletelor cu Fondul de palete se face utilizând PST. Marcați un raft pentru paletă și apăsați [ALTER] pentru a încărca paleta și programul asociat.

Rulați toate paletele programate apăsând [INSERT].

Programul trebuie să aibă un M199 la sfârșit pentru a încărca următoarea paletă programată și programul asociat atunci când se află în modul programare palete. Dacă rulează în modul MEMORIE, M199 se comportă ca M30.

Ordinea de încărcare a paletelor este determinată de coloana „Comandă încărcare” din PST. Dacă nu doriți să utilizați modul de planificare a paletelor pentru a procesa paletele, puteți totuși utiliza comanda M50 Px pentru a încărca o anumită paletă din interiorul programului.

Pentru a rula mașina cu toate paletele planificate în modul de planificare a paletelor, activați prima paletă din mașină. Apăsați INSERT de pe pagina PST. Aceasta va cauza ca M199 la finalul programului să se comporte ca un M50 + M99. La finalul programului, va retrage următoarea paletă programată și va continua să ruleze până la finalizarea tuturor paletelor programate.

Fondul de palete are un panou secundar lângă stația de încărcare, cu un buton Oprire de urgență pentru siguranță și un buton Piesă finalizată.

Butonul Part Ready este folosit pentru a semnala elevatorului că paleta din stația de încărcare este pregătit să pătrundă în Fondul de palete. Ușa stației de încărcare trebuie rotită pentru a se închide, ca măsură de siguranță, astfel încât elevatorul să aibă acces la paleta din stației de încărcare.

Pallet Schedule Table

Schimbătorul de paletetabel de planificare paleteTabelul de planificare palete include o serie de funcții pentru a ajuta utilizatorul în rutina sa.

Încărcare Comandă și Stare Palet: Aceste două funcții conlucrează pentru a arăta ce paletă se află în zona de prelucrare. Introduceți un număr pentru ordinea de încărcare și apăsați [ENTER] în câmpul Stare paletă pentru a selecta starea paletei. Opțiunile sunt: 0: Neprogramată, 1: Programată, 2: Lipsesc și 3: Finalizat.

Comentariu: Pentru a adăuga un comentariu utilizator la o paletă, evidențiați câmpul cu numărul paletei și apăsați ENTER. Va apărea o casetă; tastați comentariul dorit și apăsați [ENTER].

Utilizarea paletei: Această funcție prezintă de câte ori a fost încărcată o anumită paletă în zona de prelucrare. Apăsați [ORIGIN] pentru a șterge valoarea.

Număr program: Acest detaliu arată ce număr de program a fost alocat pentru paletă. Pentru a selecta un program, evidențiați câmpul Nume program, apoi apăsați [ENTER[ și navigați la program.

Comentariu program: Această zonă afișează comentariile scrise în programul de prelucrare. Acesta poate fi modificat numai prin editarea comentariilor în program.

Mesaje de comandă:

[ENTER] Funcția se modifică în funcție de locația evidențiatorului. Este utilizat pentru a introduce un comentariu de utilizator, pentru a seta o valoare în câmp și pentru a vizualiza opțiunile pentru câmp.

[ALTER] Încărcare paletă și program. Acest lucru va încărca paleta selectată în mașină și va porni programul alocat în memorie.

[INSERT] Rulare program încărcat. Acest lucru va porni mașina în modul de programare palete. Mașina va continua să ruleze toate paletele programate în PST, până când se finalizează. Pentru mai multe informații despre modul de programare palete, consultați secțiunea Paletă M199/ Încărcare Piesă sau Program de Încheiere cod M.

[F2]Programare paletă stație de încărcare. Acest lucru va modifica starea paletei din Stație de încărcare în Programat.

[F3] Îndepărtaţi paleta Staţiei de încărcare. Acest lucru va readuce paleta din Stația de încărcare în Fondul de palete.

[F4] Identificare paletă evidențiată. Acest lucru va aduce paleta selectată în Stația de încărcare.

Using the Pallet Scheduling Table to Load Pallets

NOTĂ: Următoarele imagini sunt cele ale unui fond de palete UMC 16-station.

1

Încărcați paletele utilizând Tabelul de programare palete.

Pentru a ajunge la fila Tabel programare palete, apăsați [CURRENT COMMANDS], apoi mergeți DISPOZITIVE > TABEL PROGRAMARE PALETE. 

Programați paletele; pentru a face acest lucru, evidențiați starea paletei [1] și apăsați [F2] pentru a programa. Repetați acest proces pentru restul paletelor.

NOTĂ: Paletele trebuie programate pentru a încărca fizic paletele în stație. După încărcarea tuturor paletelor, utilizatorul poate anula programarea paletelor, după cum este necesar. Neprogramarea unei palete va indica fondului de palete să nu preia paleta respectivă.

2

Pentru a încărca paletele pe mașină, apăsați mai întâi butonul E-STOP [1], apoi accesați fila Raft de pe paleta cu numărul 1 [2]. Schimbați paleta 1 în raftul R [3], aceasta va deschide stația de încărcare în software-ul mașinii. 

Apoi, evidențiați fila raft pentru paleta 2 [4] și schimbați-o cu raftul A; acest lucru va deplasa locația paletei 2 la stația de încărcare [5]. 

Încărcați fizic o paletă în stația de încărcare și apăsați [F3] pentru a pune deoparte paleta 2 a stației de încărcare pe raftul gol B. 

Continuați acest proces pentru restul rafturilor și, după finalizare, mutați paleta 1 înapoi pe raftul A. 

3

Pentru a încărca un program pentru o anumită paletă, accesați fila Nume program [1].

Va apărea un meniu pop-up care vă va spune de unde să încărcați programul. Alegeți locația fișierului, selectați programul pe care doriți să îl rulați pentru paleta respectivă și apăsați [ENTER].

4

Numele programului și comentariul programului vor apărea în fila corespunzătoare [1]. Continuați încărcarea programelor pentru toate celelalte palete cărora li se aplică. 

Apăsarea tastei [ALTER] [2] va încărca paleta și programul după cum descrie și denumirea.

Apăsarea tastei [INSERT] [3] va rula programul paletei în raftul R, iar statusul paletei trebuie să vă informeze, de asemenea, ce număr de paletă este încărcat. 

5

Pentru a recupera orice paletă dată, alegeți numărul paletei sau raftul [1]; trebuie să vedeți numărul paletei evidențiate, apăsați [F4], marcat ca [2], care ar trebui să aducă paleta evidențiată la stația de încărcare sau pe raftul A [3]. 

NOTĂ: Dacă există o paletă în stația de încărcare atunci când se dă comanda pentru acest proces, paleta din stația de încărcare va fi încărcată pe un raft gol din Fondul de palete pentru a pune pe poziție paleta evidențiată. 

Pallet Wash-Down Sequence

Utilizați codul special M50P0 pentru a extrage o paletă fără a o încărca pe următoarea pentru a rula un program de spălare pentru a curăța receptorul înainte de a încărca următoarea paletă în modul paletă.

Consultați textul de ajutor al codului M M50  pentru informaţii suplimentare.

6.2 FONDUL DE PALETE - RECUPERARE

Pallet Pool Changer - Recovery

Dacă ciclurile Fondului de palete sau ale schimbătorului de palete sunt întrerupte, trebuie să intrați în modul [RECOVER] pentru a corecta sau a finaliza ciclul.

Apăsați pe butonul [RECOVER] și apoi apăsați 2 pentru Schimbătorul de palete. Pagina de recuperare va afișa valorile de intrare și ieșire.

Afișajul de recuperare a Schimbătorului de palete:

  1. Funcţii APC
  2. Funcțiile fondului de palete
  3. Stare APC 
  4. Stare Fond Palete
  5. Casetă mesaj 

Mesaje de comandă:

[F1] APC sus. Acest lucru va ridica cadrul H al schimbătorului de palete în cazul în care paleta nu este blocată.

[F2] Desfacere. Această comandă va debloca paleta din mașină de la receptor.

[F3] Jet de aer. Această comandă va activa jetul de aer de sub paletă, pentru a îndepărta șpanul sau reziduurile.

[F4] Încercare de recuperare automată. Această comandă va încerca să corecteze automat sau să finalizeze operația schimbătorului de palete sau a fondului de palete.

[ALTER] Ridicare elevator palete. Această comandă va ridica ansamblul elevatorului fondului de palete.

[INSERT] Readucere paletă în poziția de origine. Această comandă va readuce elevatorul în poziția sa de origine.

[UNDO] Glisare Fond de palete pe raft. Această comandă va glisa elevatorul fondului de palete către poziția selectată pe raft. Exemplu: Apăsați [A] apoi [UNDO] pentru a glisa elevatorul în poziția A de pe raft.

[DELETE] Rotire Fond de palete pe raft. Această comandă va roti elevatorul fondului de palete la poziția selectată de pe raft. Exemplu: Apăsați [A] și apoi [DELETE] pentru a roti elevatorul în poziția A a raftului.

[ORIGIN] Încercare de recuperare automată. Aceasta va încerca să corecteze automat sau să finalizeze operația fondului de palete.

[+Z] Selectare axă alunecare paletă. Această comandă va selecta axa PS în modul de avans rapid al mânerului.

[-Z] Selectare axă rotire paletă. Această comandă va selecta axa PR în modul de avans rapid al mânerului.

[Q] Ieșire la Tabel programare palete. Această 
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
Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.