MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
8 - Pallet Pool - Settings

Zalogovnik palet – Dodatek k priročniku za upravljavca


  • 0 – Zalogovnik palet – Kazalo
  • 1 – Zalogovnik palet – Uvod
  • 2 – Zalogovnik palet – Pravne informacije
  • 3 – Zalogovnik palet – Varnost
  • 4 – Namestitev zalogovnika palet
  • 5 – Zalogovnik palet – Nadzorne ikone
  • 6 – Zalogovnik palet – Obratovanje
  • 7 – Zalogovnik palet – M-kode
  • 8 – Zalogovnik palet – Nastavitve
  • 9 – Zalogovnik palet – Vzdrževanje

Go To :

  • 8.1 Zalogovnik palet – Seznam nastavitev

8.1 ZALOGOVNIK PALET - SEZNAM NASTAVITEV

Introduction

Ta stran vsebuje podrobne opise nastavitev, ki krmilijo način delovanja vašega stroja.

Seznam nastavitev

Znotraj zavihka SETTINGS so nastavitve organizirane v skupine. Uporabite puščici [UP] in [DOWN], da označite skupino nastavitev. Pritisnite puščico [RIGHT], da si pogledate nastavitve v skupini. Pritisnite puščico [LEFT], da se vrnete na seznam skupine nastavitev.

Za hiter dostop do ene izmed nastavitev, se prepričajte, da je zavihek SETTINGS aktiven, vtipkajte številko nastavitve in pritisnite [F1] oz. če je nastavitev označena, pritisnite puščico [DOWN].

Nekatere nastavitve imajo numerične vrednosti, ki ustrezajo podanemu območju. Da spremenite vrednost teh nastavitev, vnesite novo vrednost in pritisnite [ENTER].Druge nastavitve imajo posebne razpoložljive vrednosti, ki jih izberete s seznama. Za te nastavitve uporabite puščico [RIGHT], da se prikažejo izbire. Pritisnite [UP] in [DOWN] za premikanje po izbirnih možnostih. Pritisnite [ENTER], da izberete možnost.

Koda Opis
382 Onemogoči menjalnik palet
400 Tip zvočnega signala za »Paleta pripravljena«
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
Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.