

Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >ОГЛЯД
СЕРВІСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ДОСТУПНО НА ТАКИХ ВЕРСТАТАХ
Цей комплект світлових завіс для коботів і роботів Haas створює віртуальний захисний бар'єр для виявлення втручань і перешкод у зоні безпеки. Містить дві 2-метрові світлові завіси (випромінювач і приймач) і 4 дзеркала, щоб забезпечити 5 захисних сторін. Світлові завіси автоматично зупиняють рух кобота, коли будь-який предмет або тіло потрапляє під світловий промінь.
Система вимірювання | Універсальна — ANSI, ISO |
Тип | Світлова завіса, набір |
Серія роботів | HC5 (5 кг x 800 мм), HC10 (10 кг x 1000 мм), К-АЗД, HC15 (15 кг x 1300 мм), HRP-1, HRP-2 |
[PH] Висота захисту | 67,717 дюйма \ 1720,0 мм |
[BG] Зазор променя | 1,5 дюйма \ 40,0 мм |
Відстань виявлення | 0,3–65,0 фута \ 0,1–20,0 м |
Діапазон робочої температури | 14–131 °F \ –10–55 °C |
Вхідна напруга | 24 В постійного струму |
Вихідний струм | 200,0 мА |
Час відповіді | 10,0 мс |
Марка | ESPE |
Якщо Ви хочете отримати більше інформації про те, як новий верстат Haas може створювати Ваші вироби, надайте свою контактну інформацію.
Усі ціни та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Вантаж, вантажно-розвантажувальні роботи, податки на рівні штату та місцевому рівні, витрати на встановлення обладнання постачальника та аксесуари, встановлені дилером, не включені. Компанія не несе відповідальності за описки або друкарські помилки. Верстати показані з додатковим обладнанням. Фактичний зовнішній вигляд продукту може відрізнятися.
Recently Viewed Items
You Have No Recently Viewed Items Yet
美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.
人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.
Ця ціна включає вартість доставки, експортні та імпортні мита, страхування та будь-які інші витрати, понесені під час доставки до місця у Франції, узгодженого з вами як покупцем. Жодні інші обов'язкові витрати не додаються до вартості доставки обладнання з ЧПУ Haas.
СЛІДКУЙТЕ ЗА ОСТАННІМИ ПОРАДАМИ ТА ТЕХНОЛОГІЯМИ HAAS…
HAAS TOOLING ПРИЙМАЄ ТАКЕ:
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255