概览
技术文档
可用于这些机床
这款坚固的管式钢支架将 Haas 协作机器人提升到地面 30"(762 毫米) 以上,根据您的应用提供额外的覆盖范围。顶部安装板具有多个螺栓孔形式,以适用于所有 Haas 协作机器人。
测量系统 | 通用 - ANSI、ISO |
测量系统 | 通用 - ANSI、ISO |
类型 | 底座 |
机器人系列 | HC5 (5kg x 800mm)、 HC10 (10kg x 1000mm)、HC15 (15kg x 1300mm) |
材料 | 钢 |
[a] 尺寸 | 10.551 in \ 268.0 mm |
[b] 尺寸 | 8.976 in \ 228.0 mm |
[c] 尺寸 | 9.449 in \ 240.0 mm |
[d] 尺寸 | 8.465 in \ 215.0 mm |
[OAL] 总长度 | 11.8 in \ 300.0 mm |
[OAW] 总宽度 | 11.8 in \ 300.0 mm |
[OAH] 总高度 | 30.0 in \ 762.0 mm |
重量 | 87.3 lb \ 39.6 kg |
如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。
所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州&当地税费、供应商安装费用和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。
Recently Viewed Items
You Have No Recently Viewed Items Yet
美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.
人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.
此价格包含运费、出口和进口关税、保险费以及任何在运送至与您(买家)商定的位于法国的某一地点的过程中产生的其他费用。在 Haas 数控产品的交付中不会添加任何其他强制性费用。
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255