Navodila za odpravljanje napak
Kako poteka postopek

Tovarniška izpostava Haas (HFO) lahko odgovori na vaša vprašanja in vam predstavi vaše najboljše možnosti.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >Tovarniška izpostava Haas (HFO) lahko odgovori na vaša vprašanja in vam predstavi vaše najboljše možnosti.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >PREGLED
TEHNIČNI DOKUMENTI
NA VOLJO NA TEH STROJIH
To trdno cevno jekleno stojalo dvigne vaš kobot Haas za 30" (762 mm) nad tlemi, da zagotovi dodaten doseg, odvisno od vaše uporabe. Zgornja montažna plošča ima več vzorcev izvrtin za vijake, da sprejme vse kobote Haas.
Navodila za odpravljanje napak
Kako poteka postopek
Sistem merjenja | Univerzalni – ANSI, ISO |
Sistem merjenja | Univerzalni – ANSI, ISO |
Vrsta | Podstavek |
Serija robotov | HC5 (5 kg x 800 mm), HC10 (10 kg x 1000 mm), HC15 (15 kg x 1300 mm) |
Material | Jeklo |
[a] Dimenzija | 10,551 in \ 268,0 mm |
[b] Dimenzija | 8,976 in \ 228,0 mm |
[c] Dimenzija | 9,449 in \ 240,0 mm |
[d] Dimenzija | 8,465 in \ 215,0 mm |
[OAL] Skupna dolžina | 11,8 in \ 300,0 mm |
[OAW] Skupna širina | 11,8 in \ 300,0 mm |
[OAH] Skupna višina | 30,0 in \ 762,0 mm |
Teža | 87,3 lb \ 39,6 kg |
Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.
Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki, strošek izvajalca namestitve in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.
Recently Viewed Items
You Have No Recently Viewed Items Yet
美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.
人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.
Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.
BODITE OBVEŠČENI O NAJNOVEJŠIH NASVETIH IN TEHNOLOGIJI PODJETJA HAAS…
HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255