概览
技术文档
客户感言
可用于这些机床
其他多托盘
我们用于 UMC-500/SS、UMC-750/SS 和 UMC-1000/SS 的 10+1 多托盘是大批量生产运行或高混合率/小批量加工应用的完美方案。托盘可根据优先级和排序要求单独安排,可以首先加工高优先级工件或较常用工件。完成的托盘自动返回到存放位置,或者依次排列到受保护的操作员工位,以便立即接受卸载和重新装载。
注意: 必须配备可选的 50+1 或 70+1 侧挂式刀库行。 多托盘交换系统必须锚固才能正常运行。
UMC-500 和 UMC-500SS 需要一个 漏斗式切屑箱来清理 95 加仑(360 升)冷却液箱。
UMC-500/SS 加工范围: 16" 直径 x 16" 高(406 毫米 x 406 毫米)
UMC-750/SS 和 UMC-1000/SS 加工范围: 16" 直径 x 21" 高(406 毫米 x 533 毫米)
俄亥俄州辛辛那提的 Cippard Instrument Lab 最近收到了带多托盘的 Haas UMC-500 设备,这样其单班倒车间可实现夜间无人值守机床运行。运营经理 Robin Rutschilling 解释了此 16 位多托盘如何帮助其缩短处理时间并提高生产力。
Haas UMC 系列通用机床加工中心使用的多托盘选件,旨在用于大批量生产和无人看守操作。用户可通过该生产解决方案,为每个托盘分配指定零件加工程序,因此该生产解决方案非常适用于大量混合/低容量零件加工运行。当托盘移至机床加工区域时,控制器将自动调用指定的零件加工程序。
英寸 | 度量 | |
刀位数量 | 10 + 1 | 10 + 1 |
托盘数量 |
11 |
11 |
托盘长度 |
15.75 英寸 | 400 毫米 |
托盘宽度 |
11.75 英寸 |
298 毫米 |
最大托盘装载 |
200 lb |
90.7 千克 |
最大零件直径(工件夹具 + 工件) | 16.0 英寸 |
406 mm |
最大零件高度 UMC-500(工件夹具 + 工件) | 16.0 英寸 | 406 mm |
最大零件高度 UMC-750/1000(工件夹具 + 工件) | 21.0 英寸 | 533 毫米 |
托盘计划表界面
托盘计划表 (PST) 通过指定页面控制托盘计划功能。托盘可根据优先级和排序要求单独安排。
我们编制新 M 代码,以用于自动托盘交换系统。M199 用于程序的末尾。如果在内存模式下按 [CYCLE START] 启动该程序,则 M199 的作用与 M30(程序结束并复位)完全相同。但是,如果在显示托盘计划表时(托盘模式)按 [INSERT] 启动程序,M199 将命令更换托盘以装载下一个计划的托盘,并运行与该托盘关联的程序。允许用户在任何托盘上开始加工,并继续进行不间断的加工,只需按托盘计划操作即可。
Dimensions - Shipping | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
国产托盘 | 135.0 in x 92.0 in x 90.0 in | 343 cm x 234 cm x 229 cm |
出口托盘 | 135.0 in x 92.0 in x 90.0 in | 343 cm x 234 cm x 229 cm |
重量 | 5220 lb | 2368.0 kg |
Pallet Changer | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
刀位数量 | 10 + 1 | 10 + 1 |
托盘数量 | 11 | 11 |
托盘长度 | 15.75 in | 400 mm |
托盘宽度 | 11.75 in | 298 mm |
最大托盘负载 | 200 lb | 90.7 kg |
Max Part Diameter (workholding + workpiece) | 16.0 in | 406 mm |
如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。
所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州&当地税费、供应商安装费用和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。
Recently Viewed Items
You Have No Recently Viewed Items Yet
美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.
人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.
此价格包含运费、出口和进口关税、保险费以及任何在运送至与您(买家)商定的位于法国的某一地点的过程中产生的其他费用。在 Haas 数控产品的交付中不会添加任何其他强制性费用。
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255