Procedimento como fazer

A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo nas suas melhores opções.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo nas suas melhores opções.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >DESCRIÇÃO GERAL
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
TESTEMUNHOS DE CLIENTES
DISPONÍVEL NESTAS MÁQUINAS
OUTROS CONJUNTOS DE PALETES
O nosso conjunto de paletes de 10+1 posições para UMC-500/SS, UMC-750/SS e UMC-1000/SS é perfeito para execuções de produção de alto volume ou maquinagem de alta variedade/baixo volume. As paletes podem ser programadas individualmente de acordo com os requisitos de prioridade e sequenciamento, permitindo que peças de alta prioridade sejam maquinadas primeiro ou preparadas mais frequentemente. As paletes concluídas são devolvidas automaticamente ao local de detenção ou podem ser sequenciadas para uma estação do operador protegida para descarregamento e carregamento imediatos.
NOTA: Necessita de um trocador de ferramenta de instalação lateral opcional 50+1 ou 70+1. O conjunto de paletes tem de ser ancorado para um funcionamento adequado.
O UMC-500 e o UMC-500SS necessitam de um depósito de limalha em forma de funil para libertar o depósito do fluido de refrigeração de 95 galões (360 litros).
Área de trabalho UMC-500/SS: 16" de diâmetro x 16" de altura (406 x 406 mm)
área de trabalho UMC-750/SS e UMC-1000/SS: 16" de diâmetro x 21" de altura (406 x 533 mm)
Procedimento como fazer
A Clippard Instrument Lab da Cincinnati, no Ohio, recebeu recentemente um UMC-500 da Haas com um conjunto de paletes para que a sua oficina de turno único pudesse ter a máquina em operaçao sem vigilância durante a noite. O Diretor de Operações, Robin Rutschilling, explica como o conjunto de paletes de 16 estações lhes permitiu reduzir os tempos de tratamento, para além de aumentar a produtividade.
Centro de maquinagem vertical CNC de 5 eixos com percursos de 610 x 406 x 406 mm
Centro de maquinagem vertical CNC de 5 Eixos com Supervelocidade com percursos de 610 x 406 x 406 mm
Fresadora Vertical CNC de 5 eixos com percursos de 762 x 508 x 508 mm
Fresadora Vertical CNC de 5 Eixos com Super Velocidade com percursos de 762 x 508 x 508 mm
Fresadora Vertical CNC de 5 eixos com percursos de 1016 x 635 x 635 mm
Fresadora Vertical CNC de 5 Eixos com Supervelocidade com percursos 1016 x 635 x 635 mm
Produção de alto volume, operação não vigiada
Produção de alto volume, operação não vigiada
Produção de alto volume, operação não vigiada
Produção de alto volume, operação não vigiada
Produção de alto volume, operação não vigiada
A opção de conjunto de paletes disponível nos Centros de Maquinagem Universal da Série UMC da Haas destina-se a produção de alto volume e operação não vigiada. Esta solução de fabrico também é excelente em produções de peças alta mistura/baixo volume, porque o utilizador pode atribuir um programa de peça específico a cada palete. De cada vez que a palete é deslocada para a área de maquinagem, o controlo chamará automaticamente o programa de peça atribuído.
POLEGADA | MÉTRICO | |
Número de estações | 10 + 1 | 10 + 1 |
Número de paletes |
11 |
11 |
Comprimento da palete |
15,75 pol | 400 mm |
Largura da palete |
11,75 pol |
298 mm |
Carga da palete máxima |
200 lb |
90,7 kg |
Diâmetro máximo da peça (Dispositivo de aperto + peça de trabalho) | 16,0” |
406 mm |
Peso máximo da peça UMC-500 (Dispositivo de aperto + peça de trabalho) | 16,0” | 406 mm |
Altura máxima da peça UMC-750/1000 (Dispositivo de aperto + peça de trabalho) | 21,0 pol | 533 mm |
Interface de tabela de cronograma de paletes UMC
A tabela de cronograma de paletes simplificada (PST) controla as funções de agendamento de paletes a partir de um ecrã dedicado. As paletes podem ser agendadas individualmente, de acordo com os requisitos de prioridade e sequenciamento.
Desenvolvemos um novo código M para utilizar com comutadores de paletes automáticos. O M199 é tipicamente utilizado no fim de um programa. Se o programa for iniciado premindo [CYCLE START] no Modo de memória, o código M199 atua exatamente como um código M30 (Fim do programa e Reinício). Mas se o programa for iniciado premindo [INSERT] enquanto a tabela de cronograma de paletes for apresentada (PALLET MODE), o código M199 irá comandar uma mudança de palete para carregar a próxima palete agendada e executar o programa associado a essa palete. Isto permite ao utilizador iniciar a maquinagem em qualquer palete, até iniciar meio do programa, e continuar a maquinagem ininterrupta desde que as paletes estejam agendadas.
Dimensions - Shipping | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Palete doméstica | 135.0 in x 92.0 in x 90.0 in | 343 cm x 234 cm x 229 cm |
Palete de exportação | 135.0 in x 92.0 in x 90.0 in | 343 cm x 234 cm x 229 cm |
Peso | 5220 lb | 2368.0 kg |
Pallet Changer | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Número de estações | 10 + 1 | 10 + 1 |
Quantidade de paletes | 11 | 11 |
Comprimento da palete | 15.75 in | 400 mm |
Largura da palete | 11.75 in | 298 mm |
Carga máxima da palete | 200 lb | 90.7 kg |
Max Part Diameter (workholding + workpiece) | 16.0 in | 406 mm |
Se pretender mais informações sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.
Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais, tarifas de instalação pelo fornecedor e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.
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
Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.
ACOMPANHE AS DICAS E TECNOLOGIA MAIS RECENTES DA HAAS…
HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255