洪水冷却液 14' 通用更换软管是通用套件。并非所有部件都将使用。
- 此套件包含更换 Haas CNC 机床上的低压供应软管所需的所有部件。
- 此套件中的软管取代了 5/8" 或 3/4" 水泛冷却液,机器上的工厂压接软管。
- 夹式软管接头使连接更紧密,防止泄漏。
- 尼龙编织软管经久耐用,提供多年的标准使用。
文档应用于这些部件
套件 PN: 93-2336,HOSE, COOLANT 5/8 ID X 35 FT UNIVERSAL KIT 数量:1
[A] 58-1841 35' (4.3 m) HOSE 5/8 ID PU NYLON BRAIDED
[B] 28-0314 数量:5 FITG HOSE CAP 13/16 OD HOSE
[C] 59-1524 数量:4 CLAMP, HOSE EAR 21.3 - 24.1MM
[D] 58-1034 数量:2 FITG HOSE BARB-5/8 X 3/4GH-F
[E] 58-1843 数量:2.FITG HOSE BARB-5/8 X NPT-3/4-M
[G] 58-2061 数量:1 FITTING, HOSE BARB5/8 NPT1/2M STR BRASS
所需工具