洪水クーラント14 'ユニバーサル交換ホースは、ユニバーサルキットです。すべての部品が使用されるわけではありません。
- このキットには、Haas CNC機械の低圧供給ホースを交換するために必要なすべての部品が含まれています。
- このキットのホースは5/8"または3/4"クーラントを置き換えます、工場で圧着されたホースを機械に取り付けます。
- クランプ式のホース継手は、漏れを防止する、よりしっかりとした接続を行います。
- ナイロン編みホースは耐久性があり、長年の標準使用を提供します。
ドキュメントはこれらの部品に適用されます
キット PN:93-2336、HOSE, COOLANT 5/8 ID X 35 FT UNIVERSAL KIT数量:1インチ
[A] 58-1841 35' (4.3 m) HOSE 5/8 ID PU NYLON BRAIDED
[B] 28-0314 数量:5 FITG HOSE CAP 13/16 OD HOSE
[C] 59-1524 数量:4 CLAMP, HOSE EAR 21.3 - 24.1MM
[D] 58-1034 数量:2 FITG HOSE BARB-5/8 X 3/4GH-F
[E] 58-1843 数量:2 FITG HOSE BARB-5/8 X NPT-3/4-M
[G] 58-2061 数量:1 FITTING, HOSE BARB5/8 NPT1/2M STR BRASS
必要な工具