电磁阀 30-13112 松开/夹紧:
警告: 在进行任何电气安装前,请紧急关停并关闭机器
从润滑柜内的空气歧管上移除 NPT 插头,将电磁阀 [1] 安装之空气歧管,位置为 AIR - LUBRICATION SYSTEM - PICTORIAL(空气 - 润滑系统 - 图片)上显示的 APC DOOR INTERLOCK/PROGRAMMABLE AIR(APC 门联锁/可编程气动装置)位置。
将红色软管连接至顶部接头 [2],并将绿色软管连接至底部接头 [3]。
注意: 安装套件中将不再随附彩色拉链。红色扎带表示夹紧,绿色扎带表示松开,以示参考。
注意:软管安装端口将确定设备电源切断后,台虎钳继续保持夹紧状态。 安装结束时进行测试。
在I/O 板上的 P50 处插入电缆 33-0631。将电缆另一端插入螺线管支架上的 APC 门联锁位置。
将电磁阀插入 APC 门联锁/可编程气动装置 Molex 联接件上的 33-0631
将电缆 33-0732 连接到电磁阀 30-13112 上的压力开关。将电缆 33-0738 插入 I/O PCB 上的 P13 中,并将另一端连接到电缆 33-0732。