ソレノイド30-13112 UNCLAMP/CLAMP(アンクランプ/クランプ):
警告:電気的設置の前に機械を非常停止して電源を切ります
潤滑キャビネット内のエアーマニホールドからNPTプラグを外し、ソレノイド[1]をエアーマニホールドの「AIR - LUBRICATION SYSTEM - PICTORIAL」に記載されているAPC DOOR INTERLOCK/PROGRAMMABLE AIRの位置に取り付けます。
赤いホースを上部フィッティング[2]に接続し、緑色のホースを下部フィッティング[3]に接続します。
注意:取り付けキットの色付きのジップタイ付きでの出荷は終了します。参照として、赤いジップタイはクランプを示し、緑のジップタイはクランプ解除を示します。
注意: これらのホースが取り付けられているポートは、機械への電源が切断されたときにビスがクランプされたままかどうかを決定します。取り付けの最後にテストします。
I/OボードのP50にケーブル33-0631を接続します。ケーブルのもう一方の端を電磁ブラケットのAPCドアインターロック/プログラマブルエア位置に差し込みます
ソレノイドをAPCドアインターロック/プログラマブルエアモレックスコネクタの33-0631に差し込みます。
ケーブル33-0732を電磁30-13112の圧力スイッチに接続します。ケーブル33-0738をI/O PCBのP13に接続し、もう一方の端をケーブル33-0732に接続します。