Vorgehensweise

Ihr Haas-Händler (Haas Factory Outlet, HFO) kann Ihre Fragen beantworten und Sie durch die besten Varianten führen.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >Ihr Haas-Händler (Haas Factory Outlet, HFO) kann Ihre Fragen beantworten und Sie durch die besten Varianten führen.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >ÜBERBLICK
DOKUMENTE
AUF DIESEN MASCHINEN VERFÜGBAR
Passen Sie die Höhe des Cobots je nach Anwendung einfach und schnell an, um eine bessere Reichweite zu erzielen. Dieser robuste Teleskopständer passt sich von 24" bis 36" (610 - 914 mm) Höhe in 2" (51 mm) inkrementel.
Vorgehensweise
Messsystem | Universal – ANSI, ISO |
Typ | Sockel |
Roboterserie | HC5 (5 kg × 800 mm), HC10 (10 kg × 1000 mm), HC15 (15 kg × 1300 mm) |
Material | Stahl |
[a] Abmessungen | 10,551 Zoll \ 268,0 mm |
[b] Abmessungen | 8,976 Zoll \ 228,0 mm |
[c] Abmessungen | 9,449 Zoll \ 240,0 mm |
[d] Abmessungen | 8,465 Zoll \ 215,0 mm |
[OAL] Gesamtlänge | 11,8 Zoll \ 300,0 mm |
[OAW] Gesamtbreite | 11,8 Zoll \ 300,0 mm |
[OAH] Gesamthöhe | 24,0–36,0 Zoll \ 609,6–914,4 cm |
Inkrementeller Schritt | 2,0 Zoll \ 50,8 mm |
Gewicht | 78,0 Pfund \ 35,4 kg |
Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.
Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Nicht enthalten sind Fracht, Ausrüstung, Steuern und Gebühren, Installationskosten des Anbieters sowie vom Händler eingebautes Zubehör. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produktes kann abweichen.
Recently Viewed Items
You Have No Recently Viewed Items Yet
美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.
人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.
Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.
BLEIBEN SIE AUF DEM NEUESTEN STAND MIT TECHNOLOGIE UND GEHEIMTIPPS VON HAAS!
HAAS TOOLING AKZEPTIERT FOLGENDES:
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy und Terms of Service apply.
2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255