Gids voor het verhelpen van storingen
Instructieprocedure

Een Haas Factory Outlet (HFO) kan uw vragen beantwoorden en de beste mogelijkheden met u bespreken.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >Een Haas Factory Outlet (HFO) kan uw vragen beantwoorden en de beste mogelijkheden met u bespreken.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >OVERZICHT
DOCUMENTEN
BESCHIKBAAR OP DEZE MACHINES
Pas de hoogte van de cobot eenvoudig en snel aan voor een beter bereik, afhankelijk van uw toepassing. Deze stevige telescopische standaard kan worden aangepast van 24" tot 36" (610-914 mm) hoogte, in stappen van 2" (51 mm).
Gids voor het verhelpen van storingen
Instructieprocedure
Meetsysteem | Universeel - ANSI, ISO |
Type | Voetstuk |
Robotserie | HC5 (5 kg x 800 mm), HC10 (10 kg x 1000 mm), HC15 (15 kg x 1300 mm) |
Materiaal | Staal |
[a] Afmeting | 10,551 in \ 268,0 mm |
[b] Afmeting | 8,976 in \ 228,0 mm |
[c] Afmeting | 9,449 in \ 240,0 mm |
[d] Afmeting | 8,465 in \ 215,0 mm |
[OAL] Totale lengte | 11,8 in \ 300,0 mm |
[OAW] Totale breedte | 11,8 in \ 300,0 mm |
[OAH] Totale hoogte | 24.0-36.0 in \ 609.6-914.4 cm |
Stapsgewijze stap | 2,0 inch/50,8 mm |
Gewicht | 78,0 lb \ 35,4 kg |
Als u meer informatie wilt over hoe een nieuwe Haas machine uw producten tot leven kan brengen, deel dan uw contactgegevens met ons.
Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen, installatiekosten van de leverancier en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.
Recently Viewed Items
You Have No Recently Viewed Items Yet
美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.
人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.
Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.
BLIJF OP DE HOOGTE VAN DE NIEUWSTE TIPS EN TECHNOLOGIE VAN HAAS…
HAAS TOOLING ACCEPTEERT HET VOLGENDE:
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255