Feilsøkingsveileder
Hvordan-prosedyre

Et Haas fabrikkutsalg (HFO) kan svare på spørsmålene dine, og ta deg gjennom de beste alternativene dine.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >Et Haas fabrikkutsalg (HFO) kan svare på spørsmålene dine, og ta deg gjennom de beste alternativene dine.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >OVERSIKT
DOKUMENTER
TILGJENGELIG PÅ DISSE MASKINENE
Juster høyden på cobot enkelt og raskt for bedre rekkevidde, avhengig av bruksområdet. Dette solide teleskopstativet justeres fra 24" til 36" (610-914 mm) høyde, i trinn på 2" (51 mm).
Feilsøkingsveileder
Hvordan-prosedyre
System for måling | Universell – ANSI, ISO |
Skriv | Sokkel |
Robotserie | HC5 (5 kg x 800 mm), HC10 (10 kg x 1000 mm), HC15 (15 kg x 1300 mm) |
Materiale | Stål |
[a] Dimensjon | 10,551 tommer (268,0 mm) |
[b] Dimensjon | 8,976 tommer (228,0 mm) |
[c] Dimensjon | 9,449 tommer (240,0 mm) |
[d] Dimensjon | 8,465 tommer (215,0 mm) |
[OAL] Total lengde | 11,8 tommer (300,0 mm) |
[OAW] Total bredde | 11,8 tommer (300,0 mm) |
[OAH] Total høyde | 24,0-36,0 tommer \ 609,6-914,4 cm |
Trinnvis trinn | 2,0 tommer (50,8 mm) |
Vekt | 78,0 pund (35,4 kg) |
Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.
Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, nasjonal & lokal skatt, leverandørens installasjonsavgift og forhandlerinstallert tilbehør er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.
Recently Viewed Items
You Have No Recently Viewed Items Yet
美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.
人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.
Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.
FØLG MED PÅ DE SENESTE HAAS-TIPSENE OG TEKNOLOGIEN ...
HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255