MyHaas Tervetuloa,
!
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Tervetuloa,
!
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
Spindle Inertia Load Type Setting

Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet Sorvi – karan inertian kuormitustyypin asetus
Recently Updated Last updated: 03/15/2024

Sorvi – karan inertian kuormitustyypin asetus


Sorvi – karan inertian kuormitustyypin asetus

- Siirry osioon - 1. Introduction 2. Main Spindle Load Type (3 vaihetta) 3. Sub Spindle Load Type (3 vaihetta) Back to Top

Introduction

ASETUS 413 ja asetus 414 ovat käytettävissä koneissa, joissa on käytössä New Mocon ja ohjelmistoversio  100.21.000.1111 tai uudempi versio.

New Mocon on liikkeen ohjausalgoritmi, joka käyttää enemmän parametreja koneen akselin parempaan ohjaukseen. 

 Huomautus: Tällä hetkellä emme ota New Moconia käyttöön jälkiasennuksena.

Voit määrittää seuraavasti, onko uusi Mocon käytössä:

Paina [Diagnostic] (diagnostiikka) ja siirry System (järjestelmä) -välilehdelle. Mocon-versio on Ohjelmisto-osiossa. Moconin versio 1.16  .S. on New Mocon -versio. Jos Mocon-versio on 1.16 tai 1.16  .K, niin sinulla on vanha Mocon-versio.

Asetuksen 413/414 avulla käyttäjä voi kalibroida pääkaran tai vastakaran suorituskyvyn eri istukan ja osakokojen mukaan. Vaihtoehdot:

  • Oletus– Suositellaan vakiokokoista istukkaa ja osaa käytettäessä. 

  • Kalibroitu– Suositellaan, kun käytetään suurta tai pientä istukkaa tai holkkia ja suurta tai pientä osaa. 

 

Tärkeää: Näiden asetusten käyttämättä jättäminen johtaa seuraaviin oireisiin/hälytyksiin:

Oire Hälytys
Ylijännite karan hidastuksen aikana
  • 650 DC-VÄYLÄN YLIJÄNNITE
  • 4.994 S (KARAN) VAHVISTIMEN YLIKUORMITUS
C-akseli kytkee hälytykset 
  • 9989 C-AKSELI EI KYTKEYDY
Epävakaa karan suuntaus / karan suuntausvika
  • 116 KARAN SUUNTAUSVIKA

Huomautus: Katso näiden oireiden korjaavat toimet kohdasta kara – Sorvi – Vianmääritysopas .

Main Spindle Load Type

1

Kun kone on käynnistetty ja kaikki akselit palautettu nollaan. Asenna työkappaleen kiinnitys ja koneen osa, joka kalibroidaan. Paina [SETTING] ja siirry kohtaan Asetus 413. Valitse [Kalibroitu kuorma].

2

Näyttöön tulee Kuorman kalibrointi -ponnahdusikkuna. Paina [Y], jotta voit siirtyä testiin. Näin pääset Huolto- ja Kuorman kalibrointi -välilehteen.

Huomautus: Tähän ikkunaan päästään painamalla Diagnostiikka > Ylläpito > Kuorman kalibrointi. Siirtyminen tähän näyttöön estää ponnahdusikkunan näkymisen uudelleen asetuksen 413 muuttamisen aikana. Varmista, että asetukseksi 413 on määritetty Kalibroitu kuorma ennen kalibroinnin suorittamista.

3

Paina alanuolinäppäintä valitaksesi akselin S (kara) ja paina [F2] aloittaaksesi kuorman kalibroinnin. Kara pyörii noin 100 rpm hyvin lyhyesti, ja sitten parannusnopeus lasketaan uuden inertian kalibroinnin perusteella.

Huomautus: Kuten näytössä selitetään, tämän työkalun avulla käyttäjä voi säätää koneen suorituskykyä, kun oletusasetukset eivät ole hyväksyttävät. Se sopii erityisesti mekaanisen kuormituksen radikaaliin muuttamiseen, kuten istukoiden vaihtamiseen tai merkittävästi eripainoisten osien työstämiseen.

Varoitus: Jos kuormituskalibrointi on virheellinen, todennäköisimpiä oireita voivat olla epävakaa karan suuntaus, C-akselin kytkentävika tai karamoottorin ylijännitehälytys.

Sub Spindle Load Type

1

Kun kone on käynnistetty ja kaikki akselit palautettu nollaan. Asenna työkappaleen kiinnitys ja koneen osa, joka kalibroidaan. Paina [SETTING] ja siirry kohtaan Asetus 414. Valitse [Kalibroitu kuorma].

2

Näyttöön tulee Kuorman kalibrointi -ponnahdusikkuna. Paina [Y] , jotta voit siirtyä testiin. Näin pääset Huolto - ja Kuorman kalibrointi- välilehteen.

 Huomautus: Tähän ikkunaan päästään painamalla Diagnostiikka > Ylläpito > Kuorman kalibrointi. Siirtyminen tähän näyttöön estää ponnahdusikkunan näkymisen uudelleen asetuksen 414 muuttamisen aikana. Varmista, että asetukseksi 414 on määritetty Kalibroitu kuorma ennen kalibroinnin suorittamista.

3

Paina alanuolinäppäintä valitaksesi akselin SS (2. kara) ja paina [F2] aloittaaksesi kuorman kalibroinnin. Kara pyörii noin 100 rpm hyvin lyhyesti, ja sitten parannusnopeus lasketaan uuden inertian kalibroinnin perusteella.

 Huomautus: Kuten näytössä selitetään, tämän työkalun avulla käyttäjä voi säätää koneen suorituskykyä, kun oletusasetukset eivät ole hyväksyttävät. Se sopii erityisesti mekaanisen kuormituksen radikaaliin muuttamiseen, kuten istukoiden vaihtamiseen tai merkittävästi eripainoisten osien työstämiseen.

 Varoitus: Jos kuormituskalibrointi on virheellinen, todennäköisimpiä oireita voivat olla epävakaa karan suuntaus, C-akselin kytkentävika tai karamoottorin ylijännitehälytys.
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
Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.