Strategije za rješavanje UMC problema s površinskom obradom

U 2012 Haas Automation je predstavio UMC-750. Mi u Haasu, zajedno s HFO mrežom i našim klijentima, naučili smo puno o 5-osnoj strojnoj obradi u godinama iza nas od tog uvođenja. Vidjeli smo puno pametnih kupaca čineći neke vrlo zamršene i točne obradke i naučili smo puno o tome što je potrebno kako bi se to uspješno i produktivno radilo. U nastavku je kratak sažetak naučenih lekcija u vezi s nekim od najčešćih problema površinske obrade s ovim strojem. Ovo bi trebalo poslužiti kao osnovni sastavni blok koji će pomoći iskoristiti, razumjeti, i ako je potrebno, objasniti kupcu mogućnosti ovog strojnog alata.
Provjerite je li na stroju instalirana trenutačna konfiguracijska datoteka. Napravili smo neke manje promjene na nekoliko parametara tijekom godina i to će osigurati da imate sva najnovija poboljšanja.
Koristite G187 P3 za završnu obradu. To poziva sporije ubrzanje kako je definirano po P752 FEED ACCEL FINISH. Priznajte da će vrijeme ciklusa biti dulje s pozvanim G187 P3, pa naučite kupca da to koristi za završne prolaze te da koriste G187 P1 ili P2 za ostatak posla. Najpopularniji CAD/CAM postove imat će ugrađenu ovu opciju.
Ocijenite aplikaciju. S C-frame VMC-om obično možete rezati neke kutove ali i napraviti dobar obradak. S univerzalnim stilom stroja doseže su obično dulje, alati su dulji i držač obratka je obično dalje od stola, tako da se već odričete nečeg. Obično nema mjesta u proračunu za žrtve u aplikaciji - sve ostalo treba biti točno.
- Pazite da držač obratka bude što čvršći. Premjestiti držač obratka natrag u y koliko god je to moguće da skratite prevjes rama y- osi. Uvjerite se da se obradak čvrsto i dobro drži. Ako koristite meke čeljusti provjerite jesu li čeljusti u dobrom stanju i drže li obradak na odgovarajući način.
- Pripazite koristi li se ispravan alat za ovu aplikaciju. Duljina gage bi trebala biti što kraća. Koristite glave za glodanje ili stezne držače. Ako to nije moguće, koristite ER stezne čahure. Izbjegavajte Weldon shank držače. Pomak glodala mora biti ispod 0.0005". Uravnotežite sve alate koji se okreću 10.000 rpmi ili više do stupnja G2.5 ili više
- Ako alat, držač obratka i G187 P3 nisu napravili dovoljno poboljšanja, napravite značajnu promjenu brzine, napredovanja ili opterećenje rezača. Vidjeli smo UMC probleme završne obrade riješene promjenom sa 2FL glodala na 3FL glodalo; također smo vidjeli da radi na drugi način - to ovisi o aplikaciji. Vidjeli smo probleme sa završnom obradom riješene dodavanjem više završnih zaliha; također smo vidjeli poboljšanja pomoću daleko manje dorade zaliha. Vidjeli smo poboljšanja odlaskom na 8.000 rpm do 15.000 rpm; Vidio sam da ide i na drugu stranu. Stvar je u tome da značajna promjena u aplikaciji često može napraviti veliko poboljšanje u završnoj obradi.
Shvatite da na kraju UMC nije tako krut kao C-okvir vertical i da neće uvijek rezati kao VF-2. Ali čini neke stvari koje VF-2 neće: omogućuje vam da dođete do 5 strana obratka; omogućuje vam smanjenje broja operacija koje je potrebno da bi dio; u standardu sa Dynamnic Work Offsets i prebacivanje postavki sondiranje može se smanjiti iz sati u minute. UMC može biti puno produktivniji od VF-2 ako imate pravi posao i ako razumijete kako iskoristiti sposobnosti stroja.