Un Haas Factory Outlet (HFO) può rispondere alle tue domande e guidarti attraverso le migliori opzioni.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >Un Haas Factory Outlet (HFO) può rispondere alle tue domande e guidarti attraverso le migliori opzioni.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >PANORAMICA
DOCUMENTI
DISPONIBILI SU QUESTE MACCHINE
Questo robusto supporto in acciaio tubolare solleva il cobot Haas da 36" (914 mm) dal pavimento per fornire una portata aggiuntiva, a seconda dell'applicazione. La piastra di montaggio superiore ha più sagome fori per viti per accettare tutti i cobot Haas.
Sistema di misurazione | Universale - ANSI, ISO |
Tipo | Piedistallo |
Serie Robot | HC5 (5 kg x 800 mm), HC10 (10 kg x 1.000 mm), HC15 (15 kg x 1.300 mm) |
Materiale | Acciaio |
[a] Dimensioni | 10,551 pollici \ 268,0 mm |
[b] Dimensioni | 8,976 pollici \ 228,0 mm |
[c] Dimensioni | 9,449 pollici \ 240,0 mm |
[d] Dimensioni | 8,465 pollici \ 215,0 mm |
[OAL] Lunghezza totale | 11,8 pollici \ 300,0 mm |
[OAW] Larghezza totale | 11,8 pollici \ 300,0 mm |
[OAH] Altezza totale | 36,0 pollici \ 914,4 mm |
Peso | 97,5 lb \ 44,2 kg |
Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.
I prezzi e le caratteristiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono incluse le imposte di spedizione e assemblaggio, le tasse locali e statali &, i costi di installazione del produttore e del rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L’aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.
Recently Viewed Items
You Have No Recently Viewed Items Yet
美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.
人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.
Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.
MANTIENITI AGGIORNATO CON GLI ULTIMI SUGGERIMENTI E LA NUOVA TECNOLOGIA DI HAAS
HAAS TOOLING ACCETTA QUANTO SEGUE:
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy e Terms of Service apply.
2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255