トラブルシューティングガイド
ハウツー手順

概要
文書
これらの機械で使用可能
この頑丈な筒状スチールスタンドは、用途に応じてHaas協働ロボットを床から 36 インチ(914 mm)持ち上げて、さらに手の届く範囲を確保します。上部取付けプレートには、すべてのHaas協働ロボットを受け入れるための複数のボルト穴パターンがあります。
トラブルシューティングガイド
ハウツー手順
測定システム | ユニバーサル - ANSI、ISO |
タイプ | 台座 |
ロボットシリーズ | HC5(5kg x 800mm)、HC10(10kg x 1000mm)、HC15(15kg x 1300mm) |
材料 | スチール |
[a]寸法 | 268.0mm |
[b]寸法 | 228.0mm |
[c]寸法 | 240.0mm |
[d]寸法 | 215.0mm |
[OAL]全長 | 300.0 mm |
[OAW] 全幅 | 300.0 mm |
[OAH] 全高 | 914.4mm |
重量 | 97.5 ポンド / 44.2 kg |
Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。
すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、ベンダーの据え付け費用、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。