MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC すべて表示
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC すべて表示
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC すべて表示
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
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
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
Haas Cobot Package 10 kg

Haas 10kgコボットパッケージ

    CNY限定
Not Currently Available In Your Region
10 kg対応コボットシステム

新しい機械用の一体型協働ロボットキット! Haas 10 kg 協働ロボットパッケージには、Haas制御から直接新しい協働ロボットを実行するために必要なすべてが含まれています。このキットには、10kgの能力を備えたHC10コボット、デュアル空圧式グリッパー、保護バリア、仮取付けベース*、パーツテーブル、パーツフリップステーション、その他必要なハードウェアとケーブルのすべてが含まれています。 

荷重能力10kg|リーチ1000mm

対象機種:小型VF、ST-10~ST-28、DT、DM、DC-1、DC-2、
小型ミル、UMC-400/SS、UMC-500/SS

*事前に製造された出荷はありません。仮取付けベースはオプションであり、ヨーロッパでは付属していません。床取り付けをお勧めします。協働ロボットには1年の保証があります。

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Vモデルの機械はCNYのみの価格設定となっています
各機種の比較

HC10機械対応コボットキット 

____________________________

Haasコボットパッケージ-10kgは、Haas機械用に完全に統合した、プラグアンドプレイの容量10kgの協働ロボットです。システムは、機械の電気インターフェースボックスに接続すると、Haas制御が完全に制御します。内容:6軸コボット、Haas機械を介した直接制御用のソフトウェアインターフェース、ティーチペンダントとコボットコントローラー、セーフティライトカーテン、およびHaas制御と直接インターフェースするためのすべての必要な電気ハードウェア。

対象機種:
垂直ミリング:VF-1、VF-2/YT/SS/SSYT、VM-2、 DC-1、DC-2、MM、SMM、DT-1、DT-2、DT-3、DM-1、DM-2、DM-3
5軸機械:UMC-400/SS、 UMC-500/SS
旋盤: ST-10/Y、ST-15/Y、ST-20/Y、ST-25/Y、ST-28/Y

キット内容:
✓ HC10コボット
✓ 2メートルライトカーテン
✓ デュアル空圧式グリッパー
✓ 調節可能なスタンド:24"~36"(610~914mm)


✓ パーツテーブル
✓ パーツテンプレート、0.75インチ~ 4インチ(19〜101mm)
✓ パーツフリップステーション
✓ 完全アンカーリングハードウェア

注記:ヨーロッパには、一時的な取付けベースは含まれていません

構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 機械情報
  • 仕様

使用可能オプション

技術ドキュメント

セットアップ

互換性のあるHaas機械

後付け

関連製品

標準機能

生産オプション

  • ライトカーテンキット、3面
  • 協働ロボット用パーツフリッピングステーション
  • HC10およびHC15の部品表
  • 調整可能な協働ロボットスタンド、24インチ-36インチ

保持具

  • デュアル グリッパー、HC10協働ロボット
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション

注:リモートジョグハンドルおよび自動ドア/自動ウィンドウは機械と一緒に注文することも、別途注文することもできます。

安全確認フォーム

安全確認フォームにご署名の上、お近くのHFOにご返送いただき、購入の準備をしてください!

フォームの署名
技術ドキュメント
  • 3Dモデル(ZIP)
  • レイアウト図面
  • コボット10の設置
  • アンカーリングの設置
  • コボットのメンテナンス
  • 安全確認フォーム
  • グリッパーの取り付け
  • 組立図
  • ライトカーテン取付け手順
  • ステンシル:ライトカーテン取付けパターン
  • ステンシル:コボット取付けボルトパターン
セットアップ

Haasコボット: ステップバイステップのセットアップ

アレックスは、無人運転のためにパーツをロードし、アンロードするために、Haasコボットのセットアップとプログラミングを段階的に説明します。

注記:ヨーロッパには、一時的な取付けベースは含まれていません

プログラミングとセットアップが簡単

Haas制御と完全に統合!

1. 原材料のセットアップL

2. 材料の設定Lピックアップ

3. 保持具を選択

4. ロード位置の設定

5. パーツドロップオフの設定

6.  パーツを実行!

コボットは、ローカルHFOがインストールしなければなりません。コストは、アプリケーションによって異なります。

Haasコボットには、アセンブリとセットアップが必要です。各アプリケーションは一意です。お近くのHAAS ファクトリーアウトレットが、統合、設置、トレーニングを行い、アプリケーションに応じた価格を提供します。

  • コボットVMCの設置
  • コボット旋盤の設置
  • コボットDT/DMの設置
  • コボットUMCの設置
後付け要件

HC10機械の要件

____________________________

VMC要件

____________________________

  • ソフトウェアバージョン100.24.000.1001以上
  • VF-1/2およびVM-2最終製造日:(いずれかの手順の機種要件を参照) 
    • Haas 自動ドア 
    • Haas 自動窓
  • 34-349xB I/Oボード以降
  • 93-1000297 I/Oドアアセンブリ ヒンジ式I/OPCBヒンジドア
  • 93-1000610リモートジョグハンドル タッチLCD(RJH-XL)リモートジョグハンドル - XL

旋盤要件

____________________________

  • 100.24.000.1001 バージョン以上
  • ST-10/15/20/25/28リブート シートメタル(平面)
  • Haas 自動ドア
  • 34-349xB I/Oボード以降
  • 93-1000297 I/Oドアアセンブリ ヒンジ式I/OPCBヒンジドア
  • 93-1000610リモートジョグハンドル タッチLCD(RJH-XL)リモートジョグハンドル - XL

UMC要件

____________________________

  • 100.24.000.1001 バージョン以上
  • UMC-500/SS最終製造日:2022年3月18日 90度制御キャビネットとHaas保持具対応
  • Haas自動ドアまたは自動窓
  • 34-349xB I/Oボード以降
  • 93-1000297 I/Oドアアセンブリ ヒンジ式I/OPCBヒンジドア
  • 93-1000610リモートジョグハンドル タッチLCD(RJH-XL)リモートジョグハンドル - XL

DT/DM要件

____________________________

  • 100.24.000.1001 バージョン以上
  • DT/DM/MM/SMM/DC-1/UMC-350最終製造日:(いずれかの手順の機種要件を参照) 
    • Haas 自動ドア 
    • Haas 自動窓
  • 34-349xB I/Oボード以降
  • 93-1000297 I/Oドアアセンブリ ヒンジ式I/OPCBヒンジドア
  • 93-1000610リモートジョグハンドル タッチLCD(RJH-XL)リモートジョグハンドル - XL  
詳細については、お近くのHFOにお問い合わせください。

コボットは、ローカルHFOがインストールしなければなりません。コストは、アプリケーションによって異なります。

Haasコボットには、アセンブリとセットアップが必要です。各アプリケーションは一意です。お近くのHAAS ファクトリーアウトレットが、統合、設置、トレーニングを行い、アプリケーションに応じた価格を提供します。

  • コボット10の設置
コボットパッケージ-10kg – 互換性のある機械
Product Image

VF-1

CNC立型マシニングセンター - 移動量508×406×508mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas VF-2

VF-2

CNC立型ミル - 移動量762×406×508mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas VF-2SS

VF-2SS

超高速CNC立型マシニングセンター - 移動量762×406×508mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas VF-2SSYT

VF-2SSYT

超高速CNC立型マシニングセンター - 移動量762×508×508mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas VF-2YT

VF-2YT

CNC立型マシニングセンター - 移動量762×508×508mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas VM-2

VM-2

CNC立型金型機 - 移動量762×508×508mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas DM-1

DM-1

CNCドリル/ミルセンター - 移動量508×406×394mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas DM-2

DM-2

CNCドリル/ミルセンター - 移動量711×406×394mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas DT-1

DT-1

CNCドリル/タップセンター - 移動量508×406×394mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas DT-2

DT-2

CNCドリル/タップセンター - 移動量711×406×394mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas小型ミル

Mini Mill

小型CNC立型マシニングセンター - 移動量406×355×381mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas超小型ミル

Super Mini Mill

超高速、小型の立型ミル - 移動量406×355x381 mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas UMC-400

UMC-400

5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量432 x 279 x 330 mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas UMC-400SS

UMC-400SS

超高速5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量432 x 279 x 330 mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas UMC-500

UMC-500

5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量610×406×406mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas UMC-500

UMC-500SS

超高速5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量610 × 406 × 406mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas DC-1

DC-1 Drill Center

高速ドリルセンター、移動量600x500x330mm、30テーパー

    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas DC-1

DC-1/40 Drill Center

高速ドリルセンター、移動量600x450x300mm、40テーパー

    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas DC-2

DC-2 Drill Center

高速ドリルセンター、移動量1,000x500x330mm、30テーパー

    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas DC-2

DC-2/40 Drill Center

高速ドリルセンター、移動量1,000×500×500mm、40テーパー

    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-10

ST-10

305×406mmの最大能力と44mmのバー能力を備えたCNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-10Y

ST-10Y

279×406mmの最大能力と44mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

ST-15

305x406mmの最大能力と63.5 mmのバー能力を備えたCNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-15Y

ST-15Y

279×406mmの最大能力と63,5mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-20

ST-20

330×572mmの最大能力と63.5mmのバー能力を備えたCNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-20Y

ST-20Y

298×572mmの最大能力と63.5mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-25

ST-25

330×572mmの最大能力と76mmのバー能力を備えたCNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-25Y

ST-25Y

298×572mmの最大能力と76mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-28

ST-28

330mm×572mmの最大能力、A2-8ノーズ、102mmのバー能力を備えたCNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-28Y

ST-28Y

298×572mmの最大能力、A2-8、102mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
関連製品
Product Image

Haas Cobot Package 5 kg

5 kg対応コボットシステム

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

Haas Cobot Package 15 kg

15 kg対応コボットシステム

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Axes S.A.E METRIC
Controlled Axes 6 6
Capacities S.A.E METRIC
Max Load Capacity at Wrist 22.0 lb 10 kg
Reach 39.0 in 1000 mm
再現性 0.0012 in 0.030 mm
Single Gripper S.A.E METRIC
Max Part Weight 14.5 lb 6.6 kg
Gripper Assembly Weight 7.5 lb 3.4 kg
Part Size - Round ø 0.63 in to 6.20 in 16 mm to 157 mm
Part Width - Rectangular 0.38 in to 6.00 in 10 mm to 152 mm
Part Length - Rectangular 0.90 in to 2.20 in 23 mm to 56 mm
Dual Gripper S.A.E METRIC
最大部品重量(グリッパーあたり) 2.5 lb 1.1 kg
Gripper Assembly Weight 7.0 lb 3.2 kg
Part Size - Round ø 1.00 in to 6.00 in 25 mm to 52 mm
Part Width - Rectangular 0.75 in to 6.25 in 19 mm to 159 mm
Part Length - Rectangular 0.90 in to 1.65 in 23 mm to 42 mm
Motion S.A.E METRIC
Motion Range – J1 720 ° 720 °
Motion Range - J2 270 ° 270 °
Motion Range - J3 306 ° 306 °
Motion Range - J4 720 ° 720 °
Motion Range - J5 360 ° 360 °
Motion Range - J6 720 ° 720 °
Speeds S.A.E METRIC
Max Speed - J1 100 °/sec 100 °/sec
Max Speed - J2 100 °/sec 100 °/sec
Max Speed - J3 150 °/sec 150 °/sec
Max Speed - J4 150 °/sec 150 °/sec
Max Speed - J5 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J6 180 °/sec 180 °/sec
一般 S.A.E METRIC
Mounting Method Pedestal Mount Pedestal Mount
Wrist Flange Mounting Type ISO 9409-1-50-4M6 ISO 9409-1-50-4M6
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国内用パレット 102.0 in x 75.0 in x 38.0 in 259 cm x 191 cm x 97 cm
重量 1460 lb 1460 lb
Electrical Specification S.A.E METRIC
出力要件 100-240 VAC 50-60Hz, 1-Phase 100-240 VAC 50-60Hz, 1-Phase

詳しい情報は

Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、ベンダーの据え付け費用、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。